(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】 聯軸器 十字型 夾鉗型

【經濟型】 聯軸器 十字型 夾鉗型

標準價格:◆◆317元-672元/個◆◆
※經濟型商品
2019年7月前販售之商品為對應RoHS 1.0版(6項物質)
2019年7月後RoHS規範已更新為2.0版(10項物質)
本商品因未檢驗追加4項物質,將以非對應RoHS販售。

品質・性能同既有商品的低價格。商品因出貨地不同,會有散裝到貨型態,可置換型號為CPOC,CPO。
Couplings/Oldham/Clamping/Set Screw

(i)請注意

  • 經濟型 十字型聯軸器預計於2021年9月起,間隔環會陸續變更成黃色,請留意!!
  • 本系列商品庫存販售完即停止販售(最終停售日期為2024/3/31),替代品請參考 這裡

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
外形尺寸圖(單位:mm)


 
Type 材質 表面處理 附屬品
標準孔d1(單側)d2(單側)d1、d2(兩側)本體間隔環緊固螺栓固定螺絲本體緊固螺栓固定螺絲
GCOCGCOCLKGCOCRKGCOCWK鋁合金工程塑膠(POM)SCM435陽極處理染黑處理緊固螺栓
使用溫度:-20℃~80℃
為獲得較大容許偏角,此產品為Misumi獨有設計,詳細請見調整環GCOCS突起部形狀。
規格表
規格表
請按照選型步驟選擇型式和參數後進行訂購。
型式(Type·D)d1d2
GCOC2068
 
型式d1d2 選擇(但d1≤d2)d3LtFA止動螺絲·鎖緊螺栓
TypeDM緊固扭矩
(N·m)
GCOC·GCOCRK
GCOCLK
·GCOCWK
16  56      72912.5435M2.51
20   66.358    9331456.5
25    6.35810   113916.563.89M31.5
32     81011121414.5451974.511M42.5
d1、d2帶*號的無鍵槽孔規格產品。

■特性值
型式容許扭矩
(N·m)
容許偏角
(°)
容許偏心
(mm)
最高轉速
(r/pm)
慣性矩
(kg·m3)
重量
(g)
TypeD
GCOC·GCOCRK
GCOCLK·GCOCWK
160.731.0100004.4×10711
201.21.51.2×10620
252.02.03.3×10637
324.52.51.4×10670
慣性力距、重量為最大軸徑時的值。
使用溫度:-20℃~80℃
為獲得較大容許偏角,此產品為Misumi獨有設計,詳細請見調整環GCOCS突起部形狀。
商品概要
因為最高轉速較低,材質和生產均為中國,所以比現有Misumi同類商品最多便宜31%

概要
■特長:品質、性能與以往產品相同,實現低價供貨。可以替換CPOC,CPO。

■Misumi經濟型與Misumi標準品的區別(同規格膜片型為例)
((經濟型)十字形聯軸器 夾持型產品概要
※市場流通品,是本公司從網路或一般市場隨機採購的同類商品

■扭轉剛性
・測試基準:GB/T10128-2007
・聯軸器一側緊貼驅動軸,另一側緊貼不旋轉的被動軸,利用單位平面角表示從性能扭矩的10%到100%直線連接部分
・Misumi採用A7075硬鋁,材料硬度是市場上普通A6061鋁1.6倍以上,商品剛性比市場高2倍以上,馬達的響應更加
(經濟型)十字形聯軸器 夾持型產品概要
・靜態扭轉剛性:聯軸器對扭轉作用時的剛性大小,剛性越大產品的應答性越高
商品特徵
品質、性能與以往產品相同,實現低價供貨。可以替換CPOC,CPO。

■動態扭矩疲勞測試
・在最大偏角狀態下加載性能扭矩,確認其耐久性
・Misumi經濟型核心零件使用日本不銹鋼膜片、組裝螺絲,通過嚴格的內部組裝管理,做到每個零件精準組合,大幅提高產品壽命

■試驗條件
・负荷重扭矩:容許扭矩
・偏心:最大偏心
・偏角:最大偏心角
・測試週期:每15分鐘正反轉(共1000萬轉)

■測試結果
(經濟型)十字形聯軸器 夾持型產品概要
※市場流通品,是本公司從網路或一般市場隨機採購的同類商品。。實驗資料是本公司檢測所得,僅供參考
注意事項
■使用注意事項
(經濟型)十字形聯軸器 夾持型注意事項
使用方法
●聯軸器的使用方法
(經濟型)十字形聯軸器 夾持型使用方法

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GCOC16-5-6
GCOC20-6-8
GCOC20-8-8
GCOC25-6.35-8
GCOC25-8-10
GCOC32-12-14
GCOC32-14-14
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 1 d1(或是d)
(φ)
軸孔徑 2 d2(或是d)
(φ)
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
容許扭矩
(N・m)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
當日可能 5616290.714.4×10-7
當日可能 6820331.21.51.2×10-6
當日可能 8820331.21.51.2×10-6
當日可能 6.3582539223.3×10-6
當日可能 8102539223.3×10-6
當日可能 121432454.52.51.4×10-6
當日可能 141432454.52.51.4×10-6

Loading...

  1. 1
使用案例
概述·特性
(經濟型)十字形聯軸器 夾持型使用案例

基本資訊

系列 十字形 容許錯位 偏角 / 偏心 本體材質 鋁合金
分類 聯軸器本體 最高回轉數(r/min) 10000 容許偏角(deg) 3
緩衝部材質 工程塑膠(POM) 軸孔形狀 標準孔 軸連結方法 夾鉗

常見問題 ( FAQ )

質問: 何謂聯軸器?
回答: 聯軸器是連接2個不同的旋轉體(馬達軸、滾珠螺桿等),並以傳遞扭矩為目的的零件。通過吸收旋轉體之間產生的軸心偏差(偏心、偏角、軸向位移)來減輕組裝調整的負載。並在發生意外過負載時,破壞聯軸器、解除旋轉體之間的連接,以保護昂貴的動力部及裝置整體。
質問: Misumi的聯軸器有哪些種類?
回答: 有膜片型、開縫型、十字形、爪形、蛇管型、剛體型、萬向接頭型。
質問: 如何根據馬達選擇聯軸器?
回答: 伺服馬達推薦膜片型,步進馬達推薦開縫型,通用馬達推薦十字形。
質問: 如何根據用途?環境?狀況來進行選擇?
回答: 請參考鏈接網頁具體說明。https://tw.misumi-ec.com/tech/couplings/

查看其他常見問題 ( 1件 ) 關閉

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767