(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
間隔環的突起構造可容許大幅偏角和偏心、減輕軸的負擔。Oldham Couplings - Clamping / Set Screw
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | − | 軸孔徑d1 | − | 軸孔徑d2 |
CPO25 | − | 8 | − | 10 |
CPOC20 | − | 6 | − | 8 |
CPOCG16 | − | 3 | − | 5 |
型式 | d1,d2選擇(但d1≦d2) | d3 | L | ℓ | T | F | A | 固定螺絲・夾鉗螺栓 | NT$ 基準單價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | M | 緊固扭矩 (N・m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPO | 5.9 | 1 | 1.5 | 2 | - | 8.4 | 2.5 | 3 | 1.25 | - | M2 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | - | 9.8 | 2.5 | 4.8 | 1.25 | M2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 2 | 3 | 4 | - | 10.4 | 2.9 | 4.6 | 1.5 | M2 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | - | 14.5 | 3.9 | 6.7 | 2 | M3 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 18 | 7 | 4 | 3.5 | M3 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 23 | 9 | 5 | 4.5 | M4 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 28 | 11 | 6 | 5.5 | M5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14.5 | 33 | 13 | 7 | 6.5 | M6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*40 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 32 | 14 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*43 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21.7 | 52 | 16.5 | 19 | 7.1 | M5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25.7 | 58.3 | 19.5 | 19.3 | 7.5 | M6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*57 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25.4 | 28 | 26 | 76.2 | 26.9 | 22.4 | 9.9 | M8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*73 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25.4 | 28 | 30 | 32 | 35 | 35.3 | 75.5 | 25 | 25.5 | 12.2 | M8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CPOC | 16 | 5 | 6 | 7 | 29 | 12.5 | 4 | 3 | 5 | M2.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 33 | 14 | 5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 39 | 16.5 | 6 | 3.8 | 9 | M3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14.5 | 45 | 19 | 7 | 4.5 | 11 | M4 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*40 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 23 | 4 | 7 | 13 | M5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*43 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21.7 | 52 | 16.5 | 19 | 5.8 | 14.7 | M5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25.7 | 58.3 | 19.5 | 19.3 | 6.3 | 20 | M5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
*57 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25.4 | 28 | 26 | 76.2 | 26.9 | 22.4 | 7.7 | 21.2 | M6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*73 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 35.3 | 81.5 | 28 | 25.5 | 10 | 27 | M8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
*88 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 40.5 | 97 | 33.5 | 30 | 12 | 31.5 | M10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
*118 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 50.5 | 138 | 40.5 | 57 | 13 | 40 | M12 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
CPOCG | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14.9 | 5 | - | 2.5 | 4 | M2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 21 | 7 | 3.5 | 5 | M2.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 22.1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 14 | 27.2 | 8 | 4 | 9 | M3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 33.3 | 10 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*43 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21.7 | 47 | 16.5 | 14 | 5.8 | 14.7 | M5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25.7 | 53.1 | 19.5 | 14.1 | 6.3 | 20 | M5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
*57 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25.4 | 28 | 26 | 56.8 | 26.9 | 3 | 7.7 | 21.2 | M6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*73 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 35.3 | 75.5 | 28 | 19.5 | 10 | 27 | M8 | 30 |
型式 | 容許扭矩 (N・m) | 容許 偏角 (°) | 容許 偏心 (mm) | 靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad) | 最高轉速 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 質量 (g) | |
Type | D | |||||||
CPO | 5.9 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 5 | 22000 | 7.4×10-8 | 0.5 |
7.9 | 0.5 | 0.7 | 10 | 20000 | 8.4×10-9 | 0.9 | ||
9.9 | 0.7 | 0.9 | 25 | 18000 | 2.4×10-8 | 1.7 | ||
11.9 | 0.8 | 1 | 55 | 15000 | 6.3×10-8 | 3 | ||
16 | 0.7 | 3 | 1 | 31 | 39000 | 3.2×10−7 | 7 | |
20 | 1.2 | 1.5 | 60 | 31000 | 1.0×10−6 | 14 | ||
25 | 2 | 2 | 140 | 25000 | 3.0×10−6 | 27 | ||
32 | 4.5 | 2.5 | 280 | 19000 | 9.5×10−6 | 50 | ||
40 | 9 | 3 | 540 | 15000 | 2.3×10−5 | 80 | ||
43 | 12.5 | 1.5 | 3 | 1200 | 8000 | 3.7×10−5 | 135 | |
53 | 20 | 3.2 | 1400 | 7000 | 1.0×10−4 | 228 | ||
57 | 34 | 3.5 | 2600 | 6000 | 1.8×10−4 | 345 | ||
73 | 60 | 3.5 | 4800 | 4500 | 4.5×10−4 | 567 | ||
CPOC | 16 | 0.7 | 3 | 1 | 31 | 39000 | 5.8×10−7 | 12 |
20 | 1.2 | 1.5 | 60 | 31000 | 1.5×10−6 | 19 | ||
25 | 2 | 2 | 140 | 25000 | 4.4×10−6 | 36 | ||
32 | 4.5 | 2.5 | 280 | 19000 | 1.4×10−5 | 69 | ||
40 | 9 | 3 | 540 | 15000 | 4.1×10−5 | 130 | ||
43 | 12.5 | 1.5 | 3 | 1200 | 8000 | 3.4×10−5 | 127 | |
53 | 20 | 3.2 | 1400 | 7000 | 9.1×10−5 | 217 | ||
57 | 34 | 3.5 | 2600 | 6000 | 1.6×10−4 | 329 | ||
73 | 65 | 3.5 | 2000 | 4500 | 5.4×10−4 | 670 | ||
88 | 105 | 4 | 2500 | 4500 | 1.2×10−3 | 1240 | ||
118 | 200 | 4.5 | 6300 | 3500 | 6.5×10−3 | 2600 | ||
CPOCG | 12 | 0.2 | 2 | 0.6 | 9 | 52000 | 7.1×10−8 | 3 |
16 | 0.4 | 1 | 30 | 39000 | 3×10−7 | 8 | ||
20 | 0.7 | 1.3 | 47 | 31000 | 7.4×10−7 | 13 | ||
25 | 1.2 | 1.5 | 85 | 25000 | 2.2×10−6 | 24 | ||
32 | 2.8 | 2 | 190 | 19000 | 7.3×10−6 | 48 | ||
43 | 12.5 | 1.5 | 3 | 1200 | 8000 | 3.0×10−5 | 114 | |
53 | 20 | 3.2 | 1400 | 7400 | 8.3×10−5 | 197 | ||
57 | 34 | 3.5 | 2600 | 600 | 1.2×10−4 | 232 | ||
73 | 60 | 3.5 | 4800 | 4500 | 4.5×10−4 | 547 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CPO73-28-32 |
CPOCG73-28-32 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 用途 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑 1 d1(或是d) (φ) | 軸孔徑 2 d2(或是d) (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特長 | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 慣性力矩 (kg・m2) | LDC (mm) | RDC (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | - | 50.01~100.00 | 28 | 32 | 73 | 75.5 | 4001~10000 | - | 60 | 4500 | 3.1~5.0 | 3.5 | 1.5 | 4.5×10-4 | - | - | ||
5天~ | 10 | - | 50.01~100.00 | 28 | 32 | 73 | 75.5 | 4001~10000 | - | 60 | 4500 | 3.1~5.0 | 3.5 | 1.5 | 4.5×10-4 | - | - |
Loading...
系列 | 十字形 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 | 本體材質 | 鋁合金 |
---|---|---|---|---|---|
分類 | 聯軸器本體 | 緩衝部材質 | 工程塑膠(POM) | 使用溫度(℃) | -20::80 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策