(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聯軸器 十字型固定螺絲・夾鉗型/短夾鉗型

聯軸器 十字型固定螺絲・夾鉗型/短夾鉗型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 聯軸器 十字型固定螺絲・夾鉗型/短夾鉗型
  • 聯軸器 十字型固定螺絲・夾鉗型/短夾鉗型

間隔環的突起構造可容許大幅偏角和偏心、減輕軸的負擔。
Oldham Couplings - Clamping / Set Screw

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
 
 

規格表

型式軸孔徑d1軸孔徑d2
CPO25810
CPOC2068
CPOCG1635
型式d1,d2選擇(但d1≦d2)d3LTFA固定螺絲・夾鉗螺栓NT$
基準單價 
TypeDM緊固扭矩
(N・m)
CPO5.911.52                                    8.42.531.25M20.3 
7.91 22.53                                  9.82.54.81.25M20.3 
9.9  2 34                                 10.42.94.61.5M20.3 
11.9    344.55                               14.53.96.72M30.7 
16    34 566.35                             718743.5M30.7 
20     4 566.35 8                           923954.5M41.7 
25       566.35 89.52510                         11281165.5M54 
32           8 10 1214                      14.5331376.5M67 
40             10 12141516                    17321447 
43           89.5251011121415161819                  21.75216.5197.1M54 
53             101112141516181920222425              25.758.319.519.37.5M67 
57                 151618192022242525.428            2676.226.922.49.9M815 
73                   18192022242525.4283032 35        35.375.52525.512.2M815 
CPOC16       56                              72912.5435M2.51 
20        66.35 8                           9331456.5 
25         6.35 8 10                         113916.563.89M31.5 
32           8 10111214                      14.5451974.511M42.5 
40               12141516                    1750234713M54 
43           89.5251011121415161819                  21.75216.5195.814.7M58 
53             101112141516181920222425              25.758.319.519.36.320M58 
57                 151618192022242525.428            2676.226.922.47.721.2M613 
73                 1516181920222425 283032343540       35.381.52825.51027M830 
88                 1516181920222425 283032343540424550    40.59733.5301231.5M1050 
118                        25 2830323435404245505255586050.513840.5571340M1290 
CPOCG12    34 5                               614.952.54M20.5 
16    34 56                              82173.55M2.51 
20       566.3578                           1022.16.5 
25         6.3578 10                         1427.2849M31.5 
32           8 10111214                      1833.310511M42.5 
43           89.5251011121415161819                  21.74716.5145.814.7M58 
53             101112141516181920222425              25.753.119.514.16.320M58 
57                 151618192022242525.428            2656.826.937.721.2M613 
73                 1516181920222425 283032343540       35.375.52819.51027M830 
*D40、D43、D53、D57、D73、D88、D118的間隔環為黑色。
型式容許扭矩
(N・m)
容許
偏角
(°)
容許
偏心
(mm)
靜態扭轉
彈簧常數
(N・m/rad)
最高轉速
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
質量
(g)
TypeD
CPO5.90.21.50.55220007.4×10-80.5
7.90.50.710200008.4×10-90.9
9.90.70.925180002.4×10-81.7
11.90.8155150006.3×10-83
160.73131390003.2×10−77
201.21.560310001.0×10−614
2522140250003.0×10−627
324.52.5280190009.5×10−650
4093540150002.3×10−580
4312.51.53120080003.7×10−5135
53203.2140070001.0×10−4228
57343.5260060001.8×10−4345
73603.5480045004.5×10−4567
CPOC160.73131390005.8×10−712
201.21.560310001.5×10−619
2522140250004.4×10−636
324.52.5280190001.4×10−569
4093540150004.1×10−5130
4312.51.53120080003.4×10−5127
53203.2140070009.1×10−5217
57343.5260060001.6×10−4329
73653.5200045005.4×10−4670
881054250045001.2×10−31240
1182004.5630035006.5×10−32600
CPOCG120.220.69520007.1×10−83
160.4130390003×10−78
200.71.347310007.4×10−713
251.21.585250002.2×10−624
322.82190190007.3×10−648
4312.51.53120080003.0×10−5114
53203.2140074008.3×10−5197
57343.526006001.2×10−4232
73603.5480045004.5×10−4547
容許扭矩隨溫度不同而變動。請於P.847確認。

追加工

十字形聯軸器 固定螺絲.夾鉗型/短夾鉗型:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CPO5.9-1-1
CPO5.9-1-1.5
CPO5.9-1-2
CPO5.9-1.5-1.5
CPO5.9-1.5-2
CPO5.9-2-2
CPO7.9-1-1
CPO7.9-1-2
CPO7.9-1-2.5
CPO7.9-1-3
CPO7.9-2-2
CPO7.9-2-2.5
CPO7.9-2-3
CPO7.9-2.5-2.5
CPO7.9-2.5-3
CPO7.9-3-3
CPO9.9-2-2
CPO9.9-2-3
CPO9.9-2-4
CPO9.9-3-3
CPO9.9-3-4
CPO9.9-4-4
CPO11.9-3-3
CPO11.9-3-4
CPO11.9-3-4.5
CPO11.9-3-5
CPO11.9-4-4
CPO11.9-4-4.5
CPO11.9-4-5
CPO11.9-4.5-4.5
CPO11.9-4.5-5
CPO11.9-5-5
CPO16-[3,​4,​5,​6,​6.35]-[3,​4,​5,​6,​6.35]
CPO16-[3,​4,​5,​6,​6.35]-RDC[3.175,​4.5]
CPO16-LDC[3.175,​4.5]-[3,​4,​5,​6,​6.35]
CPO16-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3.175,​4.5]
CPO20-[4,​5,​6,​6.35,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
CPO20-[4,​5,​6,​6.35,​8]-RDC[4.5,​7]
CPO20-LDC[4.5,​7]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
CPO20-LDC[4.5,​7]-RDC[4.5,​7]
CPO25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10]
CPO25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10]-RDC[5-10/1]
CPO25-LDC[5-10/1]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10]
CPO25-LDC[5-10/1]-RDC[5-10/1]
CPO32-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
CPO32-[8,​10,​12,​14]-RDC[8-14/1]
CPO32-[8,​10,​12,​14]-RDC[9.525,​12.7]
CPO32-LDC[8-14/1]-[8,​10,​12,​14]
CPO32-LDC[8-14/1]-RDC[8-14/1]
CPO32-LDC[8-14/1]-RDC[9.525,​12.7]
CPO32-LDC[9.525,​12.7]-[8,​10,​12,​14]
CPO32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[8-14/1]
CPO32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[9.525,​12.7]
CPO40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPO40-[10,​12,​14,​15,​16]-RDC[10-16/1]
CPO40-[10,​12,​14,​15,​16]-RDC[12.7,​15.875]
CPO40-LDC[10-16/1]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPO40-LDC[10-16/1]-RDC[10-16/1]
CPO40-LDC[10-16/1]-RDC[12.7,​15.875]
CPO40-LDC[12.7,​15.875]-[10,​12,​14,​15,​16]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS用途 容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑 1 d1(或是d)
(φ)
軸孔徑 2 d2(或是d)
(φ)
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特長 容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
慣性力矩
(kg・m2)
LDC
(mm)
RDC
(mm)
9天~ 10-0.05~1.001 ~ 31 ~ 35.98.410001~78000-0.2220000.41~1.00.51.57.4×10-8--
9天~ 10-0.05~1.001 ~ 31.55.98.410001~78000-0.2220000.41~1.00.51.57.4×10-8--
9天~ 10-0.05~1.001 ~ 325.98.410001~78000-0.2220000.41~1.00.51.57.4×10-8--
9天~ 10-0.05~1.001.51.55.98.410001~78000-0.2220000.41~1.00.51.57.4×10-8--
9天~ 10-0.05~1.001.525.98.410001~78000-0.2220000.41~1.00.51.57.4×10-8--
9天~ 10-0.05~1.00225.98.410001~78000-0.2220000.41~1.00.51.57.4×10-8--
9天~ 10-0.05~1.001 ~ 31 ~ 37.99.810001~78000-0.5200000.41~1.00.71.58.4×10-9--
9天~ 10-0.05~1.001 ~ 327.99.810001~78000-0.5200000.41~1.00.71.58.4×10-9--
9天~ 10-0.05~1.001 ~ 32.57.99.810001~78000-0.5200000.41~1.00.71.58.4×10-9--
9天~ 10-0.05~1.001 ~ 337.99.810001~78000-0.5200000.41~1.00.71.58.4×10-9--
9天~ 10-0.05~1.00227.99.810001~78000-0.5200000.41~1.00.71.58.4×10-9--
9天~ 10-0.05~1.0022.57.99.810001~78000-0.5200000.41~1.00.71.58.4×10-9--
9天~ 10-0.05~1.00237.99.810001~78000-0.5200000.41~1.00.71.58.4×10-9--
9天~ 10-0.05~1.002.52.57.99.810001~78000-0.5200000.41~1.00.71.58.4×10-9--
9天~ 10-0.05~1.002.537.99.810001~78000-0.5200000.41~1.00.71.58.4×10-9--
9天~ 10-0.05~1.00337.99.810001~78000-0.5200000.41~1.00.71.58.4×10-9--
9天~ 10-0.05~1.00229.910.410001~78000-0.7180000.41~1.00.91.52.4×10-8--
9天~ 10-0.05~1.00239.910.410001~78000-0.7180000.41~1.00.91.52.4×10-8--
9天~ 10-0.05~1.00249.910.410001~78000-0.7180000.41~1.00.91.52.4×10-8--
9天~ 10-0.05~1.00339.910.410001~78000-0.7180000.41~1.00.91.52.4×10-8--
9天~ 10-0.05~1.00349.910.410001~78000-0.7180000.41~1.00.91.52.4×10-8--
9天~ 10-0.05~1.00449.910.410001~78000-0.7180000.41~1.00.91.52.4×10-8--
5天~ 10-0.05~1.003311.914.510001~78000-0.8150000.41~1.011.56.3×10-5--
5天~ 10-0.05~1.003411.914.510001~78000-0.8150000.41~1.011.56.3×10-5--
5天~ 10-0.05~1.0034.511.914.510001~78000-0.8150000.41~1.011.56.3×10-5--
5天~ 10-0.05~1.0035 ~ 1011.914.510001~78000-0.8150000.41~1.011.56.3×10-5--
5天~ 10-0.05~1.004411.914.510001~78000-0.8150000.41~1.011.56.3×10-5--
5天~ 10-0.05~1.0044.511.914.510001~78000-0.8150000.41~1.011.56.3×10-5--
5天~ 10-0.05~1.0045 ~ 1011.914.510001~78000-0.8150000.41~1.011.56.3×10-5--
5天~ 10-0.05~1.004.54.511.914.510001~78000-0.8150000.41~1.011.56.3×10-5--
5天~ 10-0.05~1.004.55 ~ 1011.914.510001~78000-0.8150000.41~1.011.56.3×10-5--
5天~ 10-0.05~1.005 ~ 105 ~ 1011.914.510001~78000-0.8150000.41~1.011.56.3×10-5--
6天~ 10-0.05~1.003 ~ 6.353 ~ 6.35161810001~78000-0.7390000.41~1.0133.2×10-7--
6天~ 10-0.05~1.003 ~ 6.35-161810001~78000-0.7390000.41~1.0133.2×10-7--
6天~ 10-0.05~1.00-3 ~ 6.35161810001~78000-0.7390000.41~1.0133.2×10-7--
6天~ 10-0.05~1.00--161810001~78000-0.7390000.41~1.0133.2×10-7--
6天~ 10-1.01~3.004 ~ 84 ~ 8202310001~78000-1.2310001.1~3.01.531.0×10-6--
6天~ 10-1.01~3.004 ~ 8-202310001~78000-1.2310001.1~3.01.531.0×10-6--
6天~ 10-1.01~3.00-4 ~ 8202310001~78000-1.2310001.1~3.01.531.0×10-6--
6天~ 10-1.01~3.00--202310001~78000-1.2310001.1~3.01.531.0×10-6--
6天~ 10-1.01~3.005 ~ 105 ~ 10252810001~78000-2250001.1~3.0233.0×10-6--
6天~ 10-1.01~3.005 ~ 10-252810001~78000-2250001.1~3.0233.0×10-6-5 ~ 10
6天~ 10-1.01~3.00-5 ~ 10252810001~78000-2250001.1~3.0233.0×10-65 ~ 10-
6天~ 10-1.01~3.00--252810001~78000-2250001.1~3.0233.0×10-65 ~ 105 ~ 10
6天~ 10-3.01~5.008 ~ 148 ~ 14323310001~78000-4.5190001.1~3.02.539.5×10-6--
6天~ 10-3.01~5.008 ~ 14-323310001~78000-4.5190001.1~3.02.539.5×10-6-8 ~ 14
6天~ 10-3.01~5.008 ~ 14-323310001~78000-4.5190001.1~3.02.539.5×10-6--
6天~ 10-3.01~5.00-8 ~ 14323310001~78000-4.5190001.1~3.02.539.5×10-68 ~ 14-
6天~ 10-3.01~5.00--323310001~78000-4.5190001.1~3.02.539.5×10-68 ~ 148 ~ 14
6天~ 10-3.01~5.00--323310001~78000-4.5190001.1~3.02.539.5×10-68 ~ 14-
6天~ 10-3.01~5.00-8 ~ 14323310001~78000-4.5190001.1~3.02.539.5×10-6--
6天~ 10-3.01~5.00--323310001~78000-4.5190001.1~3.02.539.5×10-6-8 ~ 14
6天~ 10-3.01~5.00--323310001~78000-4.5190001.1~3.02.539.5×10-6--
6天~ 10-5.01~10.0010 ~ 1610 ~ 16403210001~78000-9150001.1~3.0332.3×10-5--
6天~ 10-5.01~10.0010 ~ 16-403210001~78000-9150001.1~3.0332.3×10-5-10 ~ 16
6天~ 10-5.01~10.0010 ~ 16-403210001~78000-9150001.1~3.0332.3×10-5--
6天~ 10-5.01~10.00-10 ~ 16403210001~78000-9150001.1~3.0332.3×10-510 ~ 16-
6天~ 10-5.01~10.00--403210001~78000-9150001.1~3.0332.3×10-510 ~ 1610 ~ 16
6天~ 10-5.01~10.00--403210001~78000-9150001.1~3.0332.3×10-510 ~ 16-
6天~ 10-5.01~10.00-10 ~ 16403210001~78000-9150001.1~3.0332.3×10-5--

Loading...

規格概要

十字形聯軸器 固定螺絲.夾鉗型/短夾鉗型:關聯圖像

基本資訊

系列 十字形 容許錯位 偏角 / 偏心 本體材質 鋁合金
分類 聯軸器本體 緩衝部材質 工程塑膠(POM) 使用溫度(℃) -20::80

常見問題 ( FAQ )

質問: d1和d2的尺寸公差?
回答: 公差為H8(切縫加工前)
質問: 尺寸40以上的間隔環是黑色的,材質和其他尺寸是一樣的嗎?
回答: 材質是聚甲醛(POM),是一樣的。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767