(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

聯軸器 十字型固定螺絲・夾鉗型/短夾鉗型 (型號表)

標準聯軸器

聯軸器 十字型固定螺絲・夾鉗型/短夾鉗型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 聯軸器 十字型固定螺絲・夾鉗型/短夾鉗型
  • 聯軸器 十字型固定螺絲・夾鉗型/短夾鉗型

間隔環的突起構造可容許大幅偏角和偏心、減輕軸的負擔。
Oldham Couplings - Clamping / Set Screw

(i)請注意

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CPOCG53-18-22

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
 
 

規格表

型式軸孔徑d1軸孔徑d2
CPO25810
CPOC2068
CPOCG1635
型式d1,d2選擇(但d1≦d2)d3LTFA固定螺絲・夾鉗螺栓NT$
基準單價 
TypeDM緊固扭矩
(N・m)
CPO5.911.52                                    8.42.531.25M20.3 
7.91 22.53                                  9.82.54.81.25M20.3 
9.9  2 34                                 10.42.94.61.5M20.3 
11.9    344.55                               14.53.96.72M30.7 
16    34 566.35                             718743.5M30.7 
20     4 566.35 8                           923954.5M41.7 
25       566.35 89.52510                         11281165.5M54 
32           8 10 1214                      14.5331376.5M67 
40             10 12141516                    17321447 
43           89.5251011121415161819                  21.75216.5197.1M54 
53             101112141516181920222425              25.758.319.519.37.5M67 
57                 151618192022242525.428            2676.226.922.49.9M815 
73                   18192022242525.4283032 35        35.375.52525.512.2M815 
CPOC16       56                              72912.5435M2.51 
20        66.35 8                           9331456.5 
25         6.35 8 10                         113916.563.89M31.5 
32           8 10111214                      14.5451974.511M42.5 
40               12141516                    1750234713M54 
43           89.5251011121415161819                  21.75216.5195.814.7M58 
53             101112141516181920222425              25.758.319.519.36.320M58 
57                 151618192022242525.428            2676.226.922.47.721.2M613 
73                 1516181920222425 283032343540       35.381.52825.51027M830 
88                 1516181920222425 283032343540424550    40.59733.5301231.5M1050 
118                        25 2830323435404245505255586050.513840.5571340M1290 
CPOCG12    34 5                               614.952.54M20.5 
16    34 56                              82173.55M2.51 
20       566.3578                           1022.16.5 
25         6.3578 10                         1427.2849M31.5 
32           8 10111214                      1833.310511M42.5 
43           89.5251011121415161819                  21.74716.5145.814.7M58 
53             101112141516181920222425              25.753.119.514.16.320M58 
57                 151618192022242525.428            2656.826.937.721.2M613 
73                 1516181920222425 283032343540       35.375.52819.51027M830 
*D40、D43、D53、D57、D73、D88、D118的間隔環為黑色。
型式容許扭矩
(N・m)
容許
偏角
(°)
容許
偏心
(mm)
靜態扭轉
彈簧常數
(N・m/rad)
最高轉速
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
質量
(g)
TypeD
CPO5.90.21.50.55220007.4×10-80.5
7.90.50.710200008.4×10-90.9
9.90.70.925180002.4×10-81.7
11.90.8155150006.3×10-83
160.73131390003.2×10−77
201.21.560310001.0×10−614
2522140250003.0×10−627
324.52.5280190009.5×10−650
4093540150002.3×10−580
4312.51.53120080003.7×10−5135
53203.2140070001.0×10−4228
57343.5260060001.8×10−4345
73603.5480045004.5×10−4567
CPOC160.73131390005.8×10−712
201.21.560310001.5×10−619
2522140250004.4×10−636
324.52.5280190001.4×10−569
4093540150004.1×10−5130
4312.51.53120080003.4×10−5127
53203.2140070009.1×10−5217
57343.5260060001.6×10−4329
73653.5200045005.4×10−4670
881054250045001.2×10−31240
1182004.5630035006.5×10−32600
CPOCG120.220.69520007.1×10−83
160.4130390003×10−78
200.71.347310007.4×10−713
251.21.585250002.2×10−624
322.82190190007.3×10−648
4312.51.53120080003.0×10−5114
53203.2140074008.3×10−5197
57343.526006001.2×10−4232
73603.5480045004.5×10−4547
容許扭矩隨溫度不同而變動。請於P.847確認。

追加工

十字形聯軸器 固定螺絲.夾鉗型/短夾鉗型:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CPOCG53-18-22
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS用途 容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑 1 d1(或是d)
(φ)
軸孔徑 2 d2(或是d)
(φ)
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特長 容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
慣性力矩
(kg・m2)
LDC
(mm)
RDC
(mm)
5天~ 10-10.01~20.0018225353.14001~10000-2074003.1~5.03.21.58.3×10-5--

Loading...

  1. 1

規格概要

十字形聯軸器 固定螺絲.夾鉗型/短夾鉗型:關聯圖像

基本資訊

系列 十字形 容許錯位 偏角 / 偏心 本體材質 鋁合金
分類 聯軸器本體 緩衝部材質 工程塑膠(POM) 使用溫度(℃) -20::80

聯軸器 十字型固定螺絲・夾鉗型/短夾鉗型的型號CPOCG53-18-22頁面。
記載關於型號CPOCG53-18-22之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: d1和d2的尺寸公差?
回答: 公差為H8(切縫加工前)
質問: 尺寸40以上的間隔環是黑色的,材質和其他尺寸是一樣的嗎?
回答: 材質是聚甲醛(POM),是一樣的。

本商品分類

型號
CPO11.9-3-5
CPO11.9-4-4
CPO11.9-4-4.5
CPOCG53-18-24
CPOCG53-18-25
CPOCG53-19-19
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS用途 容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑 1 d1(或是d)
(φ)
軸孔徑 2 d2(或是d)
(φ)
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特長 容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
慣性力矩
(kg・m2)
LDC
(mm)
RDC
(mm)
5天~ 10-0.05~1.0035 ~ 1011.914.510001~78000-0.8150000.41~1.011.56.3×10-5--
5天~ 10-0.05~1.004411.914.510001~78000-0.8150000.41~1.011.56.3×10-5--
5天~ 10-0.05~1.0044.511.914.510001~78000-0.8150000.41~1.011.56.3×10-5--
5天~ 10-10.01~20.0018245353.14001~10000-2074003.1~5.03.21.58.3×10-5--
5天~ 10-10.01~20.0018255353.14001~10000-2074003.1~5.03.21.58.3×10-5--
5天~ 10-10.01~20.0019195353.14001~10000-2074003.1~5.03.21.58.3×10-5--

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767