(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【自動】Z軸交叉滾子式 行程20~50

【自動】Z軸交叉滾子式 行程20~50

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 【自動】Z軸交叉滾子式 行程20~50
  • 【自動】Z軸交叉滾子式 行程20~50

【特色】薄型、輕量且反覆定位精度±0.3μm以內的高精度Z軸滑台。

(i)請注意

  • 伴隨□38mm步進馬達的生產終止,一部分滑台的馬達式樣有變更。
    對象TYPE與變化點請參照自動滑台□38mm步進馬達的規格廢止與替代品相關
    現行品規格廢止:2020年12月31日止(當日訂單仍可以對應)
    替代品販售時間:2020年4月24日開始
  • 3D預覽未提供新型號之範例,詳細尺寸請參考商品PDF。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【自動】Z軸交叉滾子式:關聯圖像
材  質 鋁合金
表面處理 白色陽極處理(ZMPTG725)
黑色陽極處理(ZMPTG830/1040/1250)
附 屬 品 ZMPTG725/830 SCB4-6
ZMPTG1040 SCB4-10
ZMPTG1250 SCB6-12

規格表

請依照選定步驟選擇型式・數值後再行訂購。
型式感應器馬達纜線
ZMPTG725L
 
GN
型式感應器馬達纜線機械規格精密度規格
TypeNo.滑台台面(mm)移動量
(mm)
本體重量
(kg)
單向
定位精度
俯仰橫擺
ZMPTG725L(正方向)
R(方向不同)
G
(高解析度)
N(無)
纜線另售。
請參照P.1517的MSCB□選定。
70×70251.315μm以內20"以內15"以內
83080×80301.49
1040100×100402.7
1250120×120504.0
精密度規格為單軸水平設置的保證值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ZMPTG1040-L-G-N
ZMPTG1250-L-G-N
ZMPTG1250-R-G-N
ZMPTG725-L-G-N
ZMPTG725-R-G-N
ZMPTG830-L-G-N
ZMPTG830-R-G-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座長度
(mm)
滑座寬度
(mm)
行程(Z距離)
(mm)
表面處理 耐荷重(範圍)
(N)
耐荷重
(N)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
感應器選擇
11天~ 1010010040黑色陽極處理50.1~10073.50.040.040.02L$R
11天~ 1012012050黑色陽極處理50.1~10073.50.030.020.02L
11天~ 1012012050黑色陽極處理50.1~10073.50.030.020.02R
11天~ 10707025白色陽極處理30.1~50490.090.070.07L
11天~ 10707025白色陽極處理30.1~50490.090.070.07R
11天~ 10808030黑色陽極處理50.1~10073.50.050.040.03L
11天~ 10808030黑色陽極處理50.1~10073.50.050.040.03R
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座長度
(mm)
滑座寬度
(mm)
行程(Z距離)
(mm)
表面處理 耐荷重(範圍)
(N)
耐荷重
(N)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
感應器選擇

Loading...

  1. 1

規格概要

■共通規格
No.72583010401250
進給螺桿滾珠螺桿φ6,導程1滾珠螺桿φ8,導程1
導引交叉滾子滑軌
解析度Full1μm
Half0.5μm
微步進1/20分割時0.05μm
最高速度10mm/sec
反覆定位精密度±0.3μm以內
耐荷重*149N73.5N
空轉1μm以內
背隙0.5μm以內
真直度1μm
平行度30μm以內
運動平行度10μm以內15μm以內
為單軸水平設置規格。
*1 僅耐荷重為Z軸規格。
【自動】Z軸交叉滾子式:關聯圖像
■電氣規格
No72583010401250
馬達類型5相步進馬達0.75A/相(東方馬達(株))
型式PK544PMB-C18(□38mm)
步進角度0.36°
連接器受側適用連接頭HR10A-10P-12S(73)廣瀨電機(株)
感應器極限感應器
開縫原點感應器(ORG2)
原點感應器(ORG1)
型式光電感應器:PM-L25(Panasonic device SUNX(株))
電源電壓DC5~24V ±10%
消耗電流45mA以下(每1個感應器為15mA以下)
控制輸出NPN開集極輸出 DC30V以下 50mA以下
殘留電壓2V以下(負荷電流50mA時)
殘留電壓1V以下(負荷電流16mA時)
輸出邏輯極限、ORG1:檢測時(遮光時):輸出電晶體OFF(無導通)
ORG2:檢測時(入光時):輸出電晶體OFF(無導通)
XMPTG系列可替換輸出邏輯。
【自動】Z軸交叉滾子式:關聯圖像

基本資訊

型式 自動Z軸滑台 馬達・馬達特性 5相步進馬達高分解能 解析度(μm) 1μm
材質 アルミ 滑軌 交叉滾子 滑座進給方式 滾珠螺桿
Z軸滑台面 垂直 穿透孔(滑座中心孔) 最高速度(mm/sec) 10
定位精密度(μm) 15 滑座真直度(μm) 2 感應器 限度+原點
傳輸線 無纜線

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引