(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

【簡易調整】XY軸 進給螺絲式 鍵槽導程組件

XY軸

【簡易調整】XY軸 進給螺絲式 鍵槽導程組件

2軸調整結構可做到薄度16mm!! 請務必使用於省空間調整之用途。
[Simplifi ed Adjustments] XY-Axis, Feed Screw, Key Guide Units - Low Profi le

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XYKYF40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體進給螺絲固定具螺絲
材質表面處理材質表面處理材質表面處理
鋁合金黑色陽極處理鍍無電解鎳染黑處理

規格表

型式
XYKYF40
型式滑座面
尺寸
(mm)
移動量(mm)把手旋轉1圈
移動量(mm)
固定具
螺絲
耐荷重
(N)
本體重量
(kg)
NT$基準單價
TypeNo.上方下方
XYKYF4040×4020200.7M419.60.15

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XYKYF40
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

耐荷重(範圍)(N) 5~30 進給方式 進給螺絲 滑座尺寸(長度) L(mm) 40
滑座尺寸(寬度) W(mm) 40 滑座材質 鋁合金 移動導引 鍵導引
滑座尺寸(厚度) H(mm) 16 行程(X距離)(mm) ±10 行程(Y距離)(mm) ±10
進給方式(進給螺絲種類) 把手操作 進給方式(進給間距)(mm) 0.7 滾珠螺桿徑(φ) 1

【簡易調整】XY軸 進給螺絲式 鍵槽導程組件的型號XYKYF40頁面。
記載關於型號XYKYF40之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767