(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】分度定位柱 粗螺紋型 (型號表)

經濟型分度定位柱

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SMXYKS12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
分度定位柱 細螺紋型:關聯圖像
 
螺牙Type旋鈕本體彈簧(緊固螺帽)
回復型卡鎖型材質材質表面處理材質硬度表面處理材質材質表面處理
粗螺紋PMXASPMXYAS尼龍6
(無光澤黑)
SUM23染黑處理S45C50〜60HRC染黑處理SWP-B
PMXKSPMXYKSS45C染黑處理
SMXASSMXYASSUS303SUS303鍍鎳SUS304
SMXKSSMXYKSSUS303

規格表

型式(Type・M)
PMXAS10
M容許緊固扭矩
(N・m)
61.5
89
1020
1225
型式Pitch
(粗螺紋)
DD1BSELL1L2L3L4L5SW1SW2荷重 (N)
回復型卡鎖型PMXAS・PMXYAS
PMXKS・PMXYKS
SMXAS・SMXYAS
SMXKS・SMXYKS
TypeM
min.max.min.max.
(回復型)
PMXAS
PMXKS
SMXAS
SMXKS
(卡鎖型)
PMXYAS
PMXYKS
SMXYAS
SMXYKS
61.0126.9441.530.533124.5103.27610311311
81.25169.2554043.51661449.7813524523
101.51811.5664952207.518510.51016521621
121.752113.9885963.524922613.51218622622

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SMXYKS12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS固鎖裝置 行程 (S)
(mm)
本體表面處理 銷表面處理 前端熱處理 前端部外徑 B
(φ)
長度 L
(mm)
螺牙徑M D尺寸
(φ)
附屬品
當日可能 10[銷頭鎖定] 卡鎖型8鍍無電解鎳863.51221鎖緊螺帽

Loading...

  1. 1
實際商品作動示意圖

基本資訊

安裝方式 壓入 旋鈕 螺牙種類 粗牙螺紋

【經濟型】分度定位柱 粗螺紋型的型號SMXYKS12頁面。
記載關於型號SMXYKS12之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問為什麼用分度定位柱定位時有還是有晃動,是產品不良嗎?
回答: 您好,首先產品本身有一定的公差範圍,自身有一定容許的晃動量。如果超出標注公差,才可能是產品不良。其次 分度定位柱配合的定位孔、螺紋安裝孔都有一定的加工誤差,請務必在設計時注意。如需精度更高的產品,請郵件詳詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 請問為什麼分度定位柱內部的杆折斷了/彎斷了?
回答: 您好, 分度定位柱/分度銷產品的主要受力點是銷頭部分,中間內部的連接杆和尾部旋鈕都只能受軸向力,不能受過大的徑向力,請參考產品信息的注意事項。拔出過程中請務必沿軸向運動。
質問: max、min負載是什麼含義?
回答: 您好,是指產品內彈簧的負載,負載min表示初始負載值,max表示最大壓入限度時的負載值。

本商品分類

型號
PMXAS6
PMXAS8
PMXKS10
PMXKS12
SMXYKS6
SMXYKS8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS固鎖裝置 行程 (S)
(mm)
本體表面處理 銷表面處理 前端熱處理 前端部外徑 B
(φ)
長度 L
(mm)
螺牙徑M D尺寸
(φ)
附屬品
當日可能 10[回復] 回復型4鍍三價鉻鍍三價鉻淬火430.5612
當日可能 10[回復] 回復型5鍍三價鉻鍍三價鉻淬火540816
當日可能 10[回復] 回復型6鍍三價鉻鍍三價鉻淬火6491018鎖緊螺帽
當日可能 10[回復] 回復型8鍍三價鉻鍍三價鉻淬火8591221鎖緊螺帽
當日可能 10[銷頭鎖定] 卡鎖型4鍍無電解鎳433612鎖緊螺帽
當日可能 10[銷頭鎖定] 卡鎖型5鍍無電解鎳543.5816鎖緊螺帽

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767