(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
旋轉夾具氣壓缸用感應器。無法於其他氣壓缸安裝。Rotary Clamp Cylinder - Sensors
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MT13L3
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
MT10L1 |
型式 | 負荷電壓 | 負荷電流 | 感應器 種類 | 線數 | 引線 方向 | NT$ 基準單價 | |||
Type | L(選擇) | L1(1m) | L3(3m) | ||||||
MT10 | L1(1m) | L3(3m) | DC12〜24V AC110V | 5〜50mA(DC) 7〜20mA(AC) | 有接點 | 2 | 後方 | ||
MT12 | DC10〜30V | *5〜20mA | 無接點 | 2 | |||||
MT13 | DC30V以下 | 100Am以下 | 無接點 | 3 | |||||
MTV10 | DC12〜24V AC110V | 5〜50mA(DC) 7〜20mA(AC) | 有接點 | 2 | 上方 | ||||
MTV12 | DC10〜30V | *5〜20mA | 無接點 | 2 | |||||
*記號的負荷電流的最大值:25℃為20mA。開關使用環境溫度高於25℃時,電流會低於20mA。(60℃時為5〜10mA。) 本旋轉夾具氣壓缸用感應器只適用於旋轉夾具氣壓缸。並不適用於薄型・筆型・附導桿型氣壓缸。 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
商品類型 | 本體 | 結線方式 | 絕緣電線 | 顯示器附燈 | 發光二極管(ON時點燈) |
---|---|---|---|---|---|
引線粗細(mm2) | 3.4 | 引線的種類 | 耐油性 |
旋轉夾具氣壓缸用感應器的型號MT13L3頁面。
記載關於型號MT13L3之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MT12L1 |
MT12L3 |
MT13L1 |
MTV10L1 |
MTV10L3 |
MTV12L1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 感應器種類 | 輸出形式 | 配線方式 | 線數 | 電源電壓 | 輸出方式 | 用途 | 引線長度 (L) (m) | 接點的種類 | 負荷電壓 | 負荷電流 | 引線方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 無接點 | 無 | 2線式 | 2 | 無 | - | 可程式控制器專用 | 1 | 無接點 | DC10~30V | 5~20mA | 後方 | ||
4天~ | 無接點 | 無 | 2線式 | 2 | 無 | - | 可程式控制器專用 | 3 | 無接點 | DC10~30V | 5~20mA | 後方 | ||
4天~ | 無接點 | NPN方式 | 3線式 | 3 | DC10~28V | NPN輸出 | 可程式控制器、繼電器用 | 1 | 無接點 | DC30V以下 | 100mA以下 | 後方 | ||
4天~ | 有接點 | 無 | 2線式 | 2 | 無 | - | 可程式控制器、繼電器用 | 1 | 有接點 | DC12・24V/AC110V | 5~50mA(DC)7~20mA(AC) | 上方 | ||
4天~ | 有接點 | 無 | 2線式 | 2 | 無 | - | 可程式控制器、繼電器用 | 3 | 有接點 | DC12・24V/AC110V | 5~50mA(DC)7~20mA(AC) | 上方 | ||
4天~ | 無接點 | 無 | 2線式 | 2 | 無 | - | 可程式控制器專用 | 1 | 無接點 | DC10~30V | 5~20mA | 上方 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策