(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
較滾輪輸送帶輕量、能簡易地在各種場所設置的商品。Roller Carriers (Milled Rollers) - General Nuts / U Nut Rollers (Width 7, 9mm)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CROCU18
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
滾輪 種類 | 安裝螺帽 種類 | 滾輪間距 | 材質 | 表面處理 | |||||||
P=30 | P=35 | ||||||||||
無支撐架 | 附支撐架 | 無支撐架 | ①滾輪 | 軸承 | ②擠型架 | ③螺絲・螺帽 | ①滾輪 | ②擠型架 | ③螺絲・螺帽 | ||
切削 滾輪 | 一般螺帽 (JIS3種) | CRONF | CRONFB | CRON | 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 電鍍ZAM* | 三價鉻酸鹽 | |||
− | − | CROC | 鍍硬鉻 | ||||||||
− | − | CROS | 不鏽鋼 | − | − | − | |||||
− | − | CROJ | 工程塑膠(POM) | 鋼 | 電鍍ZAM* | 三價鉻酸鹽 | |||||
− | − | CROJS | 不鏽鋼 | − | − | ||||||
U形螺帽 | CRONFU | − | CRONU | 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 三價鉻酸鹽 | |||||
− | − | CROCU | 鍍硬鉻 | ||||||||
− | − | CROSU | 不鏽鋼 | − | − | − |
型式 |
CROS25 CRONU30 |
滾輪材質 | 耐荷重 |
鋼・不鏽鋼 | 30kgf(294N) |
工程塑膠(POM) | 20kgf(196N) |
型式 | (L) | NT$基準單價 | |||||||||||
Type | 滾輪 數量 | P=30 | P=35 | 一般螺帽 | U螺帽型 | ||||||||
CRONF CRON | CROC | CROS | CROJ | CROJS | CRONFB | CRONFU CRONU | CROCU | CROSU | |||||
2 | (58) | (68) | |||||||||||
3 | (88) | (103) | |||||||||||
4 | (118) | (138) | |||||||||||
附一般螺帽 CRONF (鋼) CRON (鋼) CROC (鋼+鍍硬鉻) CROS (不鏽鋼) CROJ (樹脂) CROJS (樹脂滾輪・不鏽鋼擠型架) CRONFB (鋼・附支撐架) | 附U形螺帽 CRONFU (鋼) CRONU (鋼) CROCU (鋼+鍍硬鉻) CROSU (不鏽鋼) | 5 | (148) | (173) | |||||||||
6 | (178) | (208) | |||||||||||
7 | (208) | (243) | |||||||||||
8 | (238) | (278) | |||||||||||
9 | (268) | (313) | |||||||||||
10 | (298) | (348) | |||||||||||
11 | (328) | (383) | |||||||||||
12 | (358) | (418) | |||||||||||
13 | (388) | (453) | |||||||||||
14 | (418) | (488) | |||||||||||
15 | (448) | (523) | |||||||||||
16 | (478) | (558) | |||||||||||
17 | (508) | (593) | |||||||||||
18 | (538) | (628) | |||||||||||
19 | (568) | (663) | |||||||||||
20 | (598) | (698) | |||||||||||
21 | (628) | (733) | |||||||||||
22 | (658) | (768) | |||||||||||
23 | (688) | (803) | |||||||||||
24 | (718) | (838) | |||||||||||
25 | (748) | (873) | |||||||||||
26 | (778) | (908) | |||||||||||
27 | (808) | (943) | |||||||||||
28 | (838) | (978) | |||||||||||
29 | (868) | (1013) | |||||||||||
30 | (898) | (1048) | |||||||||||
31 | (928) | (1083) | |||||||||||
32 | (958) | (1118) | |||||||||||
33 | (988) | (1153) |
對應商品 | 滾輪單品型式 |
CRONF・CRON・CRONFB・CRONFU・CRONU | HMH25-16 |
CROS・CROSU | HMHS25-16 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
搬送種類 | 直柱 | 型式 | 滾輪輸送帶本體 | 用途 | 輕型運輸配件用 / 中荷重 |
---|---|---|---|---|---|
擠型架形狀 | 内彎型 | 規格 | 標準 |
滾輪組(切削滾輪) 一般螺帽・U形螺帽滾輪寬度7~9mm型的型號CROCU18頁面。
記載關於型號CROCU18之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CROCU13 |
CROCU14 |
CROCU15 |
CROCU19 |
CROCU2 |
CROCU20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 滾輪表面材質 | 滾輪寬度 W (mm) | 滾輪耐荷重(每1pcs) (kgf) | 滾輪外徑 D (mm) | 滾輪間距 P (mm) | 滾輪表面處理 | 擠型架材質 | 擠型架表面處理 | 外形高度 H (mm) | 搬送長度 L (mm) | 滾輪數 (個) | 附屬品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 鋼 | 9 | 30 | 25 | 35 | 鍍硬鉻 | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 29.5 | 453 | 13 | 無 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 9 | 30 | 25 | 35 | 鍍硬鉻 | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 29.5 | 488 | 14 | 無 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 9 | 30 | 25 | 35 | 鍍硬鉻 | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 29.5 | 523 | 15 | 無 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 9 | 30 | 25 | 35 | 鍍硬鉻 | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 29.5 | 663 | 19 | 無 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 9 | 30 | 25 | 35 | 鍍硬鉻 | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 29.5 | 68 | 2 | 無 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 9 | 30 | 25 | 35 | 鍍硬鉻 | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 29.5 | 698 | 20 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策