(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾輪組(切削滾輪) 一般螺帽・U形螺帽滾輪寬度7~9mm型 (型號表)

滾輪組

滾輪組(切削滾輪) 一般螺帽・U形螺帽滾輪寬度7~9mm型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 滾輪組(切削滾輪) 一般螺帽・U形螺帽滾輪寬度7~9mm型
  • 滾輪組(切削滾輪) 一般螺帽・U形螺帽滾輪寬度7~9mm型

較滾輪輸送帶輕量、能簡易地在各種場所設置的商品。
Roller Carriers (Milled Rollers) - General Nuts / U Nut Rollers (Width 7, 9mm)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CROCU8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滾輪
種類
安裝螺帽
種類
滾輪間距材質表面處理
P=30P=35
無支撐架附支撐架無支撐架①滾輪軸承②擠型架③螺絲・螺帽①滾輪②擠型架③螺絲・螺帽
切削
滾輪
一般螺帽
(JIS3種)
CRONFCRONFBCRON三價鉻酸鹽電鍍ZAM*三價鉻酸鹽
CROC鍍硬鉻
CROS不鏽鋼
CROJ工程塑膠(POM)電鍍ZAM*三價鉻酸鹽
CROJS不鏽鋼
U形螺帽CRONFUCRONU三價鉻酸鹽三價鉻酸鹽
CROCU鍍硬鉻
CROSU不鏽鋼
U形螺帽的耐震性比一般螺帽產品高出約20倍以上,不易鬆脫。
*電鍍ZAM(鍍熔融鋅−鋁−鎂)

規格表

型式
CROS25
CRONU30
■支撐架安裝方法
請在欲安裝支撐架的部位拆下2邊螺帽,使用附屬的支撐架及螺栓來安裝。
■每1 pcs滾輪的耐荷重
滾輪材質耐荷重
鋼・不鏽鋼30kgf(294N)
工程塑膠(POM)20kgf(196N)
型式(L)NT$基準單價
Type滾輪
數量
P=30P=35一般螺帽U螺帽型
CRONF
CRON
CROCCROSCROJCROJSCRONFBCRONFU
CRONU
CROCUCROSU
2(58)(68)
3(88)(103)
4(118)(138)
附一般螺帽

CRONF
(鋼)

CRON
(鋼)

CROC
(鋼+鍍硬鉻)

CROS
(不鏽鋼)

CROJ
(樹脂)

CROJS
(樹脂滾輪・不鏽鋼擠型架)

CRONFB
(鋼・附支撐架)
附U形螺帽

CRONFU
(鋼)

CRONU
(鋼)

CROCU
(鋼+鍍硬鉻)

CROSU
(不鏽鋼)
5(148)(173)
6(178)(208)
7(208)(243)
8(238)(278)
9(268)(313)
10(298)(348)
11(328)(383)
12(358)(418)
13(388)(453)
14(418)(488)
15(448)(523)
16(478)(558)
17(508)(593)
18(538)(628)
19(568)(663)
20(598)(698)
21(628)(733)
22(658)(768)
23(688)(803)
24(718)(838)
25(748)(873)
26(778)(908)
27(808)(943)
28(838)(978)
29(868)(1013)
30(898)(1048)
31(928)(1083)
32(958)(1118)
33(988)(1153)
■交換用輪
對應商品滾輪單品型式
CRONF・CRON・CRONFB・CRONFU・CRONUHMH25-16
CROS・CROSUHMHS25-16
滾輪的詳細尺寸請參照P.1205。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CROCU8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪表面材質 滾輪寬度 W
(mm)
滾輪耐荷重(每1pcs) 
(kgf)
滾輪外徑 D
(mm)
滾輪間距 P
(mm)
滾輪表面處理 擠型架材質 擠型架表面處理 外形高度 H
(mm)
搬送長度 L
(mm)
滾輪數
(個)
附屬品
6天~ 109302535鍍硬鉻[鋼] 鋼三價鉻酸鹽29.52788

Loading...

  1. 1

基本資訊

搬送種類 直柱 型式 滾輪輸送帶本體 用途 輕型運輸配件用 / 中荷重
擠型架形狀 内彎型 規格 標準

滾輪組(切削滾輪) 一般螺帽・U形螺帽滾輪寬度7~9mm型的型號CROCU8頁面。
記載關於型號CROCU8之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 滾輪按照材質不同分哪幾種?
回答: 優力膠滾輪、橡膠滾輪、樹脂滾輪、金屬滾輪、鋼珠滾輪等。
質問: 我想添加固定架
我該怎麼做?
回答: 追加工“追加固定用支撐架:BC 或 BS”。
*CRONFB 不能做 BS 追加工
*僅適合一般螺帽
質問: 滾輪定位柱有哪幾種類型?
回答: 底座型、螺栓型、精巧型。
質問: 滾輪有哪些追加工?
回答: 變更長度、變更軸承材質等。詳情請見產品頁面刊載的追加工。
質問: 滾輪依照安裝方法的不同,分為哪幾種?
回答: 帶軸承式、直柱式、止動螺絲型、鍵槽型、帶軸型、側面螺栓固定型等。
質問: MiSUMi滾輪組/滾輪輸送帶目前能做到的最長長度是多少?
回答: 1153mm/1295mm
質問: 聚氨酯(PU)滾輪時間久了顏色會變嗎?
回答: 經歷時間遷移,聚氨酯可能會變顏色,但對性能並無影響
質問: 有銷售倍速鏈條嗎?
回答: 於輸送鏈條分類頁面可以看到倍速鏈條。
質問: 例:ROCRB40-80為什麼目錄規格表有,實際報價顯示沒有該產品?
回答: 注意:部分規格尺寸不全,有些目錄規格產品並不存在。具體請以實際報價為準。
質問: 請問耐熱溫度?
回答: 適用於常溫。

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

本商品分類

型號
CROCU11
CROCU12
CROCU13
CROCU14
CROCU15
CROCU9
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪表面材質 滾輪寬度 W
(mm)
滾輪耐荷重(每1pcs) 
(kgf)
滾輪外徑 D
(mm)
滾輪間距 P
(mm)
滾輪表面處理 擠型架材質 擠型架表面處理 外形高度 H
(mm)
搬送長度 L
(mm)
滾輪數
(個)
附屬品
6天~ 109302535鍍硬鉻[鋼] 鋼三價鉻酸鹽29.538311
6天~ 109302535鍍硬鉻[鋼] 鋼三價鉻酸鹽29.541812
6天~ 109302535鍍硬鉻[鋼] 鋼三價鉻酸鹽29.545313
6天~ 109302535鍍硬鉻[鋼] 鋼三價鉻酸鹽29.548814
6天~ 109302535鍍硬鉻[鋼] 鋼三價鉻酸鹽29.552315
6天~ 109302535鍍硬鉻[鋼] 鋼三價鉻酸鹽29.53139

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767