(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Casters Electrically Conductive - Steel Type
【特色】
・使用具有防止帶電車輪的腳輪。
・有導電性型。
【材質】不鏽鋼。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CRSDG50
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 本體 | 車輪 | 軸承 | ||
材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 旋轉部 | 車輪部 | |
CRJDG・CRKDG・CRSDG | SPHC | 三價鉻酸鹽 | 導電性橡膠(黑)* | 有 | 無 |
CSRJDG・CSRKDG・CSRSDG | SUS304 | 滾筒研磨 | |||
CSMJU・CSMKU・CSMSPU | SUS304 | 橡膠(黑) | |||
優力膠(灰) | 僅D尺寸100・125・150有 | ||||
尼龍(白) | 僅D尺寸150有 |
型式 | − | 車輪材質 |
CRJDG100 CSMKU125 | − | U |
本體類型 | 型式 | B | H | A | C | r | K | F | d | t | E | G | 容許荷重 (N) | 質量 (g) | NT$基準單價 | |||||
鋼型 | 不鏽鋼型 | D | 鋼型 | 不鏽鋼型 | 鋼型 | 不鏽鋼型 | 鋼型 | 不鏽鋼型 | ||||||||||||
活動型 | CRJDG | CSRJDG | 50 | 20 | 65 | 70 | 42 | 47 | 47 | − | − | 56 | 6.5 | 2 | 22 | 28 | 300 | 190 | ||
65 | 25 | 85 | 58 | 61 | 61 | 55 | 8.8 | 2.3 | 27 | 42 | 500 | 370 | ||||||||
75 | 93 | 66 | 66 | 28 | 600 | 420 | ||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 82 | 82 | 82 | 31 | 40 | 500 | 600 | |||||||||||
固定型 | CRKDG | CSRKDG | 50 | 20 | 65 | 70 | 42 | − | − | − | − | 56 | 6.5 | 2 | − | 28 | 300 | 140 | ||
65 | 25 | 85 | 47 | 55 | 8.8 | 2.3 | 500 | 250 | ||||||||||||
75 | 93 | 600 | 290 | |||||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 58 | 82 | 40 | 500 | 510 | |||||||||||||
附剎車型 | CRSDG | CSRSDG | 50 | 20 | 65 | 70 | 42 | 51 | 51 | 32 | 31 | 56 | 6.5 | 2 | 22 | 28 | 300 | 210 | ||
65 | 25 | 85 | 58 | 67 | 67 | 43 | 40 | 55 | 8.8 | 2.3 | 27 | 42 | 500 | 430 | ||||||
75 | 93 | 68 | 68 | 28 | 600 | 470 | ||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 82 | 82 | 44 | 43 | 82 | 31 | 40 | 500 | 670 |
本體類型 | 型式 | 車輪材質 | B | H | A | C | F1 | F2 | d | t | E | G1 | G2 | K | r | 容許荷重(N) | 質量 (g) | NT$基準單價 | |||||||
Type | D | R (橡膠) | U (優力膠) | N (尼龍) | R | U | N | R | U | N | |||||||||||||||
活動型 | CSMJU | 75 | R (橡膠)*1 U (優力膠) N (尼龍)*2 | 25 | 26 | 25 | 93 | 70 | 58 | 55 | − | 8.8 | 2.3 | 28 | 42 | − | − | 66 | 600 | 700 | 800 | 390 | |||
100 | 29 | 32 | 32 | 132 | 90 | 90 | 71 | 68 | 11 | 3 | 32 | 71 | 68 | 82 | 800 | 1000 | 1000 | 950 | |||||||
125 | 32 | 168 | 102 | 102 | 80 | 75 | 36 | 80 | 75 | 99 | 1000 | 1200 | − | 1230 | − | ||||||||||
150 | 40 | 40 | 40 | 190 | 40 | 115 | − | 1800 | 1600 | 1500 | − | ||||||||||||||
固定型 | CSMKU | 75 | 25 | 26 | 25 | 93 | 70 | 47 | 55 | − | 8.8 | 2.3 | − | 28 | − | − | − | 600 | 700 | 800 | 270 | ||||
100 | 29 | 32 | 32 | 132 | 110 | 75 | 90 | 80 | 11 | 3 | 50 | 45 | 800 | 1000 | 1000 | 720 | |||||||||
125 | 32 | 168 | 140 | 94 | 112 | 100 | 53 | 56 | 1000 | 1200 | − | 1180 | − | ||||||||||||
150 | 40 | 40 | 40 | 190 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | − | 1800 | 1600 | 1290 | − | ||||||||||
附剎車型 | CSMSPU | 75 | 25 | 26 | 25 | 93 | 70 | 58 | 55 | − | 8.8 | 2.3 | 28 | 42 | − | 43 | 68 | 600 | 700 | 800 | 430 | ||||
100 | 29 | 32 | 32 | 132 | 90 | 90 | 71 | 68 | 11 | 3 | 32 | 71 | 68 | 55 | 86 | 800 | 1000 | 1000 | 1060 | ||||||
125 | 32 | 168 | 102 | 102 | 80 | 75 | 34 | 80 | 75 | 54 | 97 | 1000 | 1200 | − | 1340 | − | |||||||||
150 | 40 | 40 | 40 | 190 | 40 | 65 | 115 | − | 1800 | 1600 | 1720 | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
腳輪 導電性型・不鏽鋼型的型號CRSDG50頁面。
記載關於型號CRSDG50之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CRJDG75 |
CRKDG100 |
CRKDG50 |
CRSDG65 |
CRSDG75 |
CSMJU100-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 特性 | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 金屬零件材質 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 荷重區分 | 車輪部軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 平板式活動 | 93 | [防靜電] 導電性 | 35.01~80.00 | 無 | 60 | [橡膠] 導電性橡膠 | 防靜電 | 鋼 | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 輕荷重 | 無 | ||
4天~ | 10 | 平板式固定 | 122 | [防靜電] 導電性 | 35.01~80.00 | 無 | 50 | [橡膠] 導電性橡膠 | 防靜電 | 鋼 | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 輕荷重 | 無 | ||
當日可能 | 10 | 平板式固定 | 65 | [防靜電] 導電性 | ~35.00 | 無 | 30 | [橡膠] 導電性橡膠 | 防靜電 | 鋼 | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 輕荷重 | 無 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 85 | [防靜電] 導電性 | 35.01~80.00 | 旋轉制動器 | 50 | [橡膠] 導電性橡膠 | 防靜電 | 鋼 | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 輕荷重 | 無 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 93 | [防靜電] 導電性 | 35.01~80.00 | 旋轉制動器 | 60 | [橡膠] 導電性橡膠 | 防靜電 | 鋼 | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 輕荷重 | 無 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 132 | - | 80.01~140.00 | 無 | 100 | [尼龍] 尼龍 | 無 | 不鏽鋼 | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | 輕中荷重 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策