(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

把手 尼龍型

把手 尼龍型

重量輕巧・價格低廉的尼龍製把手 適合不承載荷重之處使用
Handles/Nylon

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質
把手部玻璃纖維強化尼龍6
螺牙部黃銅(嵌入)

規格表

型式L把手顏色
UPFN26105B
型式L把手顏色L1hM
(粗螺紋)
容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeAB(黑)W(白)・M(橘)・R(紅)
UPFN26105B(黑)
W
(白)
M
(橘)
R
(紅)
1213729650055
110133403260
117862
未指定把手顏色時為黑色。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UPFN26-105-B
UPFN26-105-M
UPFN26-105-R
UPFN26-105-W
UPFN26-110-B
UPFN26-110-M
UPFN26-110-R
UPFN26-110-W
UPFN26-117-B
UPFN26-117-M
UPFN26-117-R
UPFN26-117-W
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝間距
(mm)
全高
(mm)
把手顏色
當日可能 1010537B(黑)
4天~ 1010537M(橘)
4天~ 1010537R(紅)
4天~ 1010537W(白)
當日可能 1011040B(黑)
4天~ 1011040M(橘)
4天~ 1011040R(紅)
4天~ 1011040W(白)
當日可能 1011740B(黑)
4天~ 1011740M(橘)
4天~ 1011740R(紅)
4天~ 1011740W(白)

Loading...

  1. 1

基本資訊

平面安裝種類 平面安裝型 把手形狀 U字形 U字形種類 尼龍型
本體材質 玻璃纖維強化尼龍 容許荷重(N) 500 安裝方式 內螺牙
握柄粗細(mm) 26

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767