(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆787元-1644元/個◆◆
※經濟型商品
2019年7月前販售之商品為對應RoHS 1.0版(6項物質)
2019年7月後RoHS規範已更新為2.0版(10項物質)
本商品因未檢驗追加4項物質,將以非對應RoHS販售。
剛性相當於既有商品的高剛性SCPW,
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不銹鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。
圓盤聯軸器靠圓盤的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。
其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 零件 | ![]() | ![]() | ![]() |
C-SCPW | 本體 | 鋁合金 | - | 内六角螺栓 (緊固螺栓) |
圓盤 | 不鏽鋼 | - | ||
緊固螺栓 | SCM435 | 染黑處理 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
C-SCPW34 | - | 10 | - | 14 |
型式 | ![]() ![]() | D | d3 | L | ℓ | F | A | 緊固螺栓 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | M | 緊固扭矩 (N·m) | |||||||||||||||||||||||
C-SCPW | 16 | 4 | 5 | 6 | 16.6 | 6.5 | 23 | 7.2 | 3 | 5.3 | M2.6 | 1.0 | ||||||||||||||
21 | 4 | 5 | 6 | 8 | 21 | 9.5 | 24.5 | 7 | 3.5 | 7 | M2.6 | 1.2 | ||||||||||||||
28 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 28 | 12 | 32.2 | 9 | 4 | 9.5 | M3 | 1.7 | ||||||||||||||
34 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 34 | 15 | 35 | 9.8 | 5 | 12 | M3 | 1.7 | |||||||||||
46 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 46 | 22 | 44 | 12.6 | 6 | 16.5 | M4 | 4.1 | ||||||||||
55 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 54.5 | 26 | 55 | 16 | 7 | 20.5 | M5 | 8.2 |
型式 | 容許扭矩 (N·m) | 容許偏角 (°) | 容許偏心 (mm) | 靜態扭轉 剛度 (N·m/rad) | 最高轉速 (r/min) | 慣性矩 (kg·m2) | 容許 軸向振幅 (mm) | 補償 係數 | 質量 (g) | |
Type | No. | |||||||||
C-SCPW | 16 | 0.5 | 1.0 | 0.10 | 500 | 10000 | 4.22×10-7 | ±0.20 | 1.5 | 11 |
21 | 1.0 | 800 | 1.11×10-6 | 17 | ||||||
28 | 1.5 | 1.2 | 0.15 | 3000 | 4.68×10-6 | 42 | ||||
34 | 4.0 | 1.5 | 0.20 | 4800 | 1.10×10-5 | 65 | ||||
46 | 10.0 | 0.25 | 11500 | 4.70×10-5 | ±0.30 | 151 | ||||
55 | 25.0 | 19000 | 1.19×10-4 | 260 |
型式 | d1、d2 | |||||||||||||||||
Type | No. | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
C-SCPW | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | - | - | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | - | - | - | - | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |
55 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑 1 d1(或是d) (φ) | 軸孔徑 2 d2(或是d) (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 16 | 23 | 0.5 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 4.22×10-7 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 16 | 23 | 0.5 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 4.22×10-7 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 4 | 6 | 16 | 23 | 0.5 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 4.22×10-7 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 16 | 23 | 0.5 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 4.22×10-7 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 6 | 16 | 23 | 0.5 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 4.22×10-7 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 16 | 23 | 0.5 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 4.22×10-7 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 21 | 24.5 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 1.11×10-6 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 21 | 24.5 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 1.11×10-6 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 4 | 6 | 21 | 24.5 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 1.11×10-6 | ||
5天~ | 0.05~1.00 | 4 | 8 | 21 | 24.5 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 1.11×10-6 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 21 | 24.5 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 1.11×10-6 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 6 | 21 | 24.5 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 1.11×10-6 | ||
5天~ | 0.05~1.00 | 5 | 8 | 21 | 24.5 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 1.11×10-6 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 21 | 24.5 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 1.11×10-6 | ||
當日可能 | 0.05~1.00 | 6 | 8 | 21 | 24.5 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 1.11×10-6 | ||
5天~ | 0.05~1.00 | 8 | 8 | 21 | 24.5 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1 | ±0.20 | 1.11×10-6 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6 | 6 | 28 | 32.2 | 1.5 | 0.02~0.2 | 0.15 | 1.2 | ±0.20 | 4.68×10-6 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6 | 6.35 | 28 | 32.2 | 1.5 | 0.02~0.2 | 0.15 | 1.2 | ±0.20 | 4.68×10-6 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6 | 8 | 28 | 32.2 | 1.5 | 0.02~0.2 | 0.15 | 1.2 | ±0.20 | 4.68×10-6 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6 | 10 | 28 | 32.2 | 1.5 | 0.02~0.2 | 0.15 | 1.2 | ±0.20 | 4.68×10-6 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6.35 | 6.35 | 28 | 32.2 | 1.5 | 0.02~0.2 | 0.15 | 1.2 | ±0.20 | 4.68×10-6 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6.35 | 8 | 28 | 32.2 | 1.5 | 0.02~0.2 | 0.15 | 1.2 | ±0.20 | 4.68×10-6 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6.35 | 10 | 28 | 32.2 | 1.5 | 0.02~0.2 | 0.15 | 1.2 | ±0.20 | 4.68×10-6 | ||
當日可能 | 1.01~3.00 | 8 | 8 | 28 | 32.2 | 1.5 | 0.02~0.2 | 0.15 | 1.2 | ±0.20 | 4.68×10-6 | ||
5天~ | 1.01~3.00 | 8 | 10 | 28 | 32.2 | 1.5 | 0.02~0.2 | 0.15 | 1.2 | ±0.20 | 4.68×10-6 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 10 | 10 | 28 | 32.2 | 1.5 | 0.02~0.2 | 0.15 | 1.2 | ±0.20 | 4.68×10-6 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 6 | 6 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 6 | 6.35 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 6 | 8 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 6 | 10 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 6 | 11 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 6 | 12 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 6 | 14 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 6.35 | 6.35 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 6.35 | 8 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 6.35 | 10 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 6.35 | 11 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 6.35 | 12 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 6.35 | 14 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
5天~ | 3.01~5.00 | 8 | 8 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 8 | 10 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 8 | 11 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
當日可能 | 3.01~5.00 | 8 | 12 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
當日可能 | 3.01~5.00 | 8 | 14 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 10 | 10 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 10 | 11 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 10 | 12 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
當日可能 | 3.01~5.00 | 10 | 14 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 11 | 11 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 11 | 12 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 3.01~5.00 | 11 | 14 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
當日可能 | 3.01~5.00 | 12 | 12 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
當日可能 | 3.01~5.00 | 12 | 14 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
5天~ | 3.01~5.00 | 14 | 14 | 34 | 35 | 4 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1.5 | ±0.20 | 1.10×10-5 | ||
6天~ | 5.01~10.00 | 8 | 8 | 46 | 44 | 10 | 0.21~0.40 | 0.25 | 1.5 | ±0.30 | 4.70×10-5 | ||
6天~ | 5.01~10.00 | 8 | 10 | 46 | 44 | 10 | 0.21~0.40 | 0.25 | 1.5 | ±0.30 | 4.70×10-5 | ||
6天~ | 5.01~10.00 | 8 | 12 | 46 | 44 | 10 | 0.21~0.40 | 0.25 | 1.5 | ±0.30 | 4.70×10-5 | ||
6天~ | 5.01~10.00 | 8 | 14 | 46 | 44 | 10 | 0.21~0.40 | 0.25 | 1.5 | ±0.30 | 4.70×10-5 | ||
6天~ | 5.01~10.00 | 8 | 15 | 46 | 44 | 10 | 0.21~0.40 | 0.25 | 1.5 | ±0.30 | 4.70×10-5 | ||
6天~ | 5.01~10.00 | 8 | 16 | 46 | 44 | 10 | 0.21~0.40 | 0.25 | 1.5 | ±0.30 | 4.70×10-5 |
型號 |
---|
Loading...
系列 | 圓盤形 | 用途 | 對應伺服馬達 | 最高旋轉數範圍(r/min) | 4001~10000 |
---|---|---|---|---|---|
特長 | 高扭轉剛性 / 高扭矩型 | 本體材質 | 鋁合金 | 最高回轉數(r/min) | 10000 |
圓盤材質 | 不鏽鋼 | 標準/加長 | 加長 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策