(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

分度定位柱 前端攻牙型 (型號表)

分度定位柱 前端攻牙型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可在前端安裝配件。
Indexing Plungers-Tip Tapped/Return and Rest Position Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type旋鈕本體彈簧緊固螺帽
回復型卡鎖型材質材質表面處理材質硬度表面處理材質材質表面處理
PXTABPXTYBA2017
(黑色陽極處理)
SUM22染黑處理S45C50〜60HRC染黑處理SUS631J1
PXTNBPXTSBSS400染黑處理
PXTASPXTYSSUS303SUS440C45HRC〜
PXTNSPXTSSSUS303

規格表

型式
PXTAB10−5
型式S
(行程)
螺距
(細螺紋)
DD1BM1LL1L2L3L4SW1SW2荷重(N)
TypeM回復型卡鎖型min.max.
(回復型)
PXTAB
PXTNB
PXTAS
PXTNS
(卡鎖型)
PXTYB
PXTSB
PXTYS
PXTSS
1051.0 1813.85M3545501751551217511.5
8485316
1261.52116.26M4654.560.520617614196.514.5
1058.564.520
1671.5 2621.98M586875.526823819247.1518
127380.525
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS固鎖裝置 本體材質 銷材質 螺牙徑M
(mm)
行程 (S)
(mm)
本體表面處理 銷表面處理 前端部外徑 B
(φ)
長度 L
(mm)
附屬品

Loading...

使用範例

基本資訊

型式 標準型 安裝方式 栓入式 全長 標準
旋鈕 前端熱處理 淬火 前端形狀 攻牙孔

常見問題 ( FAQ )

質問: 旋鈕柱塞是否可以承受徑向力?
回答: 不可以,只能承受軸向力。
質問: 彈簧柱塞的作用?
回答: 前端呈銷型,可用於頂出工件或擋塊。
質問: 負載min和max是什麽含義?
回答: 負載min表示初始負載值,max表示球頭最大壓入限度時的負載值。
質問: 球頭柱塞的防鬆動處理是指什麽?
回答: 利用填充在微膠囊中的厭性氣體粘合劑進行固定。一旦鬆動後將會失效,所以需要使用螺紋用厭氣性粘合劑。超過25攝氏度,72小時的條件下放置時,防鬆動效果最理想。
質問: 球頭柱塞的作用?
回答: 規定了前端球頭的行程,可用於工件的臨時定位、分度等用途。
質問: 球頭柱塞的防鬆動處理是指什麽?
回答: 利用填充在微膠囊中的厭性氣體粘合劑進行固定。一旦鬆動後將會失效,所以需要使用螺紋用厭氣性粘合劑。超過25攝氏度,72小時的條件下放置時,防鬆動效果最理想。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767