(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

腳輪 低床輕量型 (型號表)

腳輪

腳輪 低床輕量型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 腳輪 低床輕量型
  • 腳輪 低床輕量型

Casters/Super Heavy Load/Low Profile and Lightweight
【特色】比既有商品高度更低、更輕量化的腳輪。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CGZJ50-P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式本體車輪墊片軸承
TypeD材質表面處理材質(顏色)材質旋轉部車輪部
CGZJ50SPHC
特殊鋼
三價鉻酸鹽酚醛(黑)
MC尼龍(藍)
導電性MC尼龍(黑)
65
75

規格表

型式車輪材質
CGZJ65P
本體
類型
型式車輪材質BACFGdEr容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeDPND
活動型CGZJ50P(酚醛)
N(MC尼龍)
D(導電性MC尼龍)
3874848464648.514433000600
654889100100787810.5165440001090
75995850001180

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CGZJ50-P
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 1074220.01~320.00300[樹脂] 酚醛樹脂646484845038

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

腳輪型 平板式活動 特性 低床 剎車
金屬零件材質 荷重區分 極重荷重 車輪部軸承

腳輪 低床輕量型的型號CGZJ50-P頁面。
記載關於型號CGZJ50-P之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個腳輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用腳輪。(部分腳輪除外)
請勿在受高溫,低溫,潮濕,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡。
安裝萬向輪時,應使腳輪之間保持相互平行的狀態;安裝固定腳輪時,應使腳輪之間保持相互平行狀態;請確認安裝孔部,並使用適當的螺栓,螺帽進行可靠安裝,以免發生鬆動。

本商品分類

型號
CGZJ50-D
CGZJ50-N
CGZJ65-D
CGZJ65-N
CGZJ65-P
CGZJ75-D
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 1074220.01~320.00300[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電646484845038
4天~ 1074220.01~320.00300[尼龍] MC尼龍646484845038
4天~ 1089320.01~485.00400[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電78781001006548
4天~ 1089320.01~485.00400[尼龍] MC尼龍78781001006548
4天~ 1089320.01~485.00400[樹脂] 酚醛樹脂78781001006548
4天~ 1099485.01~750.00500[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電78781001007548

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767