(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【高精密度】組合滑台 (型號表)

多軸

【高精密度】組合滑台

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 【高精密度】組合滑台
  • 【高精密度】組合滑台
  • 【高精密度】組合滑台
  • 【高精密度】組合滑台
  • 【高精密度】組合滑台
  • 【高精密度】組合滑台
  • 【高精密度】組合滑台

使用輕巧的鋁合金組合而成的精密滑台。
[High Precision] Combination Stages

(i)請注意

  • 由於分厘卡測頭的供應商變更,因此手動滑台附屬的分厘卡測頭有變更,詳細請參考手動滑台的分厘卡測頭外觀變更相關
  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XYZPG80

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
XYRPG38
型式組成滑台滑台台面
(mm)
外形尺寸(mm)移動量(mm)耐荷重(N)本體重量(kg)NT$基準單價
TypeNo.下段上段WDHXYZ
XYZPG40XYPG40(P.2007)ZPG40(P.2032)40×4084.577.5173.5±6.5±6.5±6.59.80.48 
60XYPG60(P.2007)ZPG60(P.2032)60×6098.591.5178.519.60.95 
80XYPG80(P.2007)ZPG80(P.2032)80×80149.5135236±12.5±12.5±12.549.01.80 
XYZLPG40XYPG40(P.2007)ZLPG40(P.2037)40×40967780±6.5±6.5±3.09.80.48 
60XYPG60(P.2007)ZLPG60(P.2037)60×60116.591.595±5.039.21.12 
80XYPG80(P.2007)ZLPG80(P.2037)80×8015013595±12.5±12.529.42.00 
XYZLSPG40XYSPG40(P.2009)ZLPG40(P.2037)40×4098.580.562±6.5±6.5±3.07.80.40 
60XYSPG60(P.2009)ZLPG60(P.2037)60×60120.596.577±5.023.51.00 
80XYSPG80(P.2009)ZLPG80(P.2037)80×8015112677±12.5±12.529.41.70 
詳細尺寸・材質・特性請參照組成滑台之各頁次及CAD資料。
附屬品螺栓的尺寸請參照下段滑台頁次。
把手蓋HDCVR13(另售):僅安裝於φ13分厘卡測頭把手處,即可增大把手徑。P.2068
延長蓋HDEXT13(另售):可以延長φ13的分厘卡測頭的把手。P.2068
組合刊載於型錄的交叉滾子式滑台的商品。
型式組成滑台滑台台面
(mm)
外形尺寸(mm)移動量(mm)耐荷重(N)本體重量(kg)NT$基準單價
TypeNo.下段中段上段WDHXYZθ
XYRPG
(XY+旋轉)
38XYPG40(P.2007)RPG38(P.2046)φ3884.581.560±6.5±6.5粗動360°
微動±5°
9.80.37 
60XYPG60(P.2007)RPG60(P.2046)φ6098.595.56529.40.78 
85XYPG80(P.2007)RPG85(P.2046)φ85149.513665±12.5±12.539.21.48 
XYZLRPG
(XY+水平面Z+旋轉)
38XYPG40(P.2007)ZLPG40(P.2037)RPG38(P.2046)φ389681.5100±6.5±6.5±3.0粗動360°
微動±5°
8.90.57 
60XYPG60(P.2007)ZLPG60(P.2037)RPG60(P.2046)φ60116.595.5120±5.029.41.40 
85XYPG80(P.2007)ZLPG80(P.2037)RPG85(P.2046)φ85149.5136120±12.5±12.524.72.48 
XYRSPG
(薄型XY+旋轉)
38XYSPG40(P.2009)RPG38(P.2046)φ3898.58242±6.5±6.5粗動360°
微動±5°
8.80.29 
60XYSPG60(P.2009)RPG60(P.2046)φ60102.5984726.40.68 
85XYSPG80(P.2009)RPG85(P.2046)φ8515113247±12.5±12.534.31.18 
XYZLRSPG
(薄型XY+水平面Z+旋轉)
38XYSPG40(P.2009)ZLPG40(P.2037)RPG38(P.2046)φ38988282±6.5±6.5±3.0粗動360°
微動±5°
6.80.49 
60XYSPG60(P.2009)ZLPG60(P.2037)RPG60(P.2046)φ60120.598102±5.020.61.28 
85XYSPG80(P.2009)ZLPG80(P.2037)RPG85(P.2046)φ85151132102±12.5±12.522.52.18 
詳細尺寸・材質・特性請參照組成滑台之各頁次及CAD資料。
附屬品螺栓的尺寸請參照下段滑台頁次。
把手蓋HDCVR13(另售):僅安裝於φ13分厘卡測頭把手處,即可增大把手徑。P.2068
延長蓋HDEXT13(另售):可以延長φ13的分厘卡測頭的把手。P.2068

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XYZPG80
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 滑座尺寸(徑)(範圍選擇)
(D(φ))
耐荷重(範圍選擇)
(N)
行程(XY距離)(範圍選擇)
(mm)
行程(Z距離)(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(徑) D
(φ)
耐荷重
(N)
Z軸滑台面 移動導引 滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
行程(X距離)
(mm)
行程(Y距離)
(mm)
行程(Z距離)
(mm)
行程(θ角度)
(deg)
進給旋鈕位置
8天~ 10XYZ軸-30.1~50±10~30mm±10~30mm-49.0Z軸交叉滾子8080100.1~236±12.5±12.5±12.5-[其他] X,Y軸側面Z軸中心

Loading...

  1. 1

基本資訊

進給方式 分厘卡測頭 滑座材質 鋁合金 滑座表面處理 黑色陽極處理
穿透孔(滑座中心孔) 固定具 標準 方向不同 標準
進給方式(分厘卡種類) 標準 進給方式(進給間距)(mm) 0.5

【高精密度】組合滑台的型號XYZPG80頁面。
記載關於型號XYZPG80之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 分厘卡測頭型滑台的移動距離為±XX是什麼意思?
回答: 行程±XXmm的意義為,以分厘卡測頭全行程中間值為基點,左右方向或上下方向各可以移動多少mm。
質問: 分厘卡測頭型手動滑台的復位方式是什麼?使用上應該注意哪些?
回答: 分厘卡測頭型手動滑台是通過拉伸彈簧來復位的。若施加的負載大於彈簧負載時,滑台面有可能無法正常復位,或直接損壞彈簧,使用時請注意。
質問: 滑台可以垂直安裝嗎?需要注意什麼?
回答: 可以,但是需要注意耐荷重為水平安裝時的1/3左右;並且注意進給方向,不要與重力處於同一方向,因為如果施加作用力大於彈簧負載時,滑台面有可能因無法承重而下落。
質問: 旋轉滑台的偏心量和表面跳動量有什麼區別?
回答: 偏心量是指旋轉中心軸水平方向位移量。表面跳動量是將固定在基準面上的滑台移動面的外沿作為測量點,將旋轉1圈後移動相對於基準平面的最大位移差。單位都為μm。
質問: XY型的滑台沒有我想要的尺寸或者行程量,可以自己自由組裝嗎?
回答: 可以。
質問: 在使用手動旋轉滑台時,定位後即使鎖緊分厘卡測頭對面的夾緊裝置還是會動,正常嗎?
回答: Misumi手動旋轉滑台在大致定位後還可進行微調。請先鎖緊粗調夾緊,具體操作順序為:①調節進給部分到目的位置(可360度調節)②鎖緊粗調夾緊部分、固定③調節千分尺到目的位置④鎖緊微調夾緊部分。
質問: 即使旋轉分厘卡測頭,為何旋轉滑台也回不到原來的位置?
回答: ①請確認是否有鎖緊②旋轉滑台微調復位構造是通過彈簧復位來實現的,請確認彈簧位置是否已發生偏移或脫落。

查看其他常見問題 ( 4件 ) 關閉

本商品分類

型號
XYRPG38
XYRPG60
XYRPG85
XYRSPG38
XYRSPG60
XYRSPG85
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 滑座尺寸(徑)(範圍選擇)
(D(φ))
耐荷重(範圍選擇)
(N)
行程(XY距離)(範圍選擇)
(mm)
行程(Z距離)(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(徑) D
(φ)
耐荷重
(N)
Z軸滑台面 移動導引 滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
行程(X距離)
(mm)
行程(Y距離)
(mm)
行程(Z距離)
(mm)
行程(θ角度)
(deg)
進給旋鈕位置
8天~ -XY軸+旋轉滑台50mm以下5~30~±10mm-389.8--4040--±6.5±6.5--側面
8天~ -XY軸+旋轉滑台60mm5~30~±10mm-6029.4--6060--±6.5±6.5--側面
7天 10XY軸+旋轉滑台85mm30.1~50±10~30mm-8539.2--8080--±12.5±12.5--側面
8天~ -XY軸+旋轉滑台50mm以下5~30~±10mm-388.8-交叉滾子4040--±6.5±6.5-360側面
8天~ -XY軸+旋轉滑台60mm5~30~±10mm-6026.4-交叉滾子6060--±6.5±6.5-360側面
7天 10XY軸+旋轉滑台85mm30.1~50±10~30mm-8534.3-交叉滾子8080--±12.5±12.5-360側面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767