(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用輕巧的鋁合金組合而成的精密滑台。[High Precision] Combination Stages
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XYZLRPG60
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
XYRPG38 |
型式 | 組成滑台 | 滑台台面 (mm) | 外形尺寸(mm) | 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 本體重量(kg) | NT$基準單價 | ||||||
Type | No. | 下段 | 上段 | W | D | H | X | Y | Z | ||||
XYZPG | 40 | XYPG40(P.2007) | ZPG40(P.2032) | 40×40 | 84.5 | 77.5 | 173.5 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 9.8 | 0.48 | |
60 | XYPG60(P.2007) | ZPG60(P.2032) | 60×60 | 98.5 | 91.5 | 178.5 | 19.6 | 0.95 | |||||
80 | XYPG80(P.2007) | ZPG80(P.2032) | 80×80 | 149.5 | 135 | 236 | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | 49.0 | 1.80 | ||
XYZLPG | 40 | XYPG40(P.2007) | ZLPG40(P.2037) | 40×40 | 96 | 77 | 80 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 9.8 | 0.48 | |
60 | XYPG60(P.2007) | ZLPG60(P.2037) | 60×60 | 116.5 | 91.5 | 95 | ±5.0 | 39.2 | 1.12 | ||||
80 | XYPG80(P.2007) | ZLPG80(P.2037) | 80×80 | 150 | 135 | 95 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 2.00 | |||
XYZLSPG | 40 | XYSPG40(P.2009) | ZLPG40(P.2037) | 40×40 | 98.5 | 80.5 | 62 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 7.8 | 0.40 | |
60 | XYSPG60(P.2009) | ZLPG60(P.2037) | 60×60 | 120.5 | 96.5 | 77 | ±5.0 | 23.5 | 1.00 | ||||
80 | XYSPG80(P.2009) | ZLPG80(P.2037) | 80×80 | 151 | 126 | 77 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 1.70 |
型式 | 組成滑台 | 滑台台面 (mm) | 外形尺寸(mm) | 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 本體重量(kg) | NT$基準單價 | ||||||||
Type | No. | 下段 | 中段 | 上段 | W | D | H | X | Y | Z | θ | ||||
XYRPG (XY+旋轉) | 38 | XYPG40(P.2007) | RPG38(P.2046) | − | φ38 | 84.5 | 81.5 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | − | 粗動360° 微動±5° | 9.8 | 0.37 | |
60 | XYPG60(P.2007) | RPG60(P.2046) | − | φ60 | 98.5 | 95.5 | 65 | − | 29.4 | 0.78 | |||||
85 | XYPG80(P.2007) | RPG85(P.2046) | − | φ85 | 149.5 | 136 | 65 | ±12.5 | ±12.5 | − | 39.2 | 1.48 | |||
XYZLRPG (XY+水平面Z+旋轉) | 38 | XYPG40(P.2007) | ZLPG40(P.2037) | RPG38(P.2046) | φ38 | 96 | 81.5 | 100 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 粗動360° 微動±5° | 8.9 | 0.57 | |
60 | XYPG60(P.2007) | ZLPG60(P.2037) | RPG60(P.2046) | φ60 | 116.5 | 95.5 | 120 | ±5.0 | 29.4 | 1.40 | |||||
85 | XYPG80(P.2007) | ZLPG80(P.2037) | RPG85(P.2046) | φ85 | 149.5 | 136 | 120 | ±12.5 | ±12.5 | 24.7 | 2.48 | ||||
XYRSPG (薄型XY+旋轉) | 38 | XYSPG40(P.2009) | RPG38(P.2046) | − | φ38 | 98.5 | 82 | 42 | ±6.5 | ±6.5 | − | 粗動360° 微動±5° | 8.8 | 0.29 | |
60 | XYSPG60(P.2009) | RPG60(P.2046) | − | φ60 | 102.5 | 98 | 47 | − | 26.4 | 0.68 | |||||
85 | XYSPG80(P.2009) | RPG85(P.2046) | − | φ85 | 151 | 132 | 47 | ±12.5 | ±12.5 | − | 34.3 | 1.18 | |||
XYZLRSPG (薄型XY+水平面Z+旋轉) | 38 | XYSPG40(P.2009) | ZLPG40(P.2037) | RPG38(P.2046) | φ38 | 98 | 82 | 82 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 粗動360° 微動±5° | 6.8 | 0.49 | |
60 | XYSPG60(P.2009) | ZLPG60(P.2037) | RPG60(P.2046) | φ60 | 120.5 | 98 | 102 | ±5.0 | 20.6 | 1.28 | |||||
85 | XYSPG80(P.2009) | ZLPG80(P.2037) | RPG85(P.2046) | φ85 | 151 | 132 | 102 | ±12.5 | ±12.5 | 22.5 | 2.18 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
XYZLRPG60 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 滑座尺寸(徑)(範圍選擇) (D(φ)) | 耐荷重(範圍選擇) (N) | 行程(XY距離)(範圍選擇) (mm) | 行程(Z距離)(範圍選擇) (mm) | 滑座尺寸(徑) D (φ) | 耐荷重 (N) | Z軸滑台面 | 移動導引 | 滑座尺寸(長度) L (mm) | 滑座尺寸(寬度) W (mm) | 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇) (mm) | 滑座尺寸(厚度) H (mm) | 行程(X距離) (mm) | 行程(Y距離) (mm) | 行程(Z距離) (mm) | 行程(θ角度) (deg) | 進給旋鈕位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | - | XYZ軸+旋轉滑台 | 60mm | 5~30 | ~±10mm | ~±10mm | 60 | 29.4 | 水平面Z軸 | - | 60 | 60 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | ±5 | 360 | [其他] X,Y軸側面Z軸中心 |
Loading...
進給方式 | 分厘卡測頭 | 滑座材質 | 鋁合金 | 滑座表面處理 | 黑色陽極處理 |
---|---|---|---|---|---|
穿透孔(滑座中心孔) | 無 | 固定具 | 標準 | 方向不同 | 標準 |
進給方式(分厘卡種類) | 標準 | 進給方式(進給間距)(mm) | 0.5 |
【高精密度】組合滑台的型號XYZLRPG60頁面。
記載關於型號XYZLRPG60之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
XYRSPG38 |
XYRSPG60 |
XYRSPG85 |
XYZLRPG85 |
XYZLRSPG38 |
XYZLRSPG60 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 滑座尺寸(徑)(範圍選擇) (D(φ)) | 耐荷重(範圍選擇) (N) | 行程(XY距離)(範圍選擇) (mm) | 行程(Z距離)(範圍選擇) (mm) | 滑座尺寸(徑) D (φ) | 耐荷重 (N) | Z軸滑台面 | 移動導引 | 滑座尺寸(長度) L (mm) | 滑座尺寸(寬度) W (mm) | 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇) (mm) | 滑座尺寸(厚度) H (mm) | 行程(X距離) (mm) | 行程(Y距離) (mm) | 行程(Z距離) (mm) | 行程(θ角度) (deg) | 進給旋鈕位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | - | XY軸+旋轉滑台 | 50mm以下 | 5~30 | ~±10mm | - | 38 | 8.8 | - | 交叉滾子 | 40 | 40 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | - | 360 | 側面 | ||
8天~ | - | XY軸+旋轉滑台 | 60mm | 5~30 | ~±10mm | - | 60 | 26.4 | - | 交叉滾子 | 60 | 60 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | - | 360 | 側面 | ||
7天 | 10 | XY軸+旋轉滑台 | 85mm | 30.1~50 | ±10~30mm | - | 85 | 34.3 | - | 交叉滾子 | 80 | 80 | - | - | ±12.5 | ±12.5 | - | 360 | 側面 | ||
7天 | 10 | XYZ軸+旋轉滑台 | 85mm | 5~30 | ±10~30mm | ~±10mm | 85 | 24.7 | 水平面Z軸 | - | 80 | 80 | - | - | ±12.5 | ±12.5 | ±5 | 360 | [其他] X,Y軸側面Z軸中心 | ||
8天~ | - | XYZ軸+旋轉滑台 | 50mm以下 | 5~30 | ~±10mm | ~±10mm | 38 | 6.8 | 水平面Z軸 | - | 40 | 40 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | ±3 | 360 | [其他] X,Y軸側面Z軸中心 | ||
7天 | 10 | XYZ軸+旋轉滑台 | 60mm | 5~30 | ~±10mm | ~±10mm | 60 | 20.6 | 水平面Z軸 | - | 60 | 60 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | ±5 | 360 | [其他] X,Y軸側面Z軸中心 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策