(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
和標準型相比,法蘭徑(H尺寸)精巧4~5mm・外徑(D尺寸)也精巧2mm的規格。法蘭形狀的長度:標準型規格。Flanged Compact Type - Single
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LHCKWM8H
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 外筒 | 滾珠 | 保持器 | 使用環境溫度 | 附屬品 | ||||
圓法蘭 | 方法蘭 | 二面法蘭 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 材質 | ||
LHRKW | LHSKW | LHCKW | 相當於SUJ2 | 58HRC〜 | − | 相當於SUJ2 | 樹脂 (相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | 油封材質 NBR橡膠 (-20〜120℃) |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
LHCKWM8H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 類型 | 法蘭種類 | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒表面處理 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重(詳細) (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 法蘭形狀 | 法蘭形狀 | 滾珠材質 | 封入潤滑油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 10 | 法蘭 | 標準法蘭 | 8 | 45 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 13 | 383 | 555 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUS440C | H型(適用於食品・飲料) |
Loading...
dr | D容許公差 | L | H | T | d | d1 | t | r | P.C.D. | W | F | A | 偏心 | 滾珠 列數 | * 直角度 | 基本額定荷重 | 靜態容許 力矩 (N・m) | 質量(g) | |||||||
容許公差 | 無表面 處理 | 有表面 處理 | 容許公差 | C(動態)N | Co(靜態)N | 圓法蘭 | 方法蘭 | 二面法蘭 | |||||||||||||||||
6 | 0 -0.01 | 10 | 0 − 0.011 | 0 − 0.015 | 35 | ±0.3 | 25 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 3 | 19 | 20 | − | 19 | 0.015 | 6 | 0.015 | 206 | 309 | 2.46 | 24 | 20 | 21 |
8 | 13 | 0 − 0.013 | 0 − 0.018 | 45 | 28 | 22 | 23 | − | 22 | 383 | 555 | 5.76 | 38 | 34 | 35 | ||||||||||
10 | 17 | 55 | 35 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 3.75 | 27 | 27 | − | 27 | 585 | 867 | 10.99 | 79 | 68 | 73 | |||||||
12 | 19 | 0 − 0.016 | 0 − 0.021 | 57 | 38 | 30 | 29 | − | 30 | 608 | 899 | 11.85 | 95 | 82 | 87 | ||||||||||
16 | 26 | 70 | 44 | 36 | 34 | 24 | 27 | 965 | 1431 | 23.48 | 154 | 135 | 141 |
型 | 標準 | 外筒材質 | 相當於SUJ2 | 傳動 | 直線運動 |
---|---|---|---|---|---|
潤滑的種類 | 無 | 滾珠的循環種類 | 雙循環 | 精密度 | 高級 |
内接圓形容許差(一字側/負側)(mm) | -0.01 | 偏心(μm) | 15 | 型式 | 標準法蘭 |
長度 | 加長型 | 保持器材質 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 墊片 | 附密封 |
外殼材質 | 相當於SUJ2 | 沉頭孔 | 標準 |
附法蘭線性襯套 精巧 加長型的型號LHCKWM8H頁面。
記載關於型號LHCKWM8H之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LHCKW10L |
LHCKW12 |
LHCKW12G |
LHCKWM8L |
LHRKW10 |
LHRKW10G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 類型 | 法蘭種類 | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒表面處理 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重(詳細) (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 法蘭形狀 | 法蘭形狀 | 滾珠材質 | 封入潤滑油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 10 | 法蘭 | 標準法蘭 | 10 | 55 | 無表面處理 | 17 | 585 | 867 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | L型(耐熱性) | ||
4天~ | 10 | 法蘭 | 標準法蘭 | 12 | 57 | 無表面處理 | 19 | 608 | 899 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | 無 | ||
12天~ | 10 | 法蘭 | 標準法蘭 | 12 | 57 | 無表面處理 | 19 | 608 | 899 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | G型(低發塵) | ||
12天~ | 10 | 法蘭 | 標準法蘭 | 8 | 45 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 13 | 383 | 555 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUS440C | L型(耐熱性) | ||
4天~ | 10 | 法蘭 | 標準法蘭 | 10 | 55 | 無表面處理 | 17 | 585 | 867 | 圓形法蘭 | 圓形法蘭 | 相當於SUJ2 | 無 | ||
12天~ | 10 | 法蘭 | 標準法蘭 | 10 | 55 | 無表面處理 | 17 | 585 | 867 | 圓形法蘭 | 圓形法蘭 | 相當於SUJ2 | G型(低發塵) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策