(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

浮動接頭 法蘭安裝型 雙止動法蘭・四面寬度氣壓缸連接器組合品 (型號表)

浮動接頭

浮動接頭 法蘭安裝型 雙止動法蘭・四面寬度氣壓缸連接器組合品

可對應M8~M22的浮動接頭。兩面皆可固定。
Floating Joints, Flange Mounting - Flat Dual Mountable Side Flange and Cylinder Connector with 4 Sided Wrench Flats - Sets

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FJATS14

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


規格表

型式
FJAT10
FJAZ10
型式安裝法蘭氣壓缸連接器
TypeMAD1D2tFP.C.D.M1EGM×PitchLDTWL1SR
組合品
標準
FJAT
FJATS
分離
FJBT
二面寬度
FJCT
851241781637M630378×1.25142516238141060
1054282140324010×1.2515202717
14703627102052M8425214×1.521352534102212100
18904635122468M10546818×1.527453243122715
221065644153080M12668022×1.533554052153218200
SUS440C或13Cr系列不鏽鋼淬火製品,有時會因淬火而導致變色。

■容許偏心量(mm)
MU
8・100.5
141
181.5
222

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJATS14
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
安裝法蘭盤 本體 材質 容許偏心量 (U)
(mm)
表面處理
4天~ 10[M10~M18] M14[1~1.75] 1.5[圓形] 標準型[不銹鋼] 相當於SUS440C1

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長 法蘭:備有可從正・反兩面安裝的攻牙加工型。 連接器:將二面寬度改為四面寬度,可精密調整位置。

使用範例

基本資訊

型式 浮動接頭 / 法蘭型 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
接續種類 工件側 內螺牙

浮動接頭 法蘭安裝型 雙止動法蘭・四面寬度氣壓缸連接器組合品的型號FJATS14頁面。
記載關於型號FJATS14之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 為什麼購買的浮動接頭會有色差?
回答: 經過擴散滲氮處理會引起表面色差,但對功能無影響。商品型錄有明確刊載說明,不接受客戶關於色差的客訴。
質問: 浮動接頭是什麼?
回答: 連接氣缸和被驅動體的零件,吸收被驅動體與氣缸的“偏心”、“平行度不足(偏角)”
質問: 浮動接頭的好處?
回答: 氣缸與驅動體同軸度精度不高的時候也可連接。
即使同軸精度低,推力也不會降低。
防止氣缸密封圈損壞、延長被驅動體壽命。
質問: MISUMI品牌浮動接頭有何優點?
回答: 根據連接方法的不同,有各種各樣的形狀產品可以選擇。
耐磨性好的產品使用壽命長。
(表面處理:淬火,TUFFTRIDE(德國Durferrit公司註冊商標)可控液體離子滲氮技術)
質問: 為什麼接頭與固定座之間有間隙?
回答: 浮動接頭就是憑藉此間隙,實現其諸多機械機能的,屬於正常情況。詳細情況可參考基本資訊中的產品特長介紹。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

本商品分類

型號
FJAT22
FJAT8
FJATS10
FJATS18
FJATS8
FJBT10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
安裝法蘭盤 本體 材質 容許偏心量 (U)
(mm)
表面處理
4天~ 10[M20~M26] M22[1~1.75] 1.5[圓形] 標準型[鋼] 相當於S45C2染黑處理
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[圓形] 標準型[鋼] 相當於S45C0.5染黑處理
4天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.25[圓形] 標準型[不銹鋼] 相當於SUS440C0.5
4天~ 10[M10~M18] M18[1~1.75] 1.5[圓形] 標準型[不銹鋼] 相當於SUS440C1.5
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[圓形] 標準型[不銹鋼] 相當於SUS440C0.5
4天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.25[圓形] 分離型[鋼] 相當於S45C0.5染黑處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767