(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳輪 輕中荷重 CHAM□ーE (型號表)

腳輪

腳輪 輕中荷重 CHAM□ーE

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 腳輪 輕中荷重 CHAM□ーE
  • 腳輪 輕中荷重 CHAM□ーE
  • 腳輪 輕中荷重 CHAM□ーE

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CHAMK-E65-U

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
SPHC三價鉻酸鹽合成橡膠(黑)・優力膠(褐)・尼龍(白)・TPE(灰)

規格表

型式車輪材質
CHAMS−E75U
   
本體
類型
型式車輪材質ACF1F2dErBt容許荷重(N)質量(g)
TypeDRUNRUNERUNE
活動型CHAMJ−E50R
(合成橡膠)

U
(優力膠)

N
(尼龍)

E
(TPE)
65704256286.522472021212300380400250180165150185
65822356400300250200190296
7592276521400450500285215200200
1001221005882408.831822528252.3500600600500600465420526
固定型CHAMK−E5065704256286.52021212300380400250140120110110
6582400300195145135140
759221400450500230160145230
1001221005882408.82528252.3500600600500505345325340
活動
附剎車型
CHAMS−E5065704256286.522472021212300380400250205185170207
65822356400300285215215267
7592276521400450500320250230230
1001221005882408.831822528252.3500600600500670525475490

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CHAMK-E65-U
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分 螺牙長度 ℓ
(mm)
安裝方向 安裝螺牙部長度NL 螺牙尺寸(粗螺紋)M 材質證明書:材質 材質證明書:材質(備註)
4天~ 10平板式固定8235.01~80.0040[優力膠] PU優力膠562870426521輕中荷重------

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪特性 金屬零件材質 安裝孔種類 圓孔
車輪部軸承

腳輪 輕中荷重 CHAM□ーE的型號CHAMK-E65-U頁面。
記載關於型號CHAMK-E65-U之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個腳輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用腳輪。(部分腳輪除外)
請勿在受高溫,低溫,潮濕,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡。
安裝萬向輪時,應使腳輪之間保持相互平行的狀態;安裝固定腳輪時,應使腳輪之間保持相互平行狀態;請確認安裝孔部,並使用適當的螺栓,螺帽進行可靠安裝,以免發生鬆動。

本商品分類

型號
CHAMJ-E100-U
CHAMJ-E50-N
CHAMJ-E50-R
CHAMK-E75-E
CHAMK-E75-N
CHAMK-E75-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分 螺牙長度 ℓ
(mm)
安裝方向 安裝螺牙部長度NL 螺牙尺寸(粗螺紋)M 材質證明書:材質 材質證明書:材質(備註)
4天~ 10平板式活動12235.01~80.0060[優力膠] PU優力膠82401005810028輕荷重------
4天~ 10平板式活動6535.01~80.0040[尼龍] 尼龍562870425021輕荷重------
4天~ 10平板式活動65~35.0030[橡膠] 合成橡膠562870425020輕荷重------
4天~ 10平板式固定92~35.0040[橡膠] TPE5628704275-輕中荷重------
4天~ 10平板式固定9235.01~80.0050[尼龍] 尼龍562870427521輕中荷重------
4天~ 10平板式固定9235.01~80.0040[橡膠] 合成橡膠562870427521輕中荷重------

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767