(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

吸附固定器 彈簧式長行程型 (R形)海綿型/風箱型

吸附固定器 彈簧式長行程型 (R形)海綿型/風箱型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 吸附固定器 彈簧式長行程型 (R形)海綿型/風箱型
  • 吸附固定器 彈簧式長行程型 (R形)海綿型/風箱型

Vacuum Fittings/Sponge/Bellows/Spring Type Long Stroke/R-Shape

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type附屬品吸盤形狀吸盤材質
MVSRS吸盤VPSK海綿CR合成橡膠
MVBRNVPBT風箱NBR合成橡膠
MVBREVPBE導電性矽膠
金屬零件材質 黃銅 表面處理 鍍無電解鎳 

規格表

型式
MVSRS10
型式DdL1R形NT$基準單價
BL2質量
g
彈簧
最大荷重(N)
Type吸盤材質No.1~20 pcs
MVSR
(海綿)
S106109.567.633.537.53.3〜10.0 
156159.567.633.5383.3〜10.0 
2062015.573.639.539.53.3〜10.0 
2562515.573.639.5413.3〜10.0 
3063015.573.639.5413.3〜10.0 
 
型式DdL1R形NT$基準單價
BL2質量
g
彈簧
最大荷重(N)
1~20 pcs
Type吸盤材質No.MVBRNMVBRE
MVBR
(風箱)
N
E
106101672.638.5372.0〜5.2  
206201977.143423.3〜10.0  
306302381.14745.53.3〜10.0  
406403088.15454.53.3〜10.0  
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MVBRE10
MVBRE20
MVBRE30
MVBRE40
MVBRN10
MVBRN20
MVBRN30
MVBRN40
MVSRS10
MVSRS15
MVSRS20
MVSRS25
MVSRS30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS吸盤形狀 材質 橡膠系材質 環境 耐熱溫度、高溫使用極限溫度、低溫使用極限溫度
(℃)
外徑 (d)
(φ)
當日可能 10風箱橡膠系[矽膠] 導電性矽膠標準 / 耐油性 / 耐熱性 / 耐候性-40~18010
4天~ 10風箱橡膠系[矽膠] 導電性矽膠標準 / 耐油性 / 耐熱性 / 耐候性-40~18020
4天~ 10風箱橡膠系[矽膠] 導電性矽膠標準 / 耐油性 / 耐熱性 / 耐候性-40~18030
4天~ 10風箱橡膠系[矽膠] 導電性矽膠標準 / 耐油性 / 耐熱性 / 耐候性-40~18040
4天~ 10風箱橡膠系[NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準 / 耐油性-45~8010
4天~ 10風箱橡膠系[NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準 / 耐油性-45~8020
4天~ 10風箱橡膠系[NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準 / 耐油性-45~8030
4天~ 10風箱橡膠系[NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準 / 耐油性-45~8040
4天~ 10海綿CR合成橡膠-標準 / 耐候性-45~8010
4天~ 10海綿CR合成橡膠-標準 / 耐候性-45~8015
4天~ 10海綿CR合成橡膠-標準 / 耐候性-45~8020
4天~ 10海綿CR合成橡膠-標準 / 耐候性-45~8025
4天~ 10海綿CR合成橡膠-標準 / 耐候性-45~8030

Loading...

  1. 1

規格概要

安裝吸附固定器時請注意
彈簧式固定器在安裝時,請勿在導桿(軸)部以扳手等輔助安裝。
若因此使導桿的鍵槽部變形,會造成機械動作不良。

基本資訊

吸盤種類 固定座組 安裝方式 配件式 顏色
真空引出口 快速接頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767