(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

定位銷 大頭球面型 -外螺牙- (型號表)

定位銷

定位銷 大頭球面型 -外螺牙-

大頭球面型的壓入+螺帽固定形狀。比起壓入型可維護性較高。
Locating Pins - Sphere Large Head (Threaded)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CJPQNBB12-16

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質
No.
材質表面處理硬度Type形狀 記號
P尺寸固定P・L・B尺寸指定P・L・B・ML尺寸指定P尺寸固定P尺寸固定以外
相當於SKS3淬火硬度60〜63HRCJPQNFPQNFPQNLBB(圓形)A(圓形)
D(鑽石形)
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度50〜55HRC
鍍膜硬度750HV〜
GFPQNGFPQNL
SUS304*SJPQNSFPQNSFPQNL
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度750HV〜HFPQN
(僅圓形)
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度50〜55HRCCJPQNCFPQNCFPQNL
相當於SKS3拋光研磨淬火硬度60〜63HRCMFPQN
相當於SKS3鍍硬鉻+拋光研磨淬火硬度50〜55HRCMGFPQNMGFPQNL
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
拋光研磨淬火硬度50〜55HRCMCFPQNMCFPQNL
*P尺寸固定型時,相當於SUS304。 

規格表

型式PLBML
JPQNBB3
FPQNA16

SFPQNLA10


5
P18.00

P11.97



L12
L5



B7.5
B5.0




ML12
■P尺寸固定型
型式P選擇LBM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
ML
Type形狀DD尺寸公差
g6
JPQN
SJPQN
CJPQN
BB
(圓形)
 3−0.002
−0.008
456         2 5M 3 98 4.5
 4−0.004
−0.012
 567         6M 4 225 6
 5  678       3M 5 461 7.5
 6   78910      8M 6  784 9
 8−0.005
−0.014
     910111213  5M 8191112
10       11121315 10M10378315
12−0.006
−0.017
          15168M12660518
■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
M
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
ML(W)
Type形狀DD尺寸公差
g6
FPQN
GFPQN
SFPQN
HFPQN
CFPQN


(拋光研磨品)
MFPQN
MGFPQN
MCFPQN

適用於D≧5
A
(圓形)

D
(鑽石形)
 3−0.002
−0.008
3.50〜8.002〜62.0〜10.0M 3  98 4.51.5
 4−0.004
−0.012
4.50〜8.002〜82.0〜10.0M 4  225 61.8
 55.50〜8.00 3〜102.0〜15.0(10.0)M 5  461 7.52.2
 6 6.50〜10.00 3〜102.0〜15.0M 6   784 93
 8−0.005
−0.014
8.5015.00 5〜102.0〜30.0(15.0)M 8 1911123.5
1011.00〜17.00 5〜153.0〜30.0(25.0)M10 3783154
12−0.006
−0.017
13.0020.00(18.00)5(8)〜153.0〜30.0(25.0)M12 6605185
1617.00〜27.005(8)〜205.0〜30.0M1616366247
20−0.007
−0.020
22.00〜30.005(10)〜205.0〜30.0M2032928309
P尺寸( )・L尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形
■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
螺牙部長度(ML)可指定範圍為M×1〜M×3(最大)。
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
ML
指定單位1mm
M
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
(W)
Type形狀DD尺寸公差
g6
FPQNL
GFPQNL
SFPQNL
CFPQNL


(拋光研磨品)
MGFPQNL
MCFPQNL

適用於D≧5
A
(圓形)

D
(鑽石形)
 3−0.002
−0.008
3.50〜6.002〜62.0〜10.03〜9M 3  981.5
 4−0.004
−0.012
4.50〜7.002〜82.0〜10.0 4〜12M 4  2251.8
 55.50〜8.00 3〜102.0〜10.0 5〜15M 5  4612.2
 6 6.50〜10.00 3〜102.0〜12.0 6〜18M 6   7843
 8−0.005
−0.014
 9.00〜13.00 5〜102.0〜15.0 8〜24M 8 19113.5
1011.00〜15.00 5〜153.0〜20.010〜30M10 37834
12−0.006
−0.017
13.00〜18.00 8〜153.0〜20.012〜30M12 66055
1617.00〜25.00 8〜205.0〜20.016〜40M16163667
20−0.007
−0.02
22.00〜30.0010〜205.0〜20.020〜40M20329289
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CJPQNBB12-16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
螺牙長度 ML
(mm)
尺寸指定型 G
(mm)
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)161281018P尺寸固定-

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 球面 導入側樣式
安裝側形狀 外螺牙 定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

定位銷 大頭球面型 -外螺牙-的型號CJPQNBB12-16頁面。
記載關於型號CJPQNBB12-16之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 定位銷會生銹嗎?如果會,是否有什麽措施可以防止?
回答: 不帶表面處理的熔接用定位銷産品會生銹,建議定期塗防銹油進行保養或者購買帶表面處理的熔接用定位銷,在通常大氣環境中可以防銹。鍍硬鉻、TiCN表面處理的規格,可有效防止生銹。詳細請參考此處
質問: 定位銷頸部研磨退刀槽的存在理由?
回答: 因爲同軸度很高,頸部也是需要研磨的。頸部研磨時需要退刀槽。
質問: 目錄記載規格外的形狀、尺寸能否訂作?
回答: 部分可以特注訂作。訂作需有圖面並且達到一定數量。詳情可諮詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 定位銷品管是否採取全數檢查?
回答: 除對主要工序進行全數檢查外, 最後出貨時也進行全數檢查。
質問: 定位銷是在哪裏製作的?
回答: 經濟品原則上在中國製作。精度較高,表面處理工序複雜的産品在日本製作。
質問: 定位銷産品形狀很多, 一般推薦哪一種?
回答: 大頭壓入型,價格低廉並且段差處可以控制安裝高度。
質問: 小零件中的定位銷和一般的定位銷有何區別?
回答: 小零件中也有定位銷産品,該産品一般用於兩塊板的定位,一般不會拆除。該本章節定位銷爲夾治具使用,會經常插拔定位。
質問: 何種情况定位銷不會開中心孔?
回答: 材質爲SUS304,在切削狀態下就能滿足精度要求時沒有開中心孔。或者數量較大批量生産時。
質問: 定位銷爲何有中心孔?
回答: 最終加工階段爲無心研磨。此時需要有中心孔定位,所以是爲了無心研磨而開的中心孔。

查看其他常見問題 ( 6件 ) 關閉

本商品分類

型號
CJPQNBB10-13
CJPQNBB10-15
CJPQNBB12-15
CJPQNBB3-4
CJPQNBB3-5
CJPQNBB3-6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
螺牙長度 ML
(mm)
尺寸指定型 G
(mm)
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)131051015P尺寸固定-
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)151051015P尺寸固定-
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)151281018P尺寸固定-
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)43254.5P尺寸固定-
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)53254.5P尺寸固定-
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)63254.5P尺寸固定-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767