(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

基板用定位銷 大頭外螺牙型

基板用定位銷 大頭外螺牙型

印刷電路板規格的定位銷。針對基板的厚度,將B尺寸設為較短的固定尺寸,價格也更為低廉。
Locating Pins for Height Adjusting - Large Head Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

電路板用定位銷 大頭外螺牙型:關聯圖像
[ ! ]因為附有中心孔,P尺寸較小時,球面部分已幾乎不存在。

材質No.[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度大頭
外螺牙
SUS304SFPLN
相當於SUS440C淬火硬度
50〜55HRC
CFPLN

規格表

型式PL
   
Type D
SFPLN2P2.90L8
■大頭外螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
BM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
TypeDD尺寸公差
g6
SFPLN
CFPLN
2−0.002
−0.008
2.50〜4.002〜121M2
3−0.002
−0.008
3.50〜6.002M398
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CFPLN2-P[2.5-4/0.01]-L[0-12/1]
CFPLN3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1]
SFPLN2-P[2.5-4/0.01]-L[0-12/1]
SFPLN3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
L
(mm)
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2.5 ~ 420 ~ 12
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3.5 ~ 630 ~ 12
3天 10[不銹鋼] SUS3042.5 ~ 420 ~ 12
3天 10[不銹鋼] SUS3043.5 ~ 630 ~ 12

Loading...

  1. 1

使用範例

電路板用定位銷 大頭外螺牙型:關聯圖像

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 球面
導入側樣式 安裝側形狀 外螺牙 表面處理
定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767