(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
長度尺寸自由指定的表面研磨板SUS303 A Dimension Configurable Plates
型式 | − | A | − | B | − | T |
SUS | − | 351 | − | 200 | − | 20 |
型式 | A 單位1mm | T B | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
SUS (尺寸自由指定) | 25~ 50 | 25 | |||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||
101~ 250 | |||||||||||||
30~ 50 | 40 | ||||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||
101~ 200 | |||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
30~ 50 | 60 | ||||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||
101~ 200 | |||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
30~ 50 | 80 | ||||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||
101~ 200 | |||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
30~ 50 | 100 | ||||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||
101~ 200 | |||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
50~ 75 | 125 | ||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||
101~ 125 | |||||||||||||
126~ 200 | |||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
101~ 200 | 150 | ||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
101~ 200 | 160 | ||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
101~ 200 | 200 | ||||||||||||
201~ 500 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SUS-[25-500/1]-[25,40,60,80,100,125,150,160,200]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 板厚 T (mm) | 長度 A (mm) | 寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 5 ~ 40 | 25 ~ 500 | 25 ~ 200 |
Loading...
加工方法 | 上下面表面研磨 (4F2G) | 材質 | SUS303 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策