(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Plastic Clamp Knobs
【特色】
・圓形的塑膠固定旋鈕。
・側面部加工為壓紋。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NAM4-18-15
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 旋鈕 | 螺牙 | ||
外螺牙 | 內螺牙 | 材質 | 材質 | 表面處理 |
NAM | − | ABS樹脂 | SWCH12A | 三價鉻酸鹽 |
− | NAF | 黃銅(嵌入) | 鍍鎳 | |
NAMS | NAFS | 相當於SUS304(SUSXM7) | − |
型式 | − | L |
NAM8−30 | − | 20 |
型式 | L選擇 | Lf | H | S | d | d1 | 質量(g) | NT$基準單價 | ||||||||
Type | M(粗螺紋) −D | NAM・NAMS | NAF・NAFS | NAM・NAMS | NAF・NAFS | NAM | NAF | NAMS | NAFS | |||||||
NAM NAF NAMS NAFS | 4−18 | 10 | 15 | 9 | 13 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | ||||||
5−20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 12 | 8 | |||||||||
5−24 | 10 | 15 | 20 | 16 | 7 | 13 | 10 | |||||||||
6−24 | 10 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 3 | |||||||||
6−30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 11 | 18 | 12 | 12 | 3 | |||||||
8−30 | 15 | 20 | 25 | 14 | 10 | |||||||||||
8−35 | 15 | 20 | 25 | 19 | 8 | 18 | 14 | 16 | 12 | |||||||
10−35 | 20 | 25 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
本體 種類 | 圓形 | 圓形 種類 | 塑膠固定旋鈕 | 側面部加工 | 壓紋 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 本體 材質 | ABS |
塑膠固定旋鈕的型號NAM4-18-15頁面。
記載關於型號NAM4-18-15之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NAF5-24 |
NAF6-24 |
NAF6-30 |
NAM5-20-10 |
NAM5-20-15 |
NAM5-20-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝部的種類 | 安裝部尺寸 | 安裝部 長度 L (mm) | 外螺牙前端加工 | 內螺牙・圓孔加工 | 止迴螺絲加工 | 安裝部 材質 | 安裝部 表面處理 | 本體 外徑 D (φ) | 本體 高度 t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 內螺牙 | 5 | - | - | 貫穿 | 無 | 黃銅 | [鍍三價鉻處理] 鍍鎳 | 24 | 16 | ||
4天~ | 10 | 內螺牙 | 6 | - | - | 貫穿 | 無 | 黃銅 | [鍍三價鉻處理] 鍍鎳 | 24 | 16 | ||
4天~ | 10 | 內螺牙 | 6 | - | - | 貫穿 | 無 | 黃銅 | [鍍三價鉻處理] 鍍鎳 | 30 | 18 | ||
當日可能 | 10 | 外螺牙 | 5 | 10 | 無 | - | - | [鋼] SWCH12A | [鍍三價鉻處理] 鍍三價鉻 | 20 | 15 | ||
當日可能 | 10 | 外螺牙 | 5 | 15 | 無 | - | - | [鋼] SWCH12A | [鍍三價鉻處理] 鍍三價鉻 | 20 | 15 | ||
4天~ | 10 | 外螺牙 | 5 | 20 | 無 | - | - | [鋼] SWCH12A | [鍍三價鉻處理] 鍍三價鉻 | 20 | 15 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策