(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型旋鈕 壓紋型 (型號表)

小型旋鈕 壓紋型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

Knurled Knobs/Straight Cut
【特色】
・經壓紋加工的圓形小型旋鈕。
・旋鈕顏色有黑色和白色。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type形狀旋鈕本體螺牙
標準軸頸材質材質表面處理
NBMNBLM外螺牙ABS樹脂SWCH12A三價鉻酸鹽
NBMSNBLMS相當於SUS304(SUSXM7)
NBFNBLF內螺牙黃銅(嵌入)
NBMR外螺牙尼龍6SS400三價鉻酸鹽

規格表

型式L旋鈕顏色
NBM3−16
NBM5−20
NBMR8−32


15
20
20


B
W
B
型式L選擇旋鈕顏色LfH1SS1dd1參考質量(g)NT$基準單價
TypeM(粗螺紋)−DNBM      ・NBLM
NBMS ・NBLMS
NBFNBLFNBM
NBLM
NBF
NBLF
NBMS
NBLMS
NBMNBFNBLMNBLFNBMSNBLMS
NBM
NBMS
NBF
軸頸型
NBLM
NBLMS
NBLF
3-161015B
(黑)

W
(白)
51012162611910510
4-161015
5-16101520
5-2015206151420.549.5151015615
5-25202591618276151919919
6-201015206151420.549.51515615
6-25152025916182761519291629
6-3220252412
8-321525
*白色僅適用於NBM、NBF、NBLM、NBLF。 無指定時為黑色。
■尼龍材質(NBMR)
型式L選擇旋鈕顏色Sdd1參考質量(g)NT$基準單價
TypeM(粗螺紋)−DNBMR
NBMR5-2010B
(黑)
144151015
6-20251441515
8-251625186241229
8-3220

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NBMS6-20-15
NBMS6-20-15-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝部的種類 安裝部尺寸 安裝部 長度 L
(mm)
外螺牙前端加工 內螺牙・圓孔加工 止迴螺絲加工 本體 材質 安裝部 材質 安裝部 表面處理 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 t
(mm)
旋鈕顏色
4天~ 10外螺牙615--[ABS] ABS[不鏽鋼] SUS3042014B(黑)
4天~ 10外螺牙615--[ABS] ABS[不鏽鋼] SUS3042014B(黑)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 圓形 種類 旋鈕 側面部加工 壓紋
附加功能

常見問題 ( FAQ )

質問: 小型壓紋旋鈕有什麽優點?
回答: 該小型壓紋旋鈕有外螺紋型&內螺紋型兩種型號可供選擇。
旋鈕樹脂握持部材質有ABS&尼龍可供選擇,外觀美觀且經久耐用。
質問: 小型壓紋旋鈕除了規格表中的尺寸外可否接受定製?
回答: 該商品暫時不支持特殊規格定製,詳細螺紋大小、安裝部長度&握持部直徑尺寸參考目錄規格表。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767