(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Handwheels/Two Spoked/Stainless Steel
【特色】
・兩輪輻手輪。
・手輪材質有鋼、鋁合金、不鏽鋼。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
AHTNA80-SC10
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 手輪 | 握柄 | 握柄螺牙部 | |||||
無握柄 | 固定握柄 | 旋轉握柄 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 |
SHLNN | − | SHLN | SCS22(相當於SUS316) | 噴砂 | SUS304 | 電解研磨 | SUS304 | 電解研磨 |
− | AHTN | AHTNK | FC200 | 鍍鉻 | SS400 | 鍍鉻 | SS400 | 鍍鉻 |
− | − | AHTNAK | AC4B | 噴砂+拋光研磨 | A2024 | 噴砂 | ||
− | AHTNA | − |
型式 |
AHTN80 SHLN100 AHTNAK200 |
型式 | H | A | S | d | L | M | B | G | P | 參考質量(g) | ||
Type | D | 附握柄 | 無握柄 | |||||||||
無握柄 SHLNN 旋轉握柄 SHLN | 80 | 22 | 6.5 | 7 | 20 | 11.7 | 5 | 10 | 45 | 35.6 | 425 | 400 |
100 | 27 | 7.5 | 8.7 | 25 | 14.6 | 6 | 13 | 57 | 43.5 | 605 | 550 | |
125 | 32 | 8 | 10.9 | 31 | 18.3 | 54.7 | 755 | 700 | ||||
140 | 36 | 9 | 12.2 | 35 | 20.5 | 8 | 16 | 68 | 62.5 | 935 | 880 | |
160 | 40 | 9 | 14 | 40 | 23.4 | 71.5 | 1300 | 1200 | ||||
200 | 50 | 11.3 | 17.4 | 50 | 32 | 10 | 20 | 80 | 90 | 2180 | 2000 |
型式 | H | A | S | d | L | M | B | G | P | 參考質量(g) | ||||
Type | D | 鋼 | 鋁 | 固定 | 旋轉 | 鋼 | 鋁 | |||||||
鋼固定握柄 AHTN 鋼旋轉握柄 AHTNK 鋁固定握柄 AHTNA 鋁旋轉握柄 AHTNAK | 80 | 36 | 14 | 15 | 24 | 24 | 5 | 8 | 13 | 38.5 | 49 | 28 | 370 | 138 |
100 | 39 | 15 | 30 | 28 | 37 | 575 | 215 | |||||||
125 | 40 | 16 | 33 | 6 | 16 | 48.5 | 55 | 46.5 | 895 | 310 | ||||
140 | 44 | 17 | 16 | 35 | 30 | 52.5 | 1095 | 380 | ||||||
160 | 46 | 18 | 37 | 32 | 8 | 20 | 62.5 | 70.7 | 62.5 | 1460 | 485 | |||
200 | 59.5 | 24 | 19 | 43 | 41 | 10 | 10 | 25 | 77.5 | 87.3 | 81 | 2890 | 890 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
本體 種類 | 2輪輻 |
---|
兩輪輻手輪的型號AHTNA80-SC10頁面。
記載關於型號AHTNA80-SC10之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
AHTN100-HC12 |
AHTN100-HC13 |
AHTN100-HC14 |
AHTNA80-SC11 |
AHTNA80-SC12 |
AHTNAK100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 把手 外徑 D (φ) | 本體 材質 | 內徑軸孔形狀 | 有無握柄孔 | 握柄 種類 | 把手 表面處理 | 握柄 材質 | 握柄 表面處理 | 把手 厚度 (mm) | 安裝部 外徑 (φ) | 圓孔徑 (φ) | 方孔尺寸 (mm) | 有無攻牙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 100 | [鋼] FC200 | 圓孔 | 附握柄 | 固定握柄 | 鍍鉻 | SS400 | 鍍鉻 | 27 | 25 | 12 | - | 有(2處) | ||
8天~ | 10 | 100 | [鋼] FC200 | 圓孔 | 附握柄 | 固定握柄 | 鍍鉻 | SS400 | 鍍鉻 | 27 | 25 | 13 | - | 有(2處) | ||
8天~ | 10 | 100 | [鋼] FC200 | 圓孔 | 附握柄 | 固定握柄 | 鍍鉻 | SS400 | 鍍鉻 | 27 | 25 | 14 | - | 有(2處) | ||
8天~ | 10 | 80 | [鋁] AC4B | 方孔 | 附握柄 | 固定握柄 | 噴砂+拋光研磨 | A2024 | 噴砂 | 22 | 20 | - | 11 | 無 | ||
8天~ | 10 | 80 | [鋁] AC4B | 方孔 | 附握柄 | 固定握柄 | 噴砂+拋光研磨 | A2024 | 噴砂 | 22 | 20 | - | 12 | 無 | ||
4天~ | 10 | 100 | [鋁] AC4B | 無孔 | 附握柄 | 旋轉握柄 | 噴砂+拋光研磨 | A2024 | 噴砂 | 27 | 25 | - | - | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策