(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Handwheels/Five Spoked
【特色】
・牽牛花手輪。
・手輪材質可選擇 鋼、鋁合金。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
AHLNAK140-SC16
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
內徑軸孔形狀 | Type | 手輪 | 握柄 | 握柄螺牙部 | 附屬螺栓 | ||||||
固定握柄 | 旋轉握柄 | 無握柄 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 | |
無孔 | AHLN | AHLNK | AHLN−R | FC200 | 鍍鉻 | SS400 | 鍍鉻 | SS400 | 鍍鉻 | − | − |
AHLNA | AHLNAK | − | AC4B | 噴砂 | A2024 | 噴砂 | |||||
H8孔+攻牙 | AHLNM | AHLNKM | − | FC200 | 鍍鉻 | SS400 | 鍍鉻 | ||||
H8孔+鍵槽+攻牙 | AHLNKC | AHLNKCK | − | ||||||||
方孔 | AHLNW | AHLNKW | − | ||||||||
開縫 | − | AHLND | − | AC4B | 噴砂 | A2024 | 噴砂 | 構造用合金鋼 | 三價鉻酸鹽 | ||
− | AHLNF | − | FCD500 | 鍍鉻 | SS400 | 鍍鉻 |
型式 | d2 | |
AHLN160 AHLNF80 | − | 10 |
型式 | H | A | D1 | L | S | M | B | G | P | H8孔+ 攻牙 | H8孔+鍵槽 +攻牙 | 方孔 | 開縫 | 內六角孔螺栓 | 參考質量(g) | ||||||||||||||||||||
M1 (粗螺紋) | AHLND 參考緊固 扭矩 (N・m) | AHLNF 參考緊固 扭矩 (N・m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | 鋼 | 鋁 | 固定 | 旋轉 | d | M1 (粗螺紋) | d1 | b | t | W選擇 | d2 | S1 | X | Y | R (半徑) | d3 | 鋼 | 鋁 | ||||||||||||||||
| 80 | 36 | 14 | 24 | 24 | 15 | 5 | 8 | 13 | 38.5 | 49 | 28 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1.4 | 10 | *10 | 12 | 9 | 8 | 8.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 380 | 160 | ||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 39 | 16 | 30 | 28 | 37 | 12 | 12 | 4 | 1.8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 600 | 250 | |||||||||||||||
*12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 40 | 17 | 33 | 6 | 16 | 48.5 | 55 | 46.5 | 12 | 13 | 8 | 6 | 6 | 900 | 345 | ||||||||||||||||||||
*15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 44 | 18 | 35 | 30 | 16 | 53.5 | 15 | 6 | 15 | 5 | 2.3 | 14 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1100 | 425 | ||||||||||||
160 | 46 | 18.5 | 37 | 32 | 8 | 20 | 62.5 | 70.7 | 62.5 | 16 | 16 | 5 | 2.3 | 16 | 14 | 15 | 10.5 | 12.5 | 6.5 | 6 | 10 | 1400 | 560 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 59.5 | 24 | 43 | 41 | 19 | 10 | 10 | 25 | 77.5 | 87.3 | 81 | 17 | 16 | 16.5 | 11 | 11 | 2800 | 1140 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 65.5 | 27 | 48 | 44 | − | 100 | 20 | 20 | 5 | 2.3 | 20 | − | − | − | − | − | − | − | 4900 | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
本體 種類 | 牽牛花狀 |
---|
牽牛花形手輪的型號AHLNAK140-SC16頁面。
記載關於型號AHLNAK140-SC16之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
AHLN-R160 |
AHLN-R200 |
AHLN-R80 |
AHLNAK140-SC17 |
AHLNAK160 |
AHLNAK160-HC14 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 把手 外徑 D (φ) | 本體 材質 | 內徑軸孔形狀 | 有無握柄孔 | 握柄 種類 | 把手 表面處理 | 握柄 材質 | 握柄 表面處理 | 把手 厚度 (mm) | 安裝部 外徑 (φ) | 圓孔徑 (φ) | 方孔尺寸 (mm) | 有無攻牙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 160 | [鋼] FC200 | - | 無握柄 | - | 鍍鉻 | - | - | 46 | 37 | - | - | - | ||
4天~ | 10 | 200 | [鋼] FC200 | - | 無握柄 | - | 鍍鉻 | - | - | 59.5 | 43 | - | - | - | ||
4天~ | 10 | 80 | [鋼] FC200 | - | 無握柄 | - | 鍍鉻 | - | - | 36 | 24 | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 140 | [鋁] AC4B | 方孔 | 附握柄 | 旋轉握柄 | 噴砂 | A2024 | 噴砂 | 44 | 35 | - | 17 | 無 | ||
4天~ | 10 | 160 | [鋁] AC4B | 無孔 | 附握柄 | 旋轉握柄 | 噴砂 | A2024 | 噴砂 | 46 | 37 | - | - | 無 | ||
8天~ | 10 | 160 | [鋁] AC4B | 圓孔 | 附握柄 | 旋轉握柄 | 噴砂 | A2024 | 噴砂 | 46 | 37 | 14 | - | 有(2處) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策