(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Casters - Heavy Load
【特色】
・重荷重用的腳輪。
・安裝孔種類為圓孔。
【材質】SPHC。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CJH75
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 本體 | 車輪 | 軸承 | ||
活動 | 固定 | 材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | |
CJH | CKH | SPHC | 三價鉻酸鹽 | 特殊強化塑膠(黑) | 有 |
CJHB | CKHB | MC尼龍(藍) |
型式 | − | 車輪材質 |
CSHNーS75 CJH75 | − | H |
型式 | CJH | CJHB | H | A | C | F | G | d | E | t | 容許荷重 N | NT$基準單價 | ||
Type | D | B(車輪安裝部寬度) | CJH | CJHB | ||||||||||
CJH CJHB | *50 | 28 | 29 | 68 | 70 | 54 | 54 | 36 | 6.5 | 25 | 2.3 | 1569 | ||
65 | 38 | 39 | 92 | 90 | 90 | 71 | 71 | 10.5 | 30 | 3.2 | 2942 | |||
75 | 106 | 3923 |
型式 | CKH | CKHB | H | A | C | F | G | d | t | 容許荷重 N | NT$基準單價 | ||
Type | D | B(車輪安裝部寬度) | CKH | CKHB | |||||||||
CKH CKHB | *50 | 28 | 29 | 68 | 80 | 50 | 66 | 36 | 6.5 | 2.3 | 1569 | ||
65 | 38 | 39 | 92 | 111 | 67 | 91 | 47 | 10.5 | 3.2 | 2942 | |||
75 | 106 | 123 | 72 | 103 | 52 | 3923 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
剎車 | 無 | 車輪特性 | 無 | 金屬零件材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
荷重區分 | 重荷重 | 車輪部軸承 | 有 |
腳輪 重荷重型 CJH□ CKH□的型號CJH75頁面。
記載關於型號CJH75之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CJH50 |
CJH65 |
CJHB50 |
CJHB65 |
CJHB75 |
CKH50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 68 | 140.01~220.00 | 156.9 | [塑膠] 特殊強化塑膠 | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | ||
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 92 | 220.01~320.00 | 294.2 | [塑膠] 特殊強化塑膠 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | ||
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 68 | 140.01~220.00 | 156.9 | [尼龍] MC尼龍 | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 29 | ||
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 92 | 220.01~320.00 | 294.2 | [尼龍] MC尼龍 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 39 | ||
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 106 | 320.01~485.00 | 392.3 | [尼龍] MC尼龍 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 39 | ||
當日可能 | 10 | 平板式固定 | 68 | 140.01~220.00 | 156.9 | [塑膠] 特殊強化塑膠 | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策