(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鑄件腳輪 標準型・牽引用型 (型號表)

腳輪

鑄件腳輪 標準型・牽引用型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 鑄件腳輪 標準型・牽引用型
  • 鑄件腳輪 標準型・牽引用型

Cast Frame Casters - Standard / Trailered Use
【特色】
・即使用於戶外搬運,耐久性也極高的鑄件腳輪。
・有標準型和牽引用型。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CPBK-B100-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type本體車輪軸承
材質材質(顏色)旋轉部車輪部
CPBR・CPBKFCD450
(塗裝)
合成橡膠(黑)
優力膠(紅)
鐵:FCD450(綠)
鋼珠
CPBR-B・CPBK-B鋼珠徑向軸承
CPBRN推力・徑向軸承

規格表

型式車輪材質
CPBR100
CPBK-B150

R
Z
本體
類型
型式車輪材質B(輪寬)ACF1F2G1G2dtEr容許荷重(N)質量(g)
TypeDR・Z
(橡膠)・(鑄件)
U
(優力膠)
RURU
活動型CPBR
(無軸承)
CPBR-B
(有軸承)
75R(橡膠)
U(優力膠)
Z(鑄件)
3230112.591916565117257070014001400115013001350
1003533144999971713085100021001900165017501850
12538361751101108080835105150028002800295030503250
1504038198120120909040120180035003500365037504050
2004442250148148112112141050155220049004900530057006200
2504846300180180140140126019030006500650086001010010300
300504835020420416016065220350083008300116001390013000
固定型CPBK
(無軸承)
CPBK-B
(有軸承)
753230112.59557751187001400140085010001050
1003533144105708045100021001900145015501650
12538361751258110056150028002800230024002600
150403819813086180035003500290030003300
20044422501429311263149220049004900410045005000
2504846300190881606010300065006500570072007400
300504835020692175350083008300750098008900
牽引用・
活動型
CPBRN
(推力軸承)
1003533140112112719071901083585100021001900228026502750
150403819512912990105901051245120180035003500429049005400
2004442250146146112120112120955155220049004900651073007800
2504846300176176134144134144151065190300065006500110001230012400

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CPBK-B100-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分 車輪部軸承
9天~ 10平板式固定14480.01~140.00100[橡膠] 合成橡膠80451057010035中荷重

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
・與鐵製腳輪相較,在重物搬運或嚴苛之使用條件下仍具耐久性。
■關於使用環境
・在水洗與浸在海水中的使用環境下,會加快生鏽與腐蝕的速度。
・附著酸性、鹼性、鹽分等藥劑或油類物質,將導致劣化現象。
・使用溫度請以−5〜60℃為標準。
■使用注意事項
・用於顛簸路面無法維持最大荷重。
・請避免用動力牽引。(牽引用型以外)
・腳輪安裝時請旋緊螺栓及螺絲,以免鬆開而產生晃動。
例)螺牙徑M12時適當的扭矩為220〜500Kgf/cm。
・請讓荷重垂直施加於腳輪上。

基本資訊

剎車 車輪特性 金屬零件材質

鑄件腳輪 標準型・牽引用型的型號CPBK-B100-R頁面。
記載關於型號CPBK-B100-R之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 普通活動型和牽引型有什麽區別?
回答: 腳輪裝配後的作用力方向不同, 普通活動型作用力是推力, 而牽引型更面向於拉力。普通活動型的腳輪回轉扭矩偏高,收到拉力的時候容易出現工作誤差導致作業性下降。
質問: 商品使用上有什麽注意事項?
回答: 可以參詳使用注意事項中的描述,最需要注意的是商品雖然支持在室外使用,但是路面過於凹凸不平導致個別腳輪無法著力的情況下會影響整體的荷載,無法達到設計荷載。

本商品分類

型號
CPBK-B100-U
CPBK-B100-Z
CPBK-B125-R
CPBK-B125-U
CPBK-B125-Z
CPBK-B150-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分 車輪部軸承
9天~ 10平板式固定144140.01~220.00210[優力膠] PU優力膠80451057010033中荷重
9天~ 10平板式固定144140.01~220.00190[聚氨酯] FCD450(刪除)80451057010035中荷重
9天~ 10平板式固定175140.01~220.00150[橡膠] 合成橡膠100561258112538中荷重
9天~ 10平板式固定175220.01~320.00280[優力膠] PU優力膠100561258112536中荷重
9天~ 10平板式固定175220.01~320.00280[聚氨酯] FCD450(刪除)100561258112538中荷重
9天~ 10平板式固定198140.01~220.00180[橡膠] 合成橡膠100561308615040中荷重

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767