(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

腳輪 雙輪・重荷重・不鏽鋼製 (型號表)

腳輪

腳輪 雙輪・重荷重・不鏽鋼製

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Caster Dual Wheel Type - Heavy Load - Stainless Steel
【特色】為雙輪車輪構造,具有良好移動旋轉性的腳輪。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CWG65-N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體車輪墊片軸承
材質表面處理材質(顏色)材質旋轉部車輪部
SUS304單體鑄塑尼龍(藍)
導電性MC尼龍(黑)
工程塑膠(POM)

規格表

型式車輪材質
CWMJ50
CWG50

N
D
本體
類型
型式車輪材質AFdEr容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeD單體鑄塑尼龍導電性MC尼龍
活動型CWG50N(單體鑄塑尼龍)
D(導電性MC尼龍)
7584648.512434000760
65931007810.5155450001060
751025860001120

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CWG65-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
荷重區分
4天~ 1093485.01~750.00500[尼龍] 單體鑄塑尼龍787810010065[重荷重] 重荷重

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 雙輪 種類 腳輪 剎車
金屬零件材質 不鏽鋼 安裝孔種類 圓孔 車輪寬度 B(mm) 38
車輪部軸承

腳輪 雙輪・重荷重・不鏽鋼製的型號CWG65-N頁面。
記載關於型號CWG65-N之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個腳輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用腳輪。(部分腳輪除外)
請勿在受高溫,低溫,潮濕,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡。
安裝萬向輪時,應使腳輪之間保持相互平行的狀態;安裝固定腳輪時,應使腳輪之間保持相互平行狀態;請確認安裝孔部,並使用適當的螺栓,螺帽進行可靠安裝,以免發生鬆動。

本商品分類

型號
CWG50-D
CWG50-N
CWG65-D
CWG75-D
CWG75-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
荷重區分
4天~ 1075320.01~485.00400[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電6464848450[重荷重] 中重荷重
4天~ 1075320.01~485.00400[尼龍] 單體鑄塑尼龍6464848450[重荷重] 中重荷重
4天~ 1093485.01~750.00500[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電787810010065[重荷重] 重荷重
4天~ 10102485.01~750.00600[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電787810010075[重荷重] 重荷重
4天~ 10102485.01~750.00600[尼龍] 單體鑄塑尼龍787810010075[重荷重] 重荷重

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767