(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳輪 極重荷重型 (型號表)

腳輪

腳輪 極重荷重型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 腳輪 極重荷重型
  • 腳輪 極重荷重型
  • 促銷至 2024/09/30截止

Casters/Very Heavy Load/Swivel Type
【特色】能以動力牽引的極重荷重用腳輪。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CKZJ75-P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式本體車輪墊片軸承
TypeD材質表面處理材質(顏色)材質旋轉部車輪部
CKZJ
CKZK
50SPHC三價鉻酸鹽強化塑膠(黑)
酚醛(黑)
MC尼龍(藍)
導電性MC尼龍(黑)
聚丙烯
(雙滾珠軸承)
65・75有*
(滾針軸承)
CKZJ80・100MC尼龍(黑)

*2023年起型號<CKZJ80-N>、<CKZJ100-N>使用軸承變更:(原)滾針軸承→(新)徑向軸承

規格表

型式車輪材質
CSHN65
CKZJ65

N
P
本體
類型
型式車輪材質BACFGdtEr容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeDPND
活動型CKZJ50H(強化塑膠)
P(酚醛)
N(MC尼龍)
D(導電性MC尼龍)
387984648.53.212474000820
6548971007810.54.5145450001540
7510760001625
801208580609206380001680
10014015011012159137290002160
固定型CKZK5038798590648.53.24000550
6548971001087810.550001000
7510760001060
*D80・100型的車輪材質僅限N(MC尼龍)。D80・100型若使用速度在2km/h以內,也可由動力牽引。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CKZJ75-P
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 10平板式活動107485.01~750.00600[樹脂] 酚醛樹脂78781001007548

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

剎車 金屬零件材質 荷重區分 極重荷重
車輪部軸承

腳輪 極重荷重型的型號CKZJ75-P頁面。
記載關於型號CKZJ75-P之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個腳輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用腳輪。(部分腳輪除外)
請勿在受高溫,低溫,潮濕,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡。
安裝萬向輪時,應使腳輪之間保持相互平行的狀態;安裝固定腳輪時,應使腳輪之間保持相互平行狀態;請確認安裝孔部,並使用適當的螺栓,螺帽進行可靠安裝,以免發生鬆動。

本商品分類

型號
CKZJ50-N
CKZJ50-P
CKZJ65-D
CKZJ80-N
CKZK50-D
CKZK50-H
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
當日可能 10平板式活動79320.01~485.00400[尼龍] MC尼龍646484845038
當日可能 10平板式活動79320.01~485.00400[樹脂] 酚醛樹脂646484845038
4天~ 10平板式活動97485.01~750.00500[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電78781001006548
當日可能 10平板式活動120750.01~800[尼龍] MC尼龍8060100858048
4天~ 10平板式固定79320.01~485.00400[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電646485905038
當日可能 10平板式固定79320.01~485.00400[塑膠] 強化塑膠646485905038

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767