(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Casters/Heavy Load/Swivel Type
【特色】可用在裝置或機械上的重荷重級腳輪。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CSHN75A-P
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 | 車輪 | 軸承 | ||
材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 旋轉部 | 車輪部 |
SPHC | 50/50A/65A/75A:50/50A/65A/75A:銀(三價鉻酸鹽) 65/75:黑(電鍍塗裝) | 強化尼龍(黑) 橡膠(黑) 酚醛(黑) | 有 | 有※※僅50A與橡膠車輪無軸承 |
型式 | − | 車輪材質 |
CSHN65 | − | N |
本體 類型 | 型式 | 車輪材質 | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | E | r | B | t | 許容荷重(N) | 質量(g) | 軸承 | |||||||
Type | D | N | R | P | N | R | P | N | R | P | 車輪部 | |||||||||||||
活動 | CSHN | 50A | N (強化尼龍) R (橡膠) P (酚醛) | 68 | 70 | 54 | 54 | - | 36 | - | 6.5 | 22 | 50 | 28 | 28 | 28 | 3 | 2000 | 800 | 1500 | 340 | 370 | 360 | |
50 | 79 | 90 | 90 | 71 | - | 71 | - | 11 | 25 | 54 | 38 | - | - | 3.5 | 3500 | - | - | 870 | - | - | ||||
65A | 92 | 90 | 90 | 71 | - | 71 | - | 11 | 25 | 62 | 38 | 36 | 38 | 3.5 | 3000 | 1100 | 2100 | 940 | 960 | 940 | ||||
65 | 92 | 100 | 100 | 80 | 78 | 80 | 78 | 11 | 14 | 50 | 45 | - | - | 4 | 6000 | - | - | 1700 | - | - | 無 | |||
75A | 106 | 90 | 90 | 71 | - | 71 | - | 11 | 25 | 66 | 38 | 36 | 38 | 3.5 | 4000 | 1400 | 2200 | 1030 | 1040 | 1070 | 有 | |||
75 | 106 | 100 | 100 | 80 | 78 | 80 | 78 | 11 | 14 | 55 | 45 | - | - | 4 | 6000 | - | - | 1850 | - | - | ||||
固定 | CSHK | 50A | 68 | 80 | 50 | 66 | - | 36 | - | 6.5 | - | - | 28 | 28 | 28 | 3 | 2000 | 800 | 1500 | 190 | 220 | 210 | ||
65A | 92 | 111 | 70 | 91 | - | 47 | - | 10.5 | - | - | 36 | 36 | 38 | 3.5 | 3000 | 1100 | 2100 | 560 | 580 | 600 | ||||
65 | 92 | 104 | 119 | 80 | 78 | 80 | 78 | 11 | - | - | 45 | - | - | 4 | 6000 | - | - | 1700 | - | - | ||||
75A | 106 | 123 | 72 | 103 | - | 52 | - | 10.5 | - | - | 36 | 36 | 38 | 3.5 | 4000 | 1400 | 2200 | 680 | 700 | 720 | 有 | |||
75 | 106 | 104 | 119 | 80 | 78 | 80 | 78 | 11 | - | - | 45 | - | - | 4 | 6000 | - | - | 1560 | - | - | ||||
活動 附剎車 | CSHNS | 50A | 68 | 70 | 54 | 54 | - | 36 | - | 6.5 | 22 | 69 | 28 | 28 | 28 | 3 | 2000 | 800 | 1500 | 400 | 400 | 420 | 無 | |
65A | 92 | 90 | 90 | 71 | - | 71 | - | 11 | 25 | 88 | 38 | 36 | 38 | 3.5 | 3000 | 1100 | 2100 | 1100 | 1110 | 1140 | 有 | |||
65 | 92 | 100 | 100 | 80 | 78 | 80 | 78 | 11 | 14 | 89 | 45 | - | - | 4 | 6000 | - | - | 1800 | - | - | ||||
75A | 106 | 90 | 90 | 71 | - | 71 | - | 11 | 25 | 88 | 38 | 36 | 38 | 3.5 | 4000 | 1400 | 2200 | 1200 | 1210 | 1220 | ||||
75 | 106 | 100 | 100 | 80 | 78 | 80 | 78 | 11 | 14 | 89 | 45 | - | - | 4 | 6000 | - | - | 2000 | - | - |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CSHN75A-P |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 車輪部軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 平板式活動 | 106 | - | 無 | 220 | [樹脂] 酚醛樹脂 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 有 |
Loading...
車輪特性 | 無 | 金屬零件材質 | 鋼 | 安裝孔種類 | 圓孔 |
---|---|---|---|---|---|
荷重區分 | 重荷重 |
腳輪 重荷重型 CSH□的型號CSHN75A-P頁面。
記載關於型號CSHN75A-P之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CSHK65-N |
CSHK65A-N |
CSHK65A-P |
CSHNS50A-N |
CSHNS50A-P |
CSHNS50A-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 車輪部軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 平板式固定 | 92 | 485.01~750.00 | 無 | 600 | [尼龍] 強化尼龍 | 80 | 80 | 104 | 119 | 65 | 45 | 有 | ||
4天~ | 10 | 平板式固定 | 92 | - | 無 | 300 | [尼龍] 強化尼龍 | 91 | 47 | 111 | 70 | 65 | 38 | 無 | ||
4天~ | 10 | 平板式固定 | 92 | - | 無 | 210 | [樹脂] 酚醛樹脂 | 91 | 47 | 111 | 70 | 65 | 38 | 有 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 68 | 140.01~220.00 | 旋轉制動器 | 200 | [尼龍] 強化尼龍 | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 無 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 68 | - | 旋轉制動器 | 150 | [樹脂] 酚醛樹脂 | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 無 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 68 | - | 旋轉制動器 | 80 | [橡膠] 合成橡膠 | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策