(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

腳輪 重荷重型 CSH□ (型號表)

腳輪

腳輪 重荷重型 CSH□

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 腳輪 重荷重型 CSH□
  • 腳輪 重荷重型 CSH□

Casters/Heavy Load/Swivel Type
【特色】可用在裝置或機械上的重荷重級腳輪。

(i)請注意

  • ※本體材質可能因車輪徑 D的尺寸而有所改變。
    50/50A/65A/75A :銀色
    上述以外:黑色
    ※請參照商品圖片

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSHN75A-N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
SPHC

50/50A/65A/75A:50/50A/65A/75A:銀(三價鉻酸鹽) 65/75:黑(電鍍塗裝)

強化尼龍(黑) 橡膠(黑) 酚醛(黑)有※※僅50A與橡膠車輪無軸承

規格表

型式車輪材質
CSHN65N
本體
類型
型式車輪材質HACF1F2G1G2dErBt許容荷重(N)質量(g)軸承
TypeDNRPNRPNRP車輪部
活動CSHN50AN
(強化尼龍)
R
(橡膠)
P
(酚醛)
68705454366.52250282828320008001500340370360 
507990907171112554383.53500870 
65A92909071711125623836383.5300011002100940960940 
65921001008078807811145045460001700
75A106909071711125663836383.5400014002200103010401070
751061001008078807811145545460001850
固定CSHK50A68805066366.5282828320008001500190220210
65A9211170914710.53636383.5300011002100560580600
6592104119807880781145460001700
75A106123721035210.53636383.5400014002200680700720
75106104119807880781145460001560
活動
附剎車
CSHNS50A68705454366.52269282828320008001500400400420
65A92909071711125883836383.5300011002100110011101140
65921001008078807811148945460001800
75A106909071711125883836383.5400014002200120012101220
751061001008078807811148945460002000

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CSHN75A-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
車輪部軸承
4天~ 10平板式活動106320.01~485.00400[尼龍] 強化尼龍717190907538

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

車輪特性 金屬零件材質 安裝孔種類 圓孔
荷重區分 重荷重

腳輪 重荷重型 CSH□的型號CSHN75A-N頁面。
記載關於型號CSHN75A-N之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個腳輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用腳輪。(部分腳輪除外)
請勿在受高溫,低溫,潮濕,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡。
安裝萬向輪時,應使腳輪之間保持相互平行的狀態;安裝固定腳輪時,應使腳輪之間保持相互平行狀態;請確認安裝孔部,並使用適當的螺栓,螺帽進行可靠安裝,以免發生鬆動。

本商品分類

型號
CSHK65-N
CSHK65A-N
CSHK65A-P
CSHN75A-P
CSHNS50A-N
CSHNS50A-P
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
車輪部軸承
當日可能 10平板式固定92485.01~750.00600[尼龍] 強化尼龍80801041196545
4天~ 10平板式固定92-300[尼龍] 強化尼龍9147111706538
4天~ 10平板式固定92-210[樹脂] 酚醛樹脂9147111706538
4天~ 10平板式活動106-220[樹脂] 酚醛樹脂717190907538
4天~ 10平板式活動68140.01~220.00旋轉制動器200[尼龍] 強化尼龍543670545028
4天~ 10平板式活動68-旋轉制動器150[樹脂] 酚醛樹脂543670545028

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767