(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

螺牙栓入型腳輪 低床型 (型號表)

腳輪

螺牙栓入型腳輪 低床型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Casters/Low Floor Type/Screw-in Type
【特色】安裝高度低,具有良好移動穩定度的重荷重腳輪。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CHJNM65B-40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TypeD車輪本體軸承
(車輪軸承部)
螺牙栓入螺牙栓入附剎車材質(顏色)材質表面處理
CHJFNCHJFNS50A特殊強化
塑膠
(黑)
SPHC三價鉻酸鹽
50B
65A
65B
75A
75B
CHJNMCHJNSM50AMC尼龍
(藍)
50B
65A
65B
75A
75B

規格表

型式
CHJNM65A40
本體
類型
型式
(螺牙長度)
M
(粗螺紋)
BbtEr容許荷重(N)質量
(g)
NT$基準單價
Type塑膠MC尼龍CHJFN・CHJFNS
(塑膠)
CHJNM・CHJNSM
(MC尼龍)
活動
螺牙式
CHJFN
(塑膠)
CHJNM
(MC尼龍)
50A40


80
167428237.9255110001000390
50B20430
65A169338305.8225715001500620
65B20650
75A161076116001600760
75B20790
活動
螺牙式
附剎車
CHJFNS
(塑膠)
CHJNSM
(MC尼龍)
50A167428237.9256510001000430
50B20470
65A169338305.8226715001500680
65B20710
75A1610716001600830
75B20860
D50A・50B型的車輪部無軸承。D尺寸65A・65B・75A・75B因旋轉性提升,防塵環形狀從2014年4月1日起變更。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CHJNM65B-40
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 螺牙徑 M 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
車輪部軸承 螺牙長度 ℓ
(mm)
4天~ 1093140.01~220.00150[尼龍] MC尼龍M20653840

Loading...

  1. 1

規格概要

專用扳手刊載於P.1112

基本資訊

腳輪型 螺牙栓入式 特性 低床 車輪特性
金屬零件材質 荷重區分 輕中荷重

螺牙栓入型腳輪 低床型的型號CHJNM65B-40頁面。
記載關於型號CHJNM65B-40之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個腳輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用腳輪。(部分腳輪除外)
請勿在受高溫,低溫,潮濕,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡。
安裝萬向輪時,應使腳輪之間保持相互平行的狀態;安裝固定腳輪時,應使腳輪之間保持相互平行狀態;請確認安裝孔部,並使用適當的螺栓,螺帽進行可靠安裝,以免發生鬆動。

本商品分類

型號
CHJFN50B-80
CHJFN65A-40
CHJFN65A-80
CHJNM65B-80
CHJNM75A-40
CHJNM75A-80
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 螺牙徑 M 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
車輪部軸承 螺牙長度 ℓ
(mm)
4天~ 107480.01~140.00100[塑膠] 特殊強化塑膠M20502880
4天~ 1093140.01~220.00150[塑膠] 特殊強化塑膠M16653840
4天~ 1093140.01~220.00150[塑膠] 特殊強化塑膠M16653880
4天~ 1093140.01~220.00150[尼龍] MC尼龍M20653880
4天~ 10107140.01~220.00160[尼龍] MC尼龍M16753840
4天~ 10107140.01~220.00160[尼龍] MC尼龍M16753880

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767