(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

滾輪組 滾輪寬度25mm・50mm型 (型號表)

滾輪組

滾輪組 滾輪寬度25mm・50mm型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 滾輪組 滾輪寬度25mm・50mm型
  • 滾輪組 滾輪寬度25mm・50mm型

滾輪組比滾筒輸送帶更輕量,可進行省空間設置。請配合輸送設備選擇所需寬度、滾輪材質、框架材質及間距。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CROCWB15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滾輪組 滾輪寬度25mm.50mm型:關聯圖像
Type滾輪間距滾輪軸承擠型架螺絲・螺帽支撐架
滾輪寬度支撐架P=25P=30P=35材質表面處理材質材質表面處理材質表面處理材質表面處理
25無支撐架CRONEWCRONFWCRONW三價鉻酸鹽電鍍ZAM*三價鉻酸鹽
附支撐架CRONEWBCRONFWBCRONWB三價鉻酸鹽
附支撐架CROCWB鍍硬鉻
無支撐架CROSW不鏽鋼不鏽鋼不鏽鋼不鏽鋼
附支撐架CROSWB不鏽鋼
50無支撐架CRONEXHCRONFXHCRONXH

三價鉻酸鹽電鍍ZAM*三價鉻酸鹽
附支撐架CRONEXHBCRONFXHBCRONXHB三價鉻酸鹽
無支撐架CRONEXCRONFXCRONX
附支撐架CRONEXBCRONFXBCRONXB三價鉻酸鹽
*電鍍ZAM(鍍熔融鋅−鋁−鎂)

規格表

型式
CRONEW15
■每1 pcs滾輪的耐荷重
滾輪寬度耐荷重
2540kgf(392N)
5050kgf(480N)
型式L
Type滾輪
數量
P=25P=30P=35

滾輪寬度25
無支撐架
CRONEW
CRONFW
CRONW
CROSW


附支撐架
CRONEWB
CRONFWB
CRONWB
CROCWB
CROSWB


滾輪寬度50
無支撐架
CRONEXH
CRONFXH
CRONXH

CRONEX
CRONFX
CRONX



附支撐架
CRONEXHB
CRONFXHB
CRONXHB

CRONEXB
CRONFXB
CRONXB




 

2(48)(58)(68)
3(73)(88)(103)
4(98)(118)(138)
5(123)(148)(173)
6(148)(178)(208)
7(173)(208)(243)
8(198)(238)(278)
9(223)(268)(313)
10(248)(298)(348)
11(273)(328)(383)
12(298)(358)(418)
13(323)(388)(453)
14(348)(418)(488)
15(373)(448)(523)
16(398)(478)(558)
17(423)(508)(593)
18(448)(538)(628)
19(473)(568)(663)
20(498)(598)(698)
21(523)(628)(733)
22(548)(658)(768)
23(573)(688)(803)
24(598)(718)(838)
25(623)(748)(873)
26(648)(778)(908)
27(673)(808)(943)
28(698)(838)(978)
29(723)(868)(1013)
30(748)(898)(1048)
31(773)(928)(1083)
32(798)(958)(1118)
33(823)(988)(1153)
一個滾輪的荷重量在滾輪寬度25mm時為40kgf(392N),滾輪寬度50mm時為50kgf(490N)。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CROCWB15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪表面材質 滾輪寬度 W
(mm)
滾輪耐荷重(每1pcs) 
(kgf)
滾輪間距 P
(mm)
滾輪表面處理 擠型架材質 擠型架表面處理 搬送長度 L
(mm)
滾輪數
(個)
附屬品
6天~ 10254035鍍硬鉻[鋼] 鋼鍍熔融52315支撐架

Loading...

  1. 1

規格概要

■支撐架安裝方法
請在欲安裝支撐架的部位拆下2邊螺帽,使用附屬的支撐架及螺栓來安裝。

使用範例

基本資訊

搬送種類 直柱 滾輪外徑 D(mm) 20 型式 滾輪輸送帶本體
用途 輕型運輸配件用 擠型架形狀 内彎型 外形高度 H(mm) 27
規格 標準

滾輪組 滾輪寬度25mm・50mm型的型號CROCWB15頁面。
記載關於型號CROCWB15之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 滾輪按照材質不同分哪幾種?
回答: 優力膠滾輪、橡膠滾輪、樹脂滾輪、金屬滾輪、鋼珠滾輪等。
質問: MiSUMi滾輪組/滾輪輸送帶目前能做到的最長長度是多少?
回答: 1153mm/1295mm
質問: 滾輪定位柱有哪幾種類型?
回答: 底座型、螺栓型、精巧型。
質問: 滾輪有哪些追加工?
回答: 變更長度、變更軸承材質等。詳情請見產品頁面刊載的追加工。
質問: 滾輪依照安裝方法的不同,分為哪幾種?
回答: 帶軸承式、直柱式、止動螺絲型、鍵槽型、帶軸型、側面螺栓固定型等。
質問: 請問耐熱溫度?
回答: 適用於常溫。
質問: 有銷售倍速鏈條嗎?
回答: 於輸送鏈條分類頁面可以看到倍速鏈條。
質問: 例:ROCRB40-80為什麼目錄規格表有,實際報價顯示沒有該產品?
回答: 注意:部分規格尺寸不全,有些目錄規格產品並不存在。具體請以實際報價為準。
質問: 聚氨酯(PU)滾輪時間久了顏色會變嗎?
回答: 經歷時間遷移,聚氨酯可能會變顏色,但對性能並無影響
質問: 滾珠滾輪有哪幾種形狀?
回答: 六角螺栓型、圓形外螺紋、法蘭型、圓柱型、固定螺絲型、組件型等。

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

本商品分類

型號
CROCWB12
CROCWB13
CROCWB14
CROCWB16
CROCWB17
CROCWB18
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪表面材質 滾輪寬度 W
(mm)
滾輪耐荷重(每1pcs) 
(kgf)
滾輪間距 P
(mm)
滾輪表面處理 擠型架材質 擠型架表面處理 搬送長度 L
(mm)
滾輪數
(個)
附屬品
6天~ 10254035鍍硬鉻[鋼] 鋼鍍熔融41812支撐架
6天~ 10254035鍍硬鉻[鋼] 鋼鍍熔融45313支撐架
6天~ 10254035鍍硬鉻[鋼] 鋼鍍熔融48814支撐架
6天~ 10254035鍍硬鉻[鋼] 鋼鍍熔融55816支撐架
6天~ 10254035鍍硬鉻[鋼] 鋼鍍熔融59317支撐架
6天~ 10254035鍍硬鉻[鋼] 鋼鍍熔融62818支撐架

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767