(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
滾輪組比滾筒輸送帶更輕量,可進行省空間設置。請配合輸送設備選擇所需寬度、滾輪材質、框架材質及間距。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CRONX8
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 滾輪間距 | 滾輪 | 軸承 | 擠型架 | 螺絲・螺帽 | 支撐架 | |||||||
滾輪寬度 | 支撐架 | P=25 | P=30 | P=35 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 |
25 | 無支撐架 | CRONEW | CRONFW | CRONW | 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 鋼 | 鋼 | 電鍍ZAM* | 鋼 | 三價鉻酸鹽 | − | − |
附支撐架 | CRONEWB | CRONFWB | CRONWB | 鋼 | 三價鉻酸鹽 | ||||||||
附支撐架 | − | − | CROCWB | 鍍硬鉻 | |||||||||
無支撐架 | − | − | CROSW | 不鏽鋼 | − | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | − | 不鏽鋼 | − | − | − | |
附支撐架 | − | − | CROSWB | 不鏽鋼 | − | ||||||||
50 | 無支撐架 | CRONEXH | CRONFXH | CRONXH | 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 鋼 | 鋼 | 電鍍ZAM* | 鋼 | 三價鉻酸鹽 | − | − |
附支撐架 | CRONEXHB | CRONFXHB | CRONXHB | 鋼 | 三價鉻酸鹽 | ||||||||
無支撐架 | CRONEX | CRONFX | CRONX | − | − | ||||||||
附支撐架 | CRONEXB | CRONFXB | CRONXB | 鋼 | 三價鉻酸鹽 |
型式 |
CRONEW15 |
滾輪寬度 | 耐荷重 |
25 | 40kgf(392N) |
50 | 50kgf(480N) |
型式 | L | |||
Type | 滾輪 數量 | P=25 | P=30 | P=35 |
滾輪寬度25 | 2 | (48) | (58) | (68) |
3 | (73) | (88) | (103) | |
4 | (98) | (118) | (138) | |
5 | (123) | (148) | (173) | |
6 | (148) | (178) | (208) | |
7 | (173) | (208) | (243) | |
8 | (198) | (238) | (278) | |
9 | (223) | (268) | (313) | |
10 | (248) | (298) | (348) | |
11 | (273) | (328) | (383) | |
12 | (298) | (358) | (418) | |
13 | (323) | (388) | (453) | |
14 | (348) | (418) | (488) | |
15 | (373) | (448) | (523) | |
16 | (398) | (478) | (558) | |
17 | (423) | (508) | (593) | |
18 | (448) | (538) | (628) | |
19 | (473) | (568) | (663) | |
20 | (498) | (598) | (698) | |
21 | (523) | (628) | (733) | |
22 | (548) | (658) | (768) | |
23 | (573) | (688) | (803) | |
24 | (598) | (718) | (838) | |
25 | (623) | (748) | (873) | |
26 | (648) | (778) | (908) | |
27 | (673) | (808) | (943) | |
28 | (698) | (838) | (978) | |
29 | (723) | (868) | (1013) | |
30 | (748) | (898) | (1048) | |
31 | (773) | (928) | (1083) | |
32 | (798) | (958) | (1118) | |
33 | (823) | (988) | (1153) |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CRONX8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 滾輪表面材質 | 滾輪寬度 W (mm) | 滾輪耐荷重(每1pcs) (kgf) | 滾輪間距 P (mm) | 滾輪表面處理 | 擠型架材質 | 擠型架表面處理 | 搬送長度 L (mm) | 滾輪數 (個) | 附屬品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 鋼 | 50 | 50 | 35 | 三價鉻酸鹽 | [鋼] 鋼 | 鍍熔融 | 278 | 8 | 無 |
Loading...
搬送種類 | 直柱 | 滾輪外徑 D(mm) | 20 | 型式 | 滾輪輸送帶本體 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 輕型運輸配件用 | 擠型架形狀 | 内彎型 | 外形高度 H(mm) | 27 |
規格 | 標準 |
滾輪組 滾輪寬度25mm・50mm型的型號CRONX8頁面。
記載關於型號CRONX8之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CROCWB13 |
CROCWB14 |
CROCWB15 |
CRONX9 |
CRONXB10 |
CRONXB11 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 滾輪表面材質 | 滾輪寬度 W (mm) | 滾輪耐荷重(每1pcs) (kgf) | 滾輪間距 P (mm) | 滾輪表面處理 | 擠型架材質 | 擠型架表面處理 | 搬送長度 L (mm) | 滾輪數 (個) | 附屬品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 鋼 | 25 | 40 | 35 | 鍍硬鉻 | [鋼] 鋼 | 鍍熔融 | 453 | 13 | 支撐架 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 25 | 40 | 35 | 鍍硬鉻 | [鋼] 鋼 | 鍍熔融 | 488 | 14 | 支撐架 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 25 | 40 | 35 | 鍍硬鉻 | [鋼] 鋼 | 鍍熔融 | 523 | 15 | 支撐架 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 50 | 50 | 35 | 三價鉻酸鹽 | [鋼] 鋼 | 鍍熔融 | 313 | 9 | 無 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 50 | 50 | 35 | 三價鉻酸鹽 | [鋼] 鋼 | 鍍熔融 | 348 | 10 | 支撐架 | ||
6天~ | 10 | 鋼 | 50 | 50 | 35 | 三價鉻酸鹽 | [鋼] 鋼 | 鍍熔融 | 383 | 11 | 支撐架 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策