(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

衛生級管用接頭 套環×銲接L型

衛生級管用接頭 套環×銲接L型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

增加了更多類形的接頭。
Sanitary Pipe Fittings/Ferrule One End/Welded Elbow

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質
SNFESUS304
SNFESSUS316L

規格表

型式No.
SNFR2S
SNFRE3S


32A
型式DdABH1H2SNFESNFES
TypeNo.NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
1〜9 pcs10〜201〜9 pcs10〜20
SNFE
SNFES
1S25.42350.5 43.5 34 55
1.5S38.135.750.5 43.5 49 70
2S50.847.864.0 56.5 61 82
2.5S63.559.577.5 70.5 84 105
3S76.372.391.0 83.5 89 110
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SNFE1S
SNFE1.5S
SNFE2S
SNFE2.5S
SNFE3S
SNFES1S
SNFES1.5S
SNFES2S
SNFES2.5S
SNFES3S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑No. D範圍 接頭材質 No.
(φ)
內徑 d(d1)
(φ)
4天~ 101.0S~2.0SSUS3041.0S23
4天~ 101.0S~2.0SSUS3041.5S35.7
4天~ 101.0S~2.0SSUS3042.0S47.8
4天~ 102.5S~4.5SSUS3042.5S59.5
4天~ 102.5S~4.5SSUS3043.0S72.3
4天~ 101.0S~2.0SSUS316L1.0S23
4天~ 101.0S~2.0SSUS316L1.5S35.7
4天~ 101.0S~2.0SSUS316L2.0S47.8
4天~ 102.5S~4.5SSUS316L2.5S59.5
4天~ 102.5S~4.5SSUS316L3.0S72.3

Loading...

  1. 1

 

基本資訊

型式 接頭 接頭形狀 L型 連接的種類1(左或是大徑側) 套環
連接的種類2(右或是小徑側) 銲接 直徑/中心 同徑/同心 表面加工 内外面研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767