(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

油壓配管用插入式接頭 防止逆流套接

油壓配管用插入式接頭 防止逆流套接

點擊圖片,放大顯示

【特色】・適合油壓配管的插入式接頭。・配管作業空間不足、無法焊接等情況下,只要鎖緊螺帽即能連接配管的接頭。・將鋼管或軟管插入螺帽,並進行鎖緊作業,即可完成配管作業的優異商品。・暫時緊固後,將其安裝至本體並鎖緊袋帽時,先用手轉到緊,再旋轉鎖緊3/4~1圈,即完成鎖緊作業。・鎖附力道超過時,會損壞商品,安裝時候請小心。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
KTGZR本體・螺帽:S25C三價鉻酸鹽
套管:碳鋼

規格表

型式
KTGS8−1
KTGR6
型式適用管
外徑D
額定流量
ℓ/min
開啟
壓力
六角對邊F手鎖緊時
約L
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.H11〜9 pcs10〜30 pcs
KTGZR10-0510180.05241974972
10-450.45
12-0512180.05242275174
12-450.45
■特長:為內建防止逆流構造之接頭。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KTGZR10-05
KTGZR10-45
KTGZR12-05
KTGZR12-45
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用管外徑1
(mm)
開啟壓力
(MPa)
3天~ 10100.05
3天~ 10100.45
3天~ 10120.05
3天~ 10120.45
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用管外徑1
(mm)
開啟壓力
(MPa)

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 接頭 材質 S25C 使用流體
接續種類 管⇔管同徑 適用管材質 鋼管 最高使用壓力(MPa) 3
表面處理 鍍三價鉻 使用溫度範圍(℃) -20::120

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引