(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Shock Absorbers/Preset Dampening
更換參考為100萬次循環的固定型緩衝器。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MAKC1008B
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
No. | 材質 (本體) | 表面處理 | 緩衝頭 | |
0404 | SUS303 | − | 工程塑膠 (POM) | ![]() |
0604 | ||||
0805 | C3604 | 鍍無電 解鎳 | ![]() | |
1005 | SUM | |||
1008 | ||||
1210 | ![]() | |||
1412 | ||||
1612 | ||||
2016 | ||||
2022 | STKM12C | 優力膠 | ![]() | |
2530 | 工程塑膠 (POM) | ![]() | ||
2725 | ||||
3035 | 優力膠 | ![]() |
型式 |
MAKC1008L |
型式 | 螺桿徑 M | 行程 S | 最大吸收能量(E’) | 最大等效 質量 (me’) (kg) | 活塞桿 復位力 (N) | 最大 阻力值 (N) | (L) | (L1) | L2 | d | d1 | t | B (二面寬度) | T | h | MAKC | MAKS | |||||
NT$基準 單價 | NT$折扣單價 | NT$基準 單價 | NT$折扣單價 | |||||||||||||||||||
Type | No. | 速度 | 每1次 (J) | 每1分鐘 (J) | ||||||||||||||||||
1〜4 pcs | 5〜30 pcs | 1〜4 pcs | 5〜20 pcs | |||||||||||||||||||
MAKC (有緩衝頭) MAKS (無緩衝頭) | 0404 | A | M4 × 0.5 | 4 | 0.1 | 4.5 | 1 | 2.5以下 | 214 | 32.6 (28.6) | 20.1 | 4.5 | 3 | 1.2 | 4 | 8.1 (7) | 2 | 0.5 | ||||
B | 0.3 | 13.5 | 3 | |||||||||||||||||||
0604 | A | M6 × 0.75 | 0.1 | 4.5 | 1 | 3以下 | 363 | 33 (29) | 20.5 | 4.6 | 1.8 | 9.2 (8) | 2 | |||||||||
B | 0.3 | 13.5 | 2 | |||||||||||||||||||
L | 0.5 | 22.5 | 3 | |||||||||||||||||||
0805 | A | M8 × 0.75 | 5 | 0.39 | 17.6 | 3 | 4.9以下 | 490 | 37 (32) | 22 | 5 | 6 | 2 | 5 | 12.7 (11) | 2 | 1.5 | |||||
B | 0.68 | 22.5 | 5 | 588 | ||||||||||||||||||
1005 | A | M10 × 1.0 | 41.1 | 5.88以下 | 735 | 39 (32) | 3 | 7 | 15 (13) | 3 | ||||||||||||
B | 0.98 | 8 | ||||||||||||||||||||
1008 | A | 8 | 58.8 | 7 | 5.88以下 | 53 (46) | 33 | |||||||||||||||
B | 1.47 | 10 | ||||||||||||||||||||
L | 2.94 | 20 | 4.9以下 | 1078 | 55 (48) | 34.5 | 5.5 | |||||||||||||||
M | 6 | |||||||||||||||||||||
H | 2.5 | |||||||||||||||||||||
1210 | A | M12 × 1.0 | 10 | 1.96 | 98 | 15 | 9.8以下 | 1470 | 68 (60) | 45 | 5 | 8 | 3.5 | 8 | 16.2 (14) | 4 | 1.5 | |||||
B | 2.45 | 30 | ||||||||||||||||||||
L | 6.86 | 50 | 1960 | 71 (63) | 47.5 | 5.5 | − | |||||||||||||||
M | 14 | |||||||||||||||||||||
H | 6 | |||||||||||||||||||||
1412 | L | M14 × 1.5 | 12 | 9.8 | 176 | 75 | 8.9以下 | 2156 | 78 (70) | 52.5 | 10 | 19.6 (17) | 6 | |||||||||
M | 20 | |||||||||||||||||||||
H | 8 | |||||||||||||||||||||
1612 | L | M16 × 1.5 | 12 | 14.7 | 235 | 110 | 9.8以下 | 2940 | 90 (75) | 57.5 | 13.5 | 5 | 15 | 21.9 (19) | ||||||||
M | 30 | |||||||||||||||||||||
H | 13 | |||||||||||||||||||||
2016 | L | M20 × 1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 230 | 18.1以下 | 3528 | 110 (93) | 63 | 14 | 18 | 6 | 17 | 27.7 (24) | 8 | ||||||
M | 60 | |||||||||||||||||||||
H | 25 | |||||||||||||||||||||
2022 | L | M20 × 1.5 | 22 | 44.1 | 392 | 73 | 39.2以下 | 3920 | 126.5 (112) | 76 | 14.5 | |||||||||||
M | 30 | |||||||||||||||||||||
H | 15 | |||||||||||||||||||||
2530 | L | M25 × 1.5 | 30 | 88.2 | 490 | 390 | 29.4以下 | 6370 | 158 (140) | 95 | 15 | 22 | 8 | 18 | 37 (32) | 10 | ||||||
M | 175 | |||||||||||||||||||||
H | 75 | |||||||||||||||||||||
2725 | L | M27 × 1.5 | 25 | 79 | 539 | 420 | 27.3以下 | 6370 | 137.5 (117.5) | 77.5 | 23 | 20 | ||||||||||
M | 105 | |||||||||||||||||||||
H | 47 | |||||||||||||||||||||
3035 | L | M30 × 1.5 | 35 | 196 | 1176 | 1560 | 47.1以下 | 14700 | 190 (171.5) | 116.5 | 20 | 27 | 10 | 18.5 | 41.6 (36) | 14 | ||||||
M | 390 | |||||||||||||||||||||
H | 173 | |||||||||||||||||||||
L尺寸的( )是MAKS型。 | kgf・m=J×0.101972 kgf=N×0.101972 |
衝擊速度型 | 衝擊速度範圍 | 最大使用循環 | 容許偏角 |
A 低速用B L | 0.3〜1m/s | 60cycle/min * | ±2.5° |
中速用M | 0.3〜2m/s | ||
高速用H | 0.3〜3m/s |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
MAKC1008B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 行程 (mm) | 安裝螺絲No. (M) | 最大吸收能量 (J) | 油孔形式 | 本體材質 | 最大衝擊速度 (m/s) | 全長 (mm) | 等效質量 (kgf) | 最大阻力值 (N) | 活塞桿復位力 (N) | 最大使用循環 (cycle/min) | 毎分鐘吸収能量量 (J/min) | 緩衝頭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 8 | M10 | 1.47 | 單孔油孔構造 | [鋼] SUM | 1 | 53 | 10 | 735 | 5.88 | 60 | 58.8 | 有 |
Loading...
本體/相關零件 | 本體 | 構造 | 固定型 | 使用環境 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
最小衝擊速度(m/s) | 0.3 | 使用溫度範圍(℃) | -5::70 |
緩衝器 固定型的型號MAKC1008B頁面。
記載關於型號MAKC1008B之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MAKC0604B |
MAKC0604L |
MAKC0805A |
MAKC1008H |
MAKC1008L |
MAKC1008M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 行程 (mm) | 安裝螺絲No. (M) | 最大吸收能量 (J) | 油孔形式 | 本體材質 | 最大衝擊速度 (m/s) | 全長 (mm) | 等效質量 (kgf) | 最大阻力值 (N) | 活塞桿復位力 (N) | 最大使用循環 (cycle/min) | 毎分鐘吸収能量量 (J/min) | 緩衝頭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 4 | m6 | 0.3 | 單孔油孔構造 | - | 1 | 33 | 2 | 363 | 3 | 45 | 13.5 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 4 | m6 | 0.5 | 單孔油孔構造 | - | 1 | 33 | 3 | 363 | 3 | 45 | 22.5 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 5 | M8 | 0.39 | 單孔油孔構造 | 黃銅 | 1 | 37 | 3 | 490 | 4.9 | 45 | 17.6 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 8 | M10 | 2.94 | 多孔油孔構造 | [鋼] SUM | 3 | 55 | 2.5 | 1078 | 4.9 | 60 | 58.8 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 8 | M10 | 2.94 | 單孔油孔構造 | [鋼] SUM | 1 | 55 | 20 | 1078 | 4.9 | 60 | 58.8 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 8 | M10 | 2.94 | 多孔不規則油孔構造 | [鋼] SUM | 2 | 55 | 6 | 1078 | 4.9 | 60 | 58.8 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策