(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附固定座磁鐵 薄型 【FA機械用標準零件】 (型號表)

附固定座磁鐵

附固定座磁鐵 薄型 【FA機械用標準零件】
  • 促銷至 2024/06/30截止

Magnets with Holders - Thin Type
薄型附固定座磁鐵。
【特色】耐熱溫度有80℃和150℃可供選購。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HXSNS10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式耐熱溫度磁極
材質表面處理材質表面處理
HXSUM24L鈷磁鐵80℃NS
HXM相當於SUM24L鍍無電解鎳
HXMN釹磁鐵鍍鎳
HXMN−SSN
HXSNS相當於SUS416NS
HXMNH相當於SUM22鍍無電解鎳耐熱釹磁鐵150℃
HXUMNH使用耐熱黏著劑。

規格表

型式
HXMN20
HXMN−S20
型式LM×P (粗螺紋)HX・HXMHXMN・HXMN−S・HXSNS・HXMNHd1d2BNT$基準單價
TypeD吸附力
N{kgf}
表面磁通密度
高斯[G]
吸附力
N{kgf}
表面磁通密度
高斯[G]
HXHXMHXMNHXMN−SHXSNSHXMNH
(鈷磁鐵)
HX
HXM

(釹磁鐵)
HXMN
HXMN−S
HXSNS

(耐熱釹磁鐵)
HXMNH
44M2×0.40.62{0.06}2700〜30002.5310.5 
51.27{0.13}2700〜30003.54 
66M3×0.52.9{0.3}2100〜26003.9{0.4}2700〜30004521.5      
83.9{0.4}2200〜26006.9{0.7}2700〜300056      
10M4×0.79.8{1.0}2100〜230019.6{2.0}2700〜3000781.51.1      
13829.4{3.0}2200〜240044.1{4.5}3000〜34009.51121.6      
16M5×0.849.0{5.0}2200〜250088.3{9.0}3000〜340012.514    
201088.3{9.0}2300〜2600127.5{13.0}3300〜350016.51832.6    
2513M6×1.0127.5{13.0}2300〜2600196.1{20.0}3000〜340021.523    
3015240.2{24.5}3000〜340026.5283.53
 
吸附力・表面磁通密度為參考值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HXSNS10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
磁鐵種類(材質) 圓形 外徑 D(A)
(φ)
固定座材質 固定座表面處理 磁鐵表面處理 磁極(正)
5天~ 1010.1~20.019.6[釹磁鐵] 釹磁鐵10相當於SUS416無表面處理鍍鎳N

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀

附固定座磁鐵 薄型 【FA機械用標準零件】的型號HXSNS10頁面。
記載關於型號HXSNS10之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 三住的磁鐵能否進行追加加工?
回答: 無論哪種材料的磁鐵均很容易破碎,因此不能進行追加加工。磁鐵的原子結構比較特殊的。原子本身具有磁矩,一般的這些礦物分子排列混亂,磁區互相影響就顯不出磁性。但是在外力(如磁場)導引下分子排列方向趨向一致時,就顯出磁性,但由於排列整齊,所以很容易在排列一致的方向上折斷,就是所謂的很脆。
質問: 三住的磁鐵有哪些種類?
回答: 三住磁鐵種類有釹磁鐵、鈷磁鐵、鐵氧體磁鐵、鋁鐵鎳鈷磁鐵。釹磁鐵 在當前所有材質的磁鐵中擁有最強的磁力,小型尺寸即可具備強大的磁力。其缺點是極易生銹。它和鈷磁鐵均稱為稀土類磁鐵。
質問: 三住磁鐵的磁力從強到弱怎麼排列?
回答: 1、釹磁鐵 2、鈷磁鐵 3、鋁鐵鎳鈷磁鐵 4、鐵氧體磁鐵
質問: 三住磁鐵的強度從強到弱怎麼排列?
回答: 1、鋁鐵鎳鈷磁鐵 2、釹磁鐵 3、鐵氧體磁鐵 4、鈷磁鐵
質問: 三住磁鐵的耐熱溫度從強到弱怎麼排列?
回答: 1、鋁鐵鎳鈷磁鐵 2、鐵氧體磁鐵 3、鈷磁鐵 4、釹磁鐵

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

本商品分類

型號
HX8
HXM10
HXM13
HXSNS13
HXSNS6
HXSNS8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
磁鐵種類(材質) 圓形 外徑 D(A)
(φ)
固定座材質 固定座表面處理 磁鐵表面處理 磁極(正)
當日可能 10~10.03.9鈷磁鐵8SUM24L無表面處理無表面處理N
當日可能 10~10.09.8鈷磁鐵10相當於SUM24L鍍無電解鎳無表面處理N
當日可能 1020.1~30.029.4鈷磁鐵13相當於SUM24L鍍無電解鎳無表面處理N
5天~ 1040.1~50.044.1[釹磁鐵] 釹磁鐵13相當於SUS416無表面處理鍍鎳N
5天~ 10~10.03.9[釹磁鐵] 釹磁鐵6相當於SUS416無表面處理鍍鎳N
5天~ 10~10.06.9[釹磁鐵] 釹磁鐵8相當於SUS416無表面處理鍍鎳N

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767