(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

高精度定位開關 前端選擇型

高精度定位開關 前端選擇型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

High Precision Touch Switches Tip Shape Selectable Type

(i)請注意

  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

接點部本體電線附屬品
材質硬度材質
超硬1300〜1600HVSUS303φ5耐油性2芯電線3m
最小彎曲半徑R7
六角螺帽2 pcs
(厚度3 對邊13)

規格表

型式接點構造
N−MSTA−DFNC
型式接點構造行程
S
動作點動作點
反覆精密度
接觸力
N
L1L2
Type前端形狀
MSTA
N−MSTA−D
F
N
NC3無預定行程0.0005120.523.218.2
NO0.23126
MSTAL
N−MSTAL−D
NC10無預定行程31.54023
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSTAF-NC
MSTAF-NO
MSTALF-NC
MSTALN-NC
MSTAN-NC
MSTAN-NO
N-MSTA-DF-NC
N-MSTA-DF-NO
N-MSTA-DN-NC
N-MSTA-DN-NO
N-MSTAL-DF-NC
N-MSTAL-DN-NC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接點部行程S
(mm)
開關運作點 P
(mm)
接點部外徑 接點種類 接點部種類 型式 LED
3天~ 1030[~φ4] φ3接點式 NC平面型銷行程形・彈簧定位柱型無LED
3天~ 1030.2[~φ4] φ3接點式 NO平面型銷行程形・彈簧定位柱型無LED
3天~ 10100[~φ4] φ3接點式 NC平面型銷行程形・彈簧定位柱型無LED
3天~ 10100[~φ2] φ1.5接點式 NC針型滾珠接點・定位珠型無LED
3天~ 1030[~φ2] φ1.5接點式 NC針型滾珠接點・定位珠型無LED
14天~ 1030.2[~φ2] φ1.5接點式 NO針型滾珠接點・定位珠型無LED
3天~ 1030[~φ4] φ3接點式 NC平面型銷行程形・彈簧定位柱型附LED
3天~ 1030.2[~φ4] φ3接點式 NO平面型銷行程形・彈簧定位柱型附LED
3天~ 1030[~φ2] φ1.5接點式 NC針型滾珠接點・定位珠型附LED
3天~ 1030.2[~φ2] φ1.5接點式 NO針型滾珠接點・定位珠型附LED
3天~ 10100[~φ4] φ3接點式 NC平面型銷行程形・彈簧定位柱型附LED
3天~ 10100[~φ2] φ1.5接點式 NC針型滾珠接點・定位珠型附LED

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.0005mm 接點部材質 超硬
本體材質 SUS303 接觸力 按壓方向(N) 1 安裝螺牙No. M M10×0.5
保護構造 IP67 使用溫度範圍(℃) 0::80 本體形狀 螺栓型
機械壽命(萬次) 300

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767