(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高精度定位開關 螺栓型 

高精度定位開關 螺栓型 

將游標移至圖檔即可放大

  • 高精度定位開關 螺栓型 
  • 高精度定位開關 螺栓型 

能配合反覆精密度為0.5μm的高精度定位
High Precision Contact Switches/Bolt Type

(i)請注意

  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

接點部本體電線附屬品
材質硬度材質
超硬1300〜1600HVSUS303φ5耐油性2芯電線3m
最小彎曲半徑R7
六角螺帽2 pcs
(厚度3 對邊13)

規格表

型式接點構造
MSTK
N−MSTK−D

NC
NC
型式接點構造行程
S
動作點動作點
反覆精密度
接觸力
N
L1L2
MSTK
N−MSTK−D
NC3無預定行程0.000511523.218.2
NO0.23126
MSTKL
N−MSTKL−D
NC10無預定行程264023
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSTK-NC
MSTK-NO
MSTKL-NC
N-MSTK-D-NC
N-MSTK-D-NO
N-MSTKL-D-NC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接點部行程S
(mm)
開關運作點 P
(mm)
接點種類 LED
3天~ 1030接點式 NC無LED
3天~ 1030.2接點式 NO無LED
3天~ 10100接點式 NC無LED
3天~ 1030接點式 NC附LED
3天~ 1030.2接點式 NO附LED
3天~ 10100接點式 NC附LED
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接點部行程S
(mm)
開關運作點 P
(mm)
接點種類 LED

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.0005mm 接點部材質 超硬
本體材質 SUS303 接觸力 按壓方向(N) 1 安裝螺牙No. M M10×0.5
保護構造 IP67 接點部外徑 φ4 使用溫度範圍(℃) 0::80
本體形狀 螺栓型 接點部種類 針型 機械壽命(萬次) 300
型式 銷行程形・彈簧定位柱型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引