(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

分度定位柱 標準型 (型號表)

分度定位柱

分度定位柱 標準型
  • 促銷至 2024/06/30截止

藉由變更前端形狀,可因應各種不同用途的需求。
Indexing Plungers-Return and Rest Position Type/Tip Shape Selectable

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PXYKN12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲回復型卡鎖型旋鈕本體彈簧(緊固螺帽)
球面圓錐平面球面圓錐平面材質材質表面處理材質硬度表面處理材質材質表面處理
細螺紋PXANPXATPXAFPXYANPXYATPXYAFA2017
(黑色陽極處理)
SUM22染黑處理S45C50〜60HRC染黑處理SUS631J1
PXKNPXKTPXKFPXYKNPXYKTPXYKFSS400染黑處理
SXPANSXPATSXPAFSXYANSXYATSXYAFSUS303SUS440C45HRC〜
SXPKNSXPKTSXPKFSXYKNSXYKTSXYKFSUS303
M5・6・8L的銷硬度為40〜45HRC。

規格表

型式
SXPAN12L
PXKF10
質量(g)
MPXA□
SXPA□
PXK□
SXPK□
PXYA□
SXYA□
PXYK□
SXYK□
54.55.556
66.78.7810
812171318
1020272330
1232423848
1670907999

型式Pitch
(細螺紋)
DD1SBLL1L2L3L4L5SW1SW2SR荷重(N)
TypeM回復型卡鎖型min.max.
50.5108.1523541153142.71.578116
回復型 卡鎖型60.75129.252.5364215413.53.21.58101.316
(球面)
PXAN
PXKN
SXPAN
SXPKN
(錐形)
PXAT
PXKT
SXPAT
SXPKT
(平面)
PXAF
PXKF
SXPAF
SXPKF
(球面)
PXYAN
PXYKN
SXYAN
SXYKN
(錐形)
PXYAT
PXYKT
SXYAT
SXYKT
(平面)
PXYAF
PXYKF
SXYAF
SXYKF
81.0 15 11.5 44 40461651441.5 1013239
8L6424812
101.0 18 13.8 55 45501751552.0 12172.5511.5
10L8485316
121.5 21 16.2 66 54.560.52061762.5 141936.514.5
12L1058.564.520
161.5 26 21.9 78 6875.52682383.0 192447.1518
16L127380.525
M尺寸中含L的尺寸,行程比既有商品更長。
M5・6螺牙根部無逃溝,M8~16螺牙根部有逃溝。
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PXYKN12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS固鎖裝置 本體材質 銷材質 螺牙徑M
(mm)
行程 (S)
(mm)
本體表面處理 銷表面處理 前端部外徑 B
(φ)
長度 L
(mm)
前端形狀 附屬品 螺牙種類
當日可能 10[銷頭鎖定] 卡鎖型[鋼] SUM22S45C126染黑處理染黑處理660.5球面形狀緊固螺帽-

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 標準型 安裝方式 栓入式 全長 標準
旋鈕 前端熱處理 淬火

分度定位柱 標準型的型號PXYKN12頁面。
記載關於型號PXYKN12之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 分度定位柱是否可以承受徑向力?
回答: 不可以,只能承受軸向力。
質問: 定位珠的作用?
回答: 因限制了前端球頭的行程,可用於工件的臨時定位、分度等用途。
質問: 彈簧定位柱的作用?
回答: 前端呈銷型,可用於頂出工件或擋塊。
質問: 分度定位柱的作用?
回答: 可利用旋鈕及把手,以手動方式進行銷的進出操作,適合工件的臨時定位。
質問: 負載min和max是什麽含義?
回答: 負載min表示初始負載值,max表示球頭最大壓入限度時的負載值。
質問: 定位珠的防鬆脫處理是指什麽?
回答: 利用填充在微膠囊中的厭氧性接著劑進行固定。一旦鬆動後將會失效。超過25攝氏度,靜置72小時的條件時,防鬆脫效果最理想。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

本商品分類

型號
PXAF12L
PXAF16
PXAF16L
PXYKN12L
PXYKN16
PXYKN16L
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS固鎖裝置 本體材質 銷材質 螺牙徑M
(mm)
行程 (S)
(mm)
本體表面處理 銷表面處理 前端部外徑 B
(φ)
長度 L
(mm)
前端形狀 附屬品 螺牙種類
8天~ 10回復[鋼] SUM22S45C1210染黑處理染黑處理658.5平面形-
8天~ 10回復[鋼] SUM22S45C167染黑處理染黑處理868平面形-
8天~ 10回復[鋼] SUM22S45C1612染黑處理染黑處理873平面形-
當日可能 10[銷頭鎖定] 卡鎖型[鋼] SUM22S45C1210染黑處理染黑處理664.5球面形狀緊固螺帽-
當日可能 10[銷頭鎖定] 卡鎖型[鋼] SUM22S45C167染黑處理染黑處理875.5球面形狀緊固螺帽-
當日可能 10[銷頭鎖定] 卡鎖型[鋼] SUM22S45C1612染黑處理染黑處理880.5球面形狀緊固螺帽-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767