(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱 細螺紋型/粗螺紋型 (型號表)

分度定位柱

分度定位柱 細螺紋型/粗螺紋型
  • 促銷至 2024/09/30截止

Indexing Plungers-Fine Thread and Coarse Thread Type/Return and Rest Position Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PMXYA8M

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺牙回復型卡鎖型旋鈕本體彈簧(緊固螺帽)
材質材質表面處理材質硬度表面處理材質材質表面處理
細螺紋PXAPXYA尼龍6
(無光澤黑)
SUM22L染黑處理S45C50〜60HRC染黑處理SWP−B
PXKPXYKS45C染黑處理
SXPASUS303SUS303鍍鎳SUS301
SXPKSXYKSUS303
粗螺紋PMXAPMXYASUM22L三價鉻酸鹽
PMXKPMXYKS45C三價鉻酸鹽

規格表

型式
SXPA16
PMXK10M
■細螺紋型
MPitch
(細螺紋)
DD1BS
min.
LL1L2L3L4SW1SW2荷重(N)質量(g)
回復型卡鎖型PXA・PXYA
PXK・PXYK
SXPA
SXPK・SXYK
PXA
SXPA
PXK
SXPK
PXYAPXYK
SXYK
min.max.min.max.
101.0 2113.855455117515512177 17 61520 27 23 30
121.5 2516.26654.5612061761418924 8 2132 42 38 48
161.5 3121.988(7)6975.5268238192411 30 9 26 70 90 79 99
卡鎖型M16的S尺寸min.為括號內的尺寸。
kgf=N×0.101972
■粗螺紋型
型式Pitch
(粗螺紋)
DD1BS
min.
LL1L2L3L4L5SW1SW2荷重(N)質量(g)NT$基準單價
回復型卡鎖型
TypeMmin.max.PMXAPMXKPMXYAPMXYKPMXA
PMXYA
PMXK
PMXYK
PMXA
PMXK
PMXYA
PMXYK
6M1.0 126.94430.533124.5103.276103 12 5 9 4 8
8M1.25 169.2554043.51661449.58135 24 10 15 11 16
10M1.5 1811.5664952207.518510.510165 21 17 24 18 15
12M1.75 2113.8885963.524922613.512186 22 31 41 36 46
kgf=N×0.101972
由於粗螺紋型(PMXA・PMXK・PMXYA・PMXYK)的螺牙部壁厚較薄,因此在緊固時請勿超過右表所示扭矩值。
M容許緊固扭矩
(N・m)
61.5
89
1020
1225

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PMXYA8M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS固鎖裝置 本體材質 銷材質 螺牙徑M
(mm)
行程 (S)
(mm)
本體表面處理 銷表面處理 前端熱處理 前端部外徑 B
(φ)
長度 L
(mm)
D尺寸
(φ)
附屬品 螺牙種類
當日可能 10[銷頭鎖定] 卡鎖型[鋼] SUM22L[不鏽鋼] SUS30385鍍三價鉻543.516粗螺紋

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準型 安裝方式 栓入式 全長 標準
旋鈕

分度定位柱 細螺紋型/粗螺紋型的型號PMXYA8M頁面。
記載關於型號PMXYA8M之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 分度定位柱是否可以承受徑向力?
回答: 不可以,只能承受軸向力。
質問: 定位珠的作用?
回答: 因限制了前端球頭的行程,可用於工件的臨時定位、分度等用途。
質問: 彈簧定位柱的作用?
回答: 前端呈銷型,可用於頂出工件或擋塊。
質問: 分度定位柱的作用?
回答: 可利用旋鈕及把手,以手動方式進行銷的進出操作,適合工件的臨時定位。
質問: 負載min和max是什麽含義?
回答: 負載min表示初始負載值,max表示球頭最大壓入限度時的負載值。
質問: 定位珠的防鬆脫處理是指什麽?
回答: 利用填充在微膠囊中的厭氧性接著劑進行固定。一旦鬆動後將會失效。超過25攝氏度,靜置72小時的條件時,防鬆脫效果最理想。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

本商品分類

型號
PMXA8M
PMXK10M
PMXK12M
PMXYK10M
PMXYK12M
PMXYK6M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS固鎖裝置 本體材質 銷材質 螺牙徑M
(mm)
行程 (S)
(mm)
本體表面處理 銷表面處理 前端熱處理 前端部外徑 B
(φ)
長度 L
(mm)
D尺寸
(φ)
附屬品 螺牙種類
當日可能 10回復[鋼] SUM22L[不鏽鋼] SUS30385鍍三價鉻54016粗螺紋
當日可能 10回復[鋼] SUM22L[不鏽鋼] SUS303106鍍三價鉻64918緊固螺帽粗螺紋
當日可能 10回復[鋼] SUM22L[不鏽鋼] SUS303128鍍三價鉻85921緊固螺帽粗螺紋
當日可能 10[銷頭鎖定] 卡鎖型[鋼] SUM22L[不鏽鋼] SUS303106鍍三價鉻65218緊固螺帽粗螺紋
當日可能 10[銷頭鎖定] 卡鎖型[鋼] SUM22L[不鏽鋼] SUS303128鍍三價鉻863.521緊固螺帽粗螺紋
當日可能 10[銷頭鎖定] 卡鎖型[鋼] SUM22L[不鏽鋼] SUS30364鍍三價鉻43312緊固螺帽粗螺紋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767