(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

螺桿支撐座用精密級軸環

螺桿支撐座用精密級軸環

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】外徑比附屬的軸環大,故不易漏油,且表面鍍了低溫黑色鉻,有優異的防塵效果。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材  質 SS400
表面處理 鍍低溫黑色鉻

規格表

型式
BUSC15
型式DVLNT$基準單價
TypeNo.1~10 pcs
BUSC1014.5105.5
1215.4125.5
1520.41510
2025.42011
2531.32514

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BUSC10
BUSC12
BUSC15
BUSC20
BUSC25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 V
(φ)
4天~ 1010
當日可能 1012
當日可能 1015
4天~ 1020
4天~ 1025

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 相關零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767