(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線性軌道 鋼製滾珠型 組合品

線性軌道 鋼製滾珠型 組合品

使用碳鋼材質的線性軌道。
Simplified Slide Rails - Load Rating: 68N, 147N/pc - Steel, With Ball Rollers

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


零件名稱材質表面處理
滑塊S45C染黑處理
軌道S45C染黑處理
滾珠SUS440C
組合螺栓SCM435染黑處理
※滑動部分除外。

規格表

型式L
BJKSG28
BJKR24

400
160
(組合品)
(軌道單體)
型式滑塊尺寸軌道部尺寸安裝
低頭
螺栓
額定荷重
N(kgf)
滑塊-1個
ABTEFP1P2MH1Cd×G×hNP
Type標準寬型標準寬型
組合品
標準型
BJKSG
寬型
BJKSW
軌道單體
BJKR
16304444415613373439164.5×8×5.51540M3×668(7)
20819M3×868(7)
244160604239155041416196×9.5×92060M4×6147(15)
288275M4×8147(15)
固定尺寸L有效行程*
滑塊
1 pcs
NT$基準單價可追加之滑塊數
標準型寬型軌道單體
BJKSGBJKSWBJKR
167020
110601
1501001〜2
1901401〜3
2301801〜4
2702201〜5
3102601〜6
350300
3903401〜7
4303801〜8
4704201〜9
5104601〜10
550500
590540
630580
670620
710660
750700
790740
207020
110601
1501001〜2
1901401〜3
2301801〜4
2702201〜5
3102601〜6
350300
3903401〜7
4303801〜8
4704201〜9
5104601〜10
550500
590540
630580
670620
710660
750700
790740

L有効行程*
滑塊
1 pcs
NT$基準單價可追加之滑塊數
標準型寬型軌道單體
BJKSGBJKSGBJKR
2410034
160941
2201541〜2
2802141〜3
3402741〜4
4003341〜5
4603941〜6
5204541〜7
5805141〜8
6405741〜9
2810034
160941
2201541〜2
2802141〜3
3402741〜4
4003341〜5
4603941〜6
5204541〜7
5805141〜8
6405741〜9
*為了防止滑塊脫落,有效行程在兩端面處皆多出約3mm。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BJKR16-70
BJKR16-110
BJKR16-150
BJKR16-190
BJKR16-230
BJKR16-270
BJKR16-310
BJKR16-350
BJKR16-390
BJKR16-430
BJKR16-470
BJKR16-510
BJKR16-550
BJKR16-590
BJKR16-630
BJKR16-670
BJKR16-710
BJKR16-750
BJKR16-790
BJKR20-70
BJKR20-110
BJKR20-150
BJKR20-190
BJKR20-230
BJKR20-270
BJKR20-310
BJKR20-350
BJKR20-390
BJKR20-430
BJKR20-470
BJKR20-510
BJKR20-550
BJKR20-590
BJKR20-630
BJKR20-670
BJKR20-710
BJKR20-750
BJKR20-790
BJKR24-100
BJKR24-160
BJKR24-220
BJKR24-280
BJKR24-340
BJKR24-400
BJKR24-460
BJKR24-520
BJKR24-580
BJKR24-640
BJKR28-100
BJKR28-160
BJKR28-220
BJKR28-280
BJKR28-340
BJKR28-400
BJKR28-460
BJKR28-520
BJKR28-580
BJKR28-640
BJKSG16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790]
BJKSG20-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS高度 H
(mm)
全長 L
(mm)
寬度 B
(mm)
滑塊(方塊)材質 型式
6天~ 10167044-軌道單體
6天~ 101611044-軌道單體
6天~ 101615044-軌道單體
6天~ 101619044-軌道單體
6天~ 101623044-軌道單體
6天~ 101627044-軌道單體
6天~ 101631044-軌道單體
6天~ 101635044-軌道單體
6天~ 101639044-軌道單體
6天~ 101643044-軌道單體
6天~ 101647044-軌道單體
6天~ 101651044-軌道單體
6天~ 101655044-軌道單體
6天~ 101659044-軌道單體
6天~ 101663044-軌道單體
6天~ 101667044-軌道單體
6天~ 101671044-軌道單體
6天~ 101675044-軌道單體
6天~ 101679044-軌道單體
6天~ 10207044-軌道單體
6天~ 102011044-軌道單體
6天~ 102015044-軌道單體
6天~ 102019044-軌道單體
6天~ 102023044-軌道單體
6天~ 102027044-軌道單體
6天~ 102031044-軌道單體
6天~ 102035044-軌道單體
6天~ 102039044-軌道單體
6天~ 102043044-軌道單體
6天~ 102047044-軌道單體
6天~ 102051044-軌道單體
6天~ 102055044-軌道單體
6天~ 102059044-軌道單體
6天~ 102063044-軌道單體
6天~ 102067044-軌道單體
6天~ 102071044-軌道單體
6天~ 102075044-軌道單體
6天~ 102079044-軌道單體
6天~ 102410060-軌道單體
6天~ 102416060-軌道單體
6天~ 102422060-軌道單體
6天~ 102428060-軌道單體
6天~ 102434060-軌道單體
6天~ 102440060-軌道單體
6天~ 102446060-軌道單體
6天~ 102452060-軌道單體
6天~ 102458060-軌道單體
6天~ 102464060-軌道單體
6天~ 102810060-軌道單體
6天~ 102816060-軌道單體
6天~ 102822060-軌道單體
6天~ 102828060-軌道單體
6天~ 102834060-軌道單體
6天~ 102840060-軌道單體
6天~ 102846060-軌道單體
6天~ 102852060-軌道單體
6天~ 102858060-軌道單體
6天~ 102864060-軌道單體
6天~ 101670 ~ 79044S45C組合品・標準
6天~ 102070 ~ 79044S45C組合品・標準

Loading...

規格概要

基本資訊

軌道材質 S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767