(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

附法蘭線性襯套 加長嵌入・長型 (型號表)

線性襯套

附法蘭線性襯套 加長嵌入・長型
  • 促銷至 2025/03/31截止

線性襯套本體中心附近可安裝工件,因此荷重與空間可平衡分散於法蘭兩側。
Flanged Linear Bushings - Long / Long, Pilot

(i)請注意

  • MISUMI製的線性襯套,除潤滑組件MX型之外,均塗抹不影響潤滑油等潤滑劑的防銹油,但建議在洗淨・乾燥後,塗抹潤滑油後再使用。 建議清潔方式:超音波清洗機或白煤油。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SLHKMRLFS8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type外筒・滾珠外筒保持器使用環境溫度 附屬品
圓法蘭方法蘭二面法蘭 材質 硬度 表面處理 材質
LHKMRNLLHKMSNLLHKMCNL相當於SUJ258HRC〜樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃油封材質
NBR橡膠
(-20〜120℃)
LHKMRNLFLHKMSNLF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
LHKMRLLHKMSLLHKMCL鍍無電解鎳樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
LHKMRLFLHKMSLF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
SLHKMRLFSSLHKMSLFS相當於SUS440C56HRC〜不鏽鋼(SUS)-20〜120℃

規格表

型式
LHKMSLF6
LHKMSLF6L
LHKMSLF6G
LHKMSLF6H

(封入L型潤滑油)
(封入G型潤滑油)
(封入H型潤滑油)
可變更為各種潤滑油。
關於出貨日・價格・性能請參照 P.338
drD容許公差LHTdd1tP.C.D.WFA偏心滾珠
列數
*直角度基本額定荷重靜態容許
力矩
(N・m)
質量(g)
容許公差無表面處理有表面處理容許公差C(動態)NCo(靜態)N圓法蘭方法蘭二面法蘭
6 0
−0.012
15 0
−0.013
0
−0.018
49±0.3173253.563.124250.02040.0203245298.26658
819 0
−0.016
0
−0.021
68224064.57.54.1293043178416.0135117
10238227433334588110027.0205189
12 0
−0.015
268628463635657120040.1248228
13289230483837813157042.9308286
1632 0
−0.019
0
−0.025
105355485.595.1434224360.0250.0251230235073.5412376386
20 0
−0.018
4012040625150324051400274098.0752714724
25451675574106.6116.160583549615603140157124411631178
3052 0
−0.022
0
−0.030
18461826764385524905490297163615431567
35 0
−0.021
602006796139148.1787545640.0300.03026506270373258024002433
4065230771018380486834308040553295025102728
*D部與法蘭安裝面的直角度       kgf=N×0.101972
使用上的注意事項請參照P.337。 出貨時已塗上防鏽油。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SLHKMRLFS8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
法蘭形狀 法蘭形狀 滾珠材質 保持器材質 封入潤滑油
4天~ 10868相當於SUS440C無表面處理19431784-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

類型 法蘭 標準 法蘭種類 嵌入法蘭
傳動 直線運動 潤滑的種類 滾珠的循環種類 雙循環
精密度 高級 墊片 附密封 沉頭孔 標準

附法蘭線性襯套 加長嵌入・長型的型號SLHKMRLFS8頁面。
記載關於型號SLHKMRLFS8之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 單襯型線性襯套和雙襯型線性襯套的區別?
回答: 單襯型是一排鋼珠,雙襯型是兩排鋼珠。長度一般雙襯型是單襯型的2倍以上,鋼珠接觸面積更長,徑向晃動量更小,額定負載更大。
質問: 線性襯套上有產品刻印嗎?
回答: 有。但產品刻印不含帶潤滑裝置MX,潤滑脂L,G,H字樣。
質問: 線性襯套的防鏽能力比較?
回答: 防鏽能力由強至弱:低溫鍍黑鉻→無電解鍍鎳→無表面處理。
普通軸承鋼和不鏽鋼(SUS440C)容易生鏽,一定要定期塗抹防鏽油使用。
質問: 線性襯套和導桿配合使用時,部分配合的比較緊密,但有些間隙比較大,是否影響使用?
回答: 線性襯套和導桿是通過迴圈鋼珠結構進行點接觸滾動配合的,由於是點接觸且非過盈配合,軸與軸承間有間隙是正常的現象,並不會影響使用,這種結構的使用,大大降低摩擦阻力,同時提高了工件的使用壽命。
質問: 收到的線性襯套漏油怎麼辦?
回答: 線性襯套出廠時塗抹對潤滑脂等影響很少的防鏽油(除MX型潤滑脂裝置以外),建議使用前超音波清洗機清洗,乾燥後塗抹潤滑脂再使用。
質問: 線性襯套是否可以旋轉?
回答: 線性襯套在結構上不適合旋轉運動,如果強行旋轉,則可能導致產品損壞。
質問: 線性襯套如何定期維護?
回答: MISUMI推薦線性襯套定期補充潤滑脂,推薦每6個月一次。當移動距離較長時,推薦3個月一次或者當移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為准。
質問: FA的線性襯套是什麼品牌?
回答: FA的線性襯套為MISUMI品牌。

查看其他常見問題 ( 5件 ) 關閉

本商品分類

型號
LHKMCL16L
LHKMCL20
LHKMCL20G
SLHKMRLFS8G
SLHKMRLFS8H
SLHKMRLFS8L
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
法蘭形狀 法蘭形狀 滾珠材質 保持器材質 封入潤滑油
8天~ 1016105[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳3212302350-0.01525二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1020120[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4014002740-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1020120[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4014002740-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 10868相當於SUS440C無表面處理19431784-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)G型(低發塵)
8天~ 10868相當於SUS440C無表面處理19431784-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10868相當於SUS440C無表面處理19431784-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)L型(耐熱性)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767