(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附法蘭線性襯套 標準 嵌入式標準型 (型號表)

線性襯套

附法蘭線性襯套 標準 嵌入式標準型
  • 促銷至 2024/09/30截止

線性襯套不會自安裝側的反向突出,因而此規格可確保安裝反向側的空間
Flanged Linear Bushings - Single, Pilot

(i)請注意

  • 於2023年10月起,部分型號的法蘭部及外筒部的連接方法將由焊接更改為黏著劑。暫時會有變更前與變更後的產品混和出貨的情況,但規格及使用方式皆不會有任何差異。 MiSUMi製附法蘭線性襯套 外觀變更詳情
  • MISUMI製的線性襯套,除潤滑組件MX型之外,均塗抹不影響潤滑油等潤滑劑的防銹油,但建議在洗淨・乾燥後,塗抹潤滑油後再使用。 建議清潔方式:超音波清洗機或白煤油。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LHIFSMF30H

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type外筒滾珠保持器使用環境溫度 附屬品
圓法蘭方法蘭二面法蘭 材質 硬度 表面處理 材質 材質
LHIFRLHIFSLHIFC相當於SUJ258HRC〜相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃油封材質
NBR橡膠
(-20〜120℃)
LHIFRFLHIFSFLHIFCF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
LHIFRMLHIFSMLHIFCM鍍無電解鎳相當於SUS440C樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
LHIFRMFLHIFSMFLHIFCMF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
SLHIFRSLHIFSSLHIFC相當於SUS440C56HRC〜樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
SLHIFRSSLHIFSSSLHIFCS不鏽鋼(SUS)-20〜120℃

規格表

型式
LHIFR20
 LHIFR20L
 LHIFR20G
 LHIFR20H

(封入L型潤滑油)
(封入G型潤滑油)
(封入H型潤滑油)
可變更為各種潤滑油。
關於出貨日・價格・性能請參照 P.338
型式
LHIRW8
 LHIRW8L
LHIRW8G
LHIRW8H

(封入L型潤滑油)
(封入G型潤滑油)
(封入H型潤滑油)
可變更為各種潤滑油。
關於出貨日・價格・性能請參照 P.338
drD容許公差LHTdd1tP.C.D.WFA偏心滾珠
列數

直角度
基本額定荷重質量(g)
容許公差無表面
處理
有表面
處理
容許公差C(動態)NCo(靜態)N圓法蘭方法蘭二面法蘭
6 0
-0.009
12 0
-0.013
 0
-0.018
19±0.3
52853.5 63.12022200.01240.012206265241821
8152432242524265380372933
1019 0
-0.016
 0
-0.021
2964064.5 7.54.1293029372549725264
12213042323232412598765768
13233243333433510784887281
16283748383722317751180120104112
20 0
-0.010
32 0
-0.019
 0
-0.025
4285485.5 95.1434224360.01550.0158821370180145167
254059625150324069801570340300325
3045641074106.6116.16058354915702740470375388
35 0
-0.012
52 0
-0.022
 0
-0.030
7082676438550.0200.02016703140650560575
4060801396139148.178754564216040201060880913
50801001169892568038207940220020002037
*D部與法蘭安裝面的直角度 kgf=N×0.101972
使用上的注意事項請參照P.337。 出貨時已塗上防鏽油。
法蘭型高度調整間隔環請從 P.364選擇。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LHIFSMF30H
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
法蘭形狀 法蘭形狀 滾珠材質 保持器材質 封入潤滑油
8天~ 103064[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4515702740-0.0115方形法蘭方形法蘭相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)H型(適用於食品・飲料)

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

類型 法蘭 標準 法蘭種類 嵌入法蘭
傳動 直線運動 潤滑的種類 滾珠的循環種類 單循環
精密度 高級 型式 嵌入法蘭 長度 標準型
墊片 附密封 沉頭孔 標準

附法蘭線性襯套 標準 嵌入式標準型的型號LHIFSMF30H頁面。
記載關於型號LHIFSMF30H之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 單襯型線性襯套和雙襯型線性襯套的區別?
回答: 單襯型是一排鋼珠,雙襯型是兩排鋼珠。長度一般雙襯型是單襯型的2倍以上,鋼珠接觸面積更長,徑向晃動量更小,額定負載更大。
質問: 線性襯套上有產品刻印嗎?
回答: 有。但產品刻印不含帶潤滑裝置MX,潤滑脂L,G,H字樣。
質問: 線性襯套的防鏽能力比較?
回答: 防鏽能力由強至弱:低溫鍍黑鉻→無電解鍍鎳→無表面處理。
普通軸承鋼和不鏽鋼(SUS440C)容易生鏽,一定要定期塗抹防鏽油使用。
質問: 線性襯套和導桿配合使用時,部分配合的比較緊密,但有些間隙比較大,是否影響使用?
回答: 線性襯套和導桿是通過迴圈鋼珠結構進行點接觸滾動配合的,由於是點接觸且非過盈配合,軸與軸承間有間隙是正常的現象,並不會影響使用,這種結構的使用,大大降低摩擦阻力,同時提高了工件的使用壽命。
質問: 收到的線性襯套漏油怎麼辦?
回答: 線性襯套出廠時塗抹對潤滑脂等影響很少的防鏽油(除MX型潤滑脂裝置以外),建議使用前超音波清洗機清洗,乾燥後塗抹潤滑脂再使用。
質問: 線性襯套是否可以旋轉?
回答: 線性襯套在結構上不適合旋轉運動,如果強行旋轉,則可能導致產品損壞。
質問: 線性襯套如何定期維護?
回答: MISUMI推薦線性襯套定期補充潤滑脂,推薦每6個月一次。當移動距離較長時,推薦3個月一次或者當移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為准。
質問: FA的線性襯套是什麼品牌?
回答: FA的線性襯套為MISUMI品牌。

查看其他常見問題 ( 5件 ) 關閉

本商品分類

型號
LHIFC10L
LHIFC12
LHIFC12G
LHIFSMF30L
LHIFSMF6
LHIFSMF6G
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
法蘭形狀 法蘭形狀 滾珠材質 保持器材質 封入潤滑油
8天~ 101029[鐵] 相當於SUJ2無表面處理19372549-0.00912二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
當日可能 101230[鐵] 相當於SUJ2無表面處理21412598-0.00912二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 101230[鐵] 相當於SUJ2無表面處理21412598-0.00912二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 103064[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4515702740-0.0115方形法蘭方形法蘭相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)L型(耐熱性)
4天~ 10619[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳12206265-0.00912方形法蘭方形法蘭相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)
8天~ 10619[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳12206265-0.00912方形法蘭方形法蘭相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)G型(低發塵)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767