(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
安裝用法蘭可藉由螺絲固定以方便安裝,另備有逆向沉頭孔型。Flanged Linear Bushings - Single, Opposite Counterbored Hole
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LHFRMF16G
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
沉頭孔 | Type | 外筒 | 滾珠 | 保持器 | 使用環境溫度 | 附屬品 | ||||
圓法蘭 | 方法蘭 | 二面法蘭 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 材質 | |||
反向沉頭孔 | LHZR | LHZS | LHZC | 相當於SUJ2 | 58HRC〜 | − | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | 油封材質 NBR橡膠 (-20〜120℃) |
標準型 | LHFR−N 無油封 | LHFS−N 無油封 | LHFC−N 無油封 | |||||||
LHFR | LHFS | LHFC | ||||||||
LHFRF | LHFSF | LHFCF | 不鏽鋼(SUS) | -20〜110℃ | ||||||
LHFRR | LHFSR | LHFCR | 鍍低溫黑色鉻 | 相當於 SUS440C | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | ||||
LHFRM | LHFSM | LHFCM | 鍍無電解鎳 | |||||||
LHFRMF | LHFSMF | LHFCMF | 不鏽鋼(SUS) | -20〜110℃ | ||||||
SLHFR | SLHFS | SLHFC | 相當於 SUS440C | 56HRC〜 | − | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | |||
SLHFRS | SLHFSS | SLHFCS | 不鏽鋼(SUS) | -20〜120℃ |
型式 | ||
LHFC8 LHFC−N10 ![]() ![]() | (無油封) (鍍低溫黑色鉻) (封入L型潤滑油) | 鍍低溫黑色鉻的特長請參照P.338 可變更為各種潤滑油。 關於出貨日・價格・性能請參照 P.338 |
dr | D容許公差 | L | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | 偏心 | 滾珠 列數 | 直角度 | 基本額定荷重 | 質量(g) | |||||||
容許公差 | 無表面 處理 | 有表面 處理 | 容許公差 | C(動態)N | Co(靜態)N | 圓法蘭 | 方法蘭 | 二面法蘭 | |||||||||||||||
3 | 0 −0.008 | 7 | 0 −0.011 | 0 −0.015 | 10 | ±0.3 | 19 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 13 | 15 | − | 13 | 0.008 | 4 | 0.008 | 69 | 105 | 7 | 5.1 | 6 |
4 | 8 | 12 | 20 | 14 | 16 | − | 14 | 88 | 127 | 8 | 6.2 | 7 | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 17 | 20 | − | 17 | 167 | 206 | 17 | 13 | 14 | |||||||
6 | 0 −0.009 | 12 | 0 −0.013 | 0 −0.018 | 19 | 28 | 20 | 22 | − | 20 | 0.012 | 0.012 | 206 | 265 | 24 | 18 | 21 | ||||||
8 | 15 | 24 | 32 | 24 | 25 | − | 24 | 265 | 380 | 37 | 29 | 33 | |||||||||||
10 | 19 | 0 −0.016 | 0 −0.021 | 29 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | − | 29 | 372 | 549 | 72 | 52 | 64 | |||||
12 | 21 | 30 | 42 | 32 | 32 | − | 32 | 412 | 598 | 76 | 57 | 68 | |||||||||||
13 | 23 | 32 | 43 | 33 | 34 | − | 33 | 510 | 784 | 88 | 72 | 81 | |||||||||||
16 | 28 | 37 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 775 | 1180 | 120 | 104 | 112 | |||||||||||
20 | 0 −0.010 | 32 | 0 −0.019 | 0 −0.025 | 42 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.015 | 5 | 0.015 | 882 | 1370 | 180 | 145 | 167 | |
25 | 40 | 59 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 980 | 1570 | 340 | 300 | 325 | ||||||||||
30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 1570 | 2740 | 470 | 375 | 388 | |||||||
35 | 0 −0.012 | 52 | 0 −0.022 | 0 −0.030 | 70 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.020 | 0.020 | 1670 | 3140 | 650 | 560 | 575 | ||||||
40 | 60 | 80 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 2160 | 4020 | 1060 | 880 | 913 | |||||||
50 | 80 | 100 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 3820 | 7940 | 2200 | 2000 | 2037 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
類型 | 法蘭 | 型 | 標準 | 法蘭種類 | 標準法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
傳動 | 直線運動 | 潤滑的種類 | 無 | 滾珠的循環種類 | 單循環 |
精密度 | 高級 | 型式 | 標準法蘭 | 長度 | 標準型 |
附法蘭線性襯套 標準型/反向沉頭孔型的型號LHFRMF16G頁面。
記載關於型號LHFRMF16G之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LHFC-N16 |
LHFC-N20 |
LHFC-N25 |
LHFRMF16H |
LHFRMF16L |
LHFRMF20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒材質 | 外筒表面處理 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重(詳細) (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 内接圓形容許差(一字側/負側) (mm) | 偏心 (μm) | 法蘭形狀 | 法蘭形狀 | 滾珠材質 | 保持器材質 | 墊片 | 沉頭孔 | 封入潤滑油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 16 | 37 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 無油封 | 標準 | 無 | ||
4天~ | 10 | 20 | 42 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 無油封 | 標準 | 無 | ||
4天~ | 10 | 25 | 59 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 無油封 | 標準 | 無 | ||
8天~ | 10 | 16 | 37 | [鐵] 相當於SUJ2 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | 圓形法蘭 | 圓形法蘭 | 相當於SUS440C | 不鏽鋼(SUS) | 附密封 | 標準 | H型(適用於食品・飲料) | ||
8天~ | 10 | 16 | 37 | [鐵] 相當於SUJ2 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | 圓形法蘭 | 圓形法蘭 | 相當於SUS440C | 不鏽鋼(SUS) | 附密封 | 標準 | L型(耐熱性) | ||
當日可能 | 10 | 20 | 42 | [鐵] 相當於SUJ2 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | 圓形法蘭 | 圓形法蘭 | 相當於SUS440C | 不鏽鋼(SUS) | 附密封 | 標準 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策